産業用ネットワーク:スマートファクトリー2021年新提案製品
ワンストップで、産業ネットワークで必要なものをすべて調達――センサ、アクチュエータ、制御レベルから商品管理システムまで、LAPPはお客様と協力し、信頼性のある大容量データ通信用ネットワークを実現します。
「モノのインターネット」において、接続技術は厳しい要件が要求されるため、LAPPでは品質を重視しています。生産のダウンタイムが発生しうる状況や人に危険性のある状況を回避するため、データ送信は常に保証されている必要があります。


LAPPではケーブル、コネクタ、スイッチなど幅広い製品ラインアップを展開しているため、一箇所で産業用ネットワーク用のアプリケーション及びプロトコル標準に必要なものすべてを揃えることができます。
2021年春 新製品
ETHERLINE® FD Cat.6パッチコード
可動用Cat.6パッチコードで、信頼性の高いデータ送信を実現。M12Xコネクタ付きケーブルのため、ケーブルキャリアの連続可動に最適です。組立時の配線ミスを防ぎ、時間・労力の削減が可能。


ETHERLINE® CABINET Cat.6A パッチコード
PROFINET®ネットワークの制御盤向け。柔軟なCat.6Aパッチコードで、曲げ半径が小さいため、特に狭いスペースで役立ちます。LAPPパッチコードを使用すれば、組立時の配線ミスを回避し、時間短縮が可能です。
製品詳細についてはこちらをご覧ください。


ETHERLINE® T1 Y FLEX
シングルペアイーサネット(SPE):UL認定の2。サイズを大幅に削減し、一貫した高データレートを実現します。小さな曲げ半径・外径のため、設置が簡単。オートメーション技術の多用途で将来性のあるアプリケーションに使用できます。
製品詳細についてはこちらをご覧ください。