ケーブルグランド SKINTOP® ST-M / STR-M
ケーブルグランド SKINTOP® ST-M / STR-Mは、IP68/69防塵・防水規格対応で、高い耐振動性能・シール性能を持っています。またMネジ、PGネジ、NPTネジにも対応しています。CEマーキング、ULリステッド、ULレコグナイズド、VDE、DNV-GL等、各種規格認証も取得済み。


SKINTOP ST-M / STR-Mは業界最高水準のIP68/69規格対応。
完璧な防水、防塵性能で過酷な環境下でも取付け可能です。
完璧な防水、防塵性能で過酷な環境下でも取付け可能です。

独自のラメラ構造により、高い耐振動性能・シール性能を実現。
取付け場所を選びません。
取付け場所を選びません。

現在主流となっているMネジに対応しています。
※PG・NPTネジも取り扱い有り。
※PG・NPTネジも取り扱い有り。


- ※ストレインリリーフDIN EN 62444に準拠
- ※IP68: -5気圧/30分 IP69:高温(80℃)・高圧(80~100気圧)スチームジェット洗浄で各方位から30秒ずつ噴射 EN60529に準拠
- ※各種問合せ・証明書については、裏面をご確認ください。
特長
- ●SKINTOP® ST-M / STR-M は独自のラメラ機構を持ち、高い耐振動性能・シール性能を有した、IP68/69規格に対応したケーブルグランドです。
- ●固定・中心合わせ、そしてストレインリリーフされた取付けをたった数秒で行えます。
- ●材質は特殊ポリアミドで、耐油性能、耐振動性能、耐環境性能、耐薬品性能を有し、場所を選ばずに取付けできます。
- ●縮小シールインサートバージョンは、小さなケーブル外径に適合しています(SKINTOP® ST-M)。
性能

- ボディ + キャップナット:
- 特殊ポリアミド(UL94 V-2)
- シールリング:
- CR(耐UV・耐オゾン)
- シールフラットワッシャー:
- NBR(耐UV・耐オゾン)
- カラー:
- ライトグレー(RAL 7035)
シルバーグレー(RAL7001)
黒(RAL 9005)
- 保護等数:
- IP68
- 温度範囲:
- -40℃~+ 100℃(固定時)
製品図

※OリングはM40以上に付属します。
SKINTOP® ST-M 寸法表
| M | SW [mm] | ØA [mm] | C [mm] | D [mm] | ケーブル クランプ範囲 ØF [mm] |
O リング [mm] |
製品型番 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | シルバーグレー | ライトグレー | 黒 | ||||||
| M12 × 1.5 | 15 | 16.6 | 26.5 | 30 | 8 | 3.5-7 | - | 53111000 | 53111400 | 53111200 |
| M16 × 1.5 | 19 | 21.1 | 29 | 34 | 8 | 4-10 | - | 53111010 | 53111410 | 53111210 |
| M20 × 1.5 | 25 | 27.6 | 34 | 37 | 9 | 6-13 | - | 53111020 | 53111420 | 53111220 |
| M25 × 1.5 | 30 | 33.6 | 35 | 40 | 10 | 8-17 | - | 53111030 | 53111430 | 53111230 |
| M32 × 1.5 | 36 | 40.3 | 39 | 47 | 10 | 9-21 | - | 53111040 | 53111440 | 53111240 |
| M40 × 1.5 | 46 | 51.6 | 43 | 52 | 10 | 16-28 | 36 × 2 | 53111050 | 53111450 | 53111250 |
| M50 × 1.5 | 55 | 61.6 | 54 | 62 | 12 | 27-34 | 46 × 2 | 53111060 | 53111460 | 53111260 |
| M63 × 1.5 | 66 | 73.9 | 59 | 71 | 12 | 34-45 | 57 × 2 | 53111070 | 53111470 | 53111270 |
SKINTOP® STR-M 寸法表
| M | SW [mm] | ØA [mm] | C [mm] | D [mm] | ケーブル クランプ範囲 ØF [mm] |
O リング [mm] |
製品型番 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | シルバーグレー | ライトグレー | 黒 | ||||||
| M12 × 1.5 | 15 | 16.6 | 26.5 | 30 | 8 | 2-5 | - | 53111100 | 53111500 | 53111300 |
| M16 × 1.5 | 19 | 21.1 | 29 | 34 | 8 | 3.5-7 | - | 53111110 | 53111510 | 53111310 |
| M20 × 1.5 | 25 | 27.6 | 34 | 37 | 9 | 4-10 | - | 53111120 | 53111520 | 53111320 |
| M25 × 1.5 | 30 | 33.6 | 35 | 40 | 10 | 5-13 | - | 53111130 | 53111530 | 53111330 |
| M32 × 1.5 | 36 | 40.3 | 39 | 47 | 10 | 6-15 | - | 53111140 | 53111540 | 53111340 |
| M40 × 1.5 | 46 | 51.6 | 43 | 52 | 10 | 9-23 | 36 × 2 | 53111150 | 53111550 | 53111350 |
| M50 × 1.5 | 55 | 61.6 | 54 | 62 | 12 | 24-29 | 46 × 2 | 53111160 | 53111560 | 53111360 |
| M63 × 1.5 | 66 | 73.9 | 59 | 71 | 12 | 28-39 | 57 × 2 | 53111170 | 53111570 | 53111370 |
取付例

最新製品カタログやパンフレット