耐熱ケーブル
耐熱ケーブルは-190°C~+1565°C の温度範囲に対応する単心および多心ケーブルです。鋳造工場、ベーカリー、ガラス工場およびセラミック工場での使用に適しています。
ÖLFLEX® HEAT 180
ÖLFLEX® HEAT 180は、温度範囲が 大きく変動する場所に設置することができるシリコンラバーシース耐熱ケーブルです。他の耐熱ケーブルと同様に、火災状態のもとで優れた性能を発揮するハロゲンフリーおよび低煙、高耐久性可動ケーブルであり、多くの化学薬品や過酷な気候条件への耐性をもちます。
シリコン単心ケーブル(-50°C~+180°C)のラインナップ一覧は下記をご覧ください。
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF
シリコン多心ケーブル(-50°C~+180°C)のラインナップ一覧は下記をご覧ください。
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF


ÖLFLEX® HEAT 205
ÖLFLEX® HEAT 205 は、FEP耐熱絶縁ケーブルです。ÖLFLEX® HEAT 205ケは、機械的および物理的特性に加えて電気的特性にも優れており、高い耐油性、耐候性、耐UV性のほかに弾力性と引張強度に優れた絶縁材質を備えています。
FEP単心ケーブル(-100°C~+205°C)のラインナップ一覧は下記をご覧ください。
ÖLFLEX® HEAT 205 SC
FEP多心ケーブル(-100°C~+205°C)のラインナップ一覧は下記をご覧ください。
ÖLFLEX® HEAT 205 MC


ÖLFLEX® HEAT 260
ÖLFLEX® HEAT 260 は、PTFE耐熱性絶縁ケーブルです。ÖLFLEX® HEAT 260ケーブルは、機械的および物理的特性に加えて電気的特性にも優れており、高い耐油性、耐候性、耐UV性を備えています。また、高絶縁耐力および高摩耗耐性も備えています。
PTFE単心ケーブル(-190°C~+260°C)のラインナップ一覧は下記をご覧ください。
ÖLFLEX® HEAT 260 SC
PTFE多心ケーブル(-190°C~+260°C)のラインナップ一覧は下記をご覧ください。
ÖLFLEX® HEAT 260 MC
耐熱性ケーブルのラインナップ一覧は、下記をご覧ください。