繊維工業


繊維産業では、3種類の繊維を「糸」「布」「織物」に変換し、それらを衣服などに加工することが基本です。その中でも、綿は最も重要な天然繊維であるため、ここでは綿について詳しく説明します。紡績及び織物形成から、仕上げ・着色作業など、多くのプロセスが繊維産業にはあり、現在でも同様のプロセスを手作業で行っているところも多くあります
繊維工業用ケーブル・ケーブルグランド・コネクタ
LAPP JAPANでは、繊維工業向け製品を多数提供しております。製品選定、その他ラインアップなどについてはご遠慮なく、安心相談窓口までお問い合わせください。
動力・コントロールケーブル
OLFLEX® CLASSIC 110 CY


シールド付きPVC動力・コントロールケーブル
透明のアウターシース付き。VDE認定、柔軟性が高く、各種用途に使用可能です。ナンバリング入り、U0/U: 300/500V。
OLFLEX® SERVO 2YSLCY/9YSLCY


ベアリング電食モーターケーブル
フルーティングなどの電食によるベアリング電食対策。低キャパシタンス設計、2重シールドによるEMC対策、定格電圧:600/1000V。CEマーキング、UL認証など各認証取得。
可動ケーブル
OLFLEX® CLASSIC FD 810 CY


アウターシース付き可動ケーブル
インナーシースおよびアウターシース付きで、EMC対策も万全。卓越した柔軟性、難燃性も持ち併せており、様々な用途に対応します。
OLFLEX® CHAIN 809 CY


UL AWM認証の柔軟性に優れたPVCケーブル
薄型で軽量で、捻転などにも対応する可動ケーブルです。銅シールドはEMC要件に準拠しているため、電磁干渉がある環境でも使用可能。
OLFLEX® ROBUST FD


高柔軟性可動ケーブル
-40℃でも可動対応。優れた耐候性、耐オゾン性、耐UV性に加え、温度範囲が幅広いため、屋内外における多目的な使用で活躍します。
計装・データ通信ケーブル
UNITRONIC® LiYCY


シールド付き計装ケーブル
PVCアウターシース、編組シールドにより電気的干渉を最小化します。カラーコードのシールド付データ通信ケーブルで、多目的な用途にご使用いただけます。
UNITRONIC® FD CP TP Plus


可動アナログ・デジタル信号ケーブル
1000万の交互曲げサイクル、水平移動距離100mまでの用途向け。PUR製アウターシース・ツイストペア設計で、ノイズおよびクロストーク対策をしており、過酷な気候環境にも対応。
ETHERLINE® FD Cat.5e


カテゴリ5e/クラスDのイーサネットケーブル
ULレコグニションあり、電磁ノイズを防止する高品質シールド付きで、センサー/アクチュエータレベルからインターネットへのシームレスな通信が可能。
繊維工業の課題
鋳物技術の進歩により、梳きや紡ぎの技術が向上し、大型の紡績工場や水車が作られました。こうした機械は、小川に設置された水力発電所に設置され、さらに動力が必要になると、蒸気で動くビームエンジンや、各階のラインシャフトに動力を伝える回転式のミルエンジンが開発されました。また、余剰電力を利用して、より高性能な動力織機を織小屋に設置しました。
繊維機械アプリケーションには、以下のようなものがあります。
- 紡績機械
- 製織機
- 編機(メリヤス機)
- 加工機、仕上機
- 機械部品及びアクセサリ
- ミシンから試験装置、包装機械、加工機械などのより高度な製品へ
そして、現在の繊維産業のキープロセスには、紡績、繊維の洗浄と準備、紡績、織りと編み、布と衣服の加工(印刷と着色を含む)が含まれます。
これらのプロセスでは、ケーブルやコネクタ製品やアクセサリ、電気的なソリューションは以下のようなものが要求されています。
- 軽量・スリムであること
- 高い柔軟性と耐久性
- 難燃性とハロゲンフリーの安全性
- 過酷な温度や環境条件での耐性
- 耐薬品性のあるもの
繊維工業のケーブルソリューション
LAPP は、繊維工業界で使用する高度なインテリジェンスを備えたスマートなケーブルソリューション(スリムで軽量なデザイン)をご用意しています。一般的に、オートメーション化された機器やデバイスに使用されるケーブルやワイヤーは、柔軟性、耐熱性、耐薬品性、耐機械性、耐候性、難燃性、ハロゲンフリー、耐火性などが求められます。
品質は、製品、用途、規格の要件を満たすために、自社の最新のテストセンターと国際的に独自のテストで常に確保されています。
主要なマーケットに対して自社生産を行っているLAPPは、グローバル展開しているお客様に、海外規格取得製品を豊富にご用意し、日本国内でサポートも充実しているという安心感を与えています。


繊維工業用ケーブル・ケーブルグランド・コネクタ
動力・コントロールケーブル


可動ケーブル


※その他にも繊維工業向け製品をラインアップしています。詳細については、カスタマーサービスまでお問い合わせください。