ETHERLINE® ACCESS
スマートファクトリーの産業ネットワークソリューション
今日、インダストリー4.0、スマートファクトリーやネットワーク通信システムが普及し、データ及びデータ伝送の要件が拡大しつつあります。稼働中の機械とシステム間で、効率的で信頼性の高い通信を確立することは、スマートファクトリーの競争力を左右する重要な要素といえます。そのため、実稼働における接続環境には、非常に厳しい要求が必要となります。すべてのネットワークが、厳しい産業環境下でも大容量のデータ伝送に対応できるだけでなく、同時にノイズ等の影響にも耐性が必要となります。コネクタ、データケーブル及びアクセサリなどで構成される信頼性の高いデータ伝送に加え、アクティブモードの部品などは、システムソリューションに適合していなければなりません。ネットワーク性能は、アクティブモードの部品が大容量のデータを確実に且つ高速に、目的の場所へ転送することにより決定されるからです。
産業界の通信においては、ネットワーク部品を厳選し、最適な通信環境に適合させる必要があります。Lappでは、ETHERLINE® ACCESSシリーズ で産業用Ethernetシステムにピッタリのネットワークシステムを提供しています。従来よりも設置が簡単で、幅広い温度範囲及び厳しい稼働状況下でも速い通信速度を維持することで、一貫した品質を保証しています。


製品の概要
- NAT ファイヤーウォール/ルーター機能
- PROFINET®スイッチ フラットデザイン
- アンマネージドスイッチフラットデザイン
- マネージドスイッチ
- アンマネージドスイッチ
製品の機能と利点の概要
- 豊富な在庫 – 柔軟な部品供給
- 高可用性 – リングトポロジー
- メンテナンスフリー – ファンレス
- タフなボディーとレールマウント
NATファイヤーウォール/ルーター機能
機能
- NAT (ベーシック NAT, NAPT) ・ポートフォワーディング
- ファイヤーウォール機能内蔵
- RJ45ポート: 10/100BaseT(X)
- 温度範囲: -40 °C to 75 °C
- • 使用電圧: 18 - 30 VDCVoltage range: 18 - 30 VDC
- UL 61010
利点
- コンパクトなポート/ボディーデザイン
- 設置工数削減
- Webインターフェイスによるシンプルなコンフィグレーション
- スペースセービングとDINレールマウント
製品
- ETHERLINE ACCESS NF04T
ダウンロード
(Quick Start Guide-英語版)


PROFINET®スイッチ フラットデザイン
機能
- PROFINET®スイッチ 4・8・16ポート
- PROFINET®コンフォーマンスクラス
- PROFINET®テレグラムの優先順位付け
- LLDP機能
- RJ45ポート: 10/100BaseT(X)
- 温度範囲: -40 °C to 75 °
- 使用電圧:18 - 30 VDC
- UL 61010
利点
- コンパクトなポート/ボディーデザイン
- Webインターフェイスによるシンプルなコンフィグレーション
- スペースセービングとDINレールマウント
製品
- ETHERLINE ACCESS PNF04T
- ETHERLINE ACCESS PNF08T
- ETHERLINE ACCESS PNF16T
ダウンロード
(Quick Start Guide-英語版)


アンマネージドスイッチ フラットデザイン
機能
- 通信ポート:5・8・16ポート
- RJ45ポート: 10/100BaseT(X)
- 温度範囲: -25 °C to 60 °C
- 使用電圧: 18 - 30 VDC
- UL 61010
利点
- コンパクトなポート/ボディーデザイン
- PROFINET® サポーティングデバイス
- スペースセービングとDINレールマウント
製品
- ETHERLINE ACCESS UF05T
- ETHERLINE ACCESS UF08T
- ETHERLINE ACCESS UF16T
ダウンロード


アンマネージドスイッチ
機能
- 通信ポート:5・8・16ポート
- RJ45ポート: 10/100/1000 BaseT(X)
- パケットバッファサイズ: 1Mbit
- ブロードキャストストーム保護設定
- 冗長電源:24 VDC
- 温度範囲: -10 °C to 60 °C
- UL 6101Ⅴ
- 衝撃試験規格: IEC 60068-2-27
- 自然落下試験: IEC60068-2-32
- 振動試験: IEC 60068-2-6
利点
- ワンストップ供給、グローバルに展開
製品
- ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN
- ETHERLINE ACCESS U08T-2GEN
- ETHERLNE ACCESS U16T
- ETHERLINE ACCESS U04TP01T
- ETHERLINE ACCESS U08GT
ダウンロード