LENZE® サーボケーブル

 

型番
 
長さ (m)
 
LENZE® 製品名
 
固定
 
柔軟性
 
構成
 
銅指数
 
サーボケーブル  - - - - - -
74320320 10 EWLM-010GM-015 *   4 G 1.5 + (2X0.5) 1,060
74320499 10 EWLM-010GM-015 *   4 G 1.5 + (2x0.5) 1,560 
74321272 10 EWLM-010GMS-015   * 4 G 1.5 + (2X0.5) 1,060 
74321426 10 EWLM-010GMS-025   * 4 G 2.5 + (2X0.5) 1,530 
70415002 10 EYP-0003-A-0100-M01-A00 *   4 G 1.5 1,060 
ファンケーブル       - - - - - -
74322480 10 EWLL-010GM   *   5 G 0.5  240
74322629 10  EWLL-010GMS   5 G 0.5 240 
70415001  10  EYL-0001-V-0100L02-J02   5 G 0.75 360 
レゾルバケーブル - - - - - -
74320540 10 EWLR-010GM-T   *   3X (2X0.14) + 1X (2X0.5) 430 
74323073  10  EWLR-010GMS-T   3X (2X0.14) + 1X (2X0.5) 430 
70415005 10  EYF-0020-A-0100-F01-S04   3X (2X0.14) + 3X 0.14 370 
エンコーダケーブル  - - - - - -
74323522 10  EWLE-010GM-T  *   4X (2X0.14) + 1X (2X1.0) 650
74323672  10  EWLE-010GMS-T   4X (2X0.14) + 1X (2X1.0) 650 

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。