ÖLFLEX® HEAT 180 MS シリーズ (耐熱温度:最大180℃)

定格電圧U0/U:300/500V
線心識別:カラーコード、黒地に白ナンバリング(心数による)
用途:動力・コントロール

定格電圧 U0/U 300/500V (UL:600V)
構造 構造 電線+シース
絶縁体 シリコンベース
シース シリコンベース
導体 錫メッキ銅撚線:IEC60228 Class 5
線心識別 ~5心 カラーコード:VDE0293-308
6心~ 黒地に白ナンバリング
曲げ半径 固定配線時 4D
移動配線時 15D
温度範囲
IEC
-60℃~+180℃ (※要換気)
UL/cUL ~+150℃
UL認証 AWM Style 4476
難燃性 IEC 60332-1-2
耐電圧試験 2000V

特長

  • 耐熱温度最大:180℃ (シリコンの特性のため適切な換気が必要)
  • 色識別(カラーコード)を採用した線心識別(6心以上は黒地に白ナンバリング)
  • UL レコグナイズド(AWM)認証
  • 使用温度範囲が広く、幅広いアプリケーションに好適
  • ハロゲンフリー、難燃性対応
    ※シリコンは、100℃を超え、換気がない場合、十分な特性が得られない為、換気を行う必要有

アプリケーション

  • 各種機械周りの固定配線・移動配線
  • 動力・コントロール用配線

 

製品一覧

型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
0046600 0.5mm2 2
2X0.5 7.4 72 9 購入
0046612 1mm2 2X0.1 8.2 93 15 購入
0046618 1.5mm2 2X1.5 8.8 113 18 購入
0046628 2.5mm2 2x2.5 9.6 146 26

 *許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
0046601 0.5mm²
2C+緑/黄 3G0.5 7.8 83 9 購入
00466023 3C+緑/黄 4G0.5 8.5 99 9 購入
00466033 4C+緑/黄 5G0.5 9.2 119 6.7 購入
0046604 6C+緑/黄 7G0.5 9.9 142 5.8 購入
0046613 1mm2
2C+緑/黄 3G1.0 8.7 110 15 購入
00466143 3C+緑/黄 4G1.0 9.4 133 15 購入
00466153 4C+緑/黄 5G1.0 10.3 160 11.2 購入
0046616 6C+緑/黄 7G1.0 11.1 195 9.7 購入
0046617 11C+緑/黄 12G1.0 14.9 345 7.5 購入
0046619 1.5mm2 
2C+緑/黄 3G1.5 9.3 135 18 購入
00466203 3C+緑/黄 4G1.5 10.1 165 18 購入
00466213 4C+緑/黄 5G1.5 11.1 200 13.5 購入
0046622 6C+緑/黄 7G1.5 12 246 11.7
0046623 11C+緑/黄 12G1.5 16.1 437 9
0046625 17C+緑/黄 18G1.5 18.8 613 8.1
0046626 24C+緑/黄  25G1.5 22.9 904 7.2
0046629 2.5mm2
2C+緑/黄 3G2.5 10.2 178 26
00466303 3C+緑/黄  4G2.5 11.1 220 26
00466313 4C+緑/黄 5G2.5 12.2 269 19.5
0046633  4mm2
2C+緑/黄 3G4.0 11.5 246 34
00466343 3C+緑/黄 4G4.0 12.6 307 34
00466353 4C+緑/黄 5G4.0 14.2 389 25.5
0046636  6mm2
2C+緑/黄 3G6.0 14.9 396 44
00466373 3C+緑/黄 4G6.0 16.4 495 44
00466383 4C+緑/黄 5G6.0 18 608 33

*許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


LAPPの8つのブランド

OLFLEXカタログダウンロードOLFLEXカタログダウンロード
UNITRONICカタログダウンロードUNITRONICカタログダウンロード
ETHERLINEカタログダウンロードETHERLINEカタログダウンロード
HITRONICカタログダウンロードHITRONICカタログダウンロード
EPICカタログダウンロードEPICカタログダウンロード
SKINTOPカタログダウンロードSKINTOPカタログダウンロード
SILVYNカタログダウンロードSILVYNカタログダウンロード
FLEXIMARKカタログダウンロードFLEXIMARKカタログダウンロード

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。