ÖLFLEX® CONNECT SERVO
サーボケーブルと丸型コネクタの製造に長年の経験を持つLAPPは、お客様のあらゆるサーボアプリケーションに合わせて最適なソリューションを提供します。標準インターロックネジやラピッドインターロック付きコネクタ、オーバーモールドアッセンブリなど3つの性能クラスからサーボケーブルをお選び頂けます。
ÖLFLEX® CONNECTの利点は、以下のとおりです。
- 最先端の技術
LAPP独自のサーボケーブルは、コネクタとの接続部のシールドを考慮した革新的な設計です。RFIDをオプションとして使用することができます。 - ハイレベルな設計知識
50年以上にわたってケーブルおよびコネクタ技術分野をリード - 便利な注文手順
電話、オンラインにて、または弊社営業担当にお問い合わせください。
- 在庫の可用性
サーボケーブルと部品をご利用いただけます。