ÖLFLEX® HEAT 180 C MS シリーズ (耐熱温度:最大180℃)

定格電圧U0/U:300/500V
線心識別:カラーコード、黒地に白ナンバリング(心数による)
用途:動力・コントロール

定格電圧 U0/U
IEC U0/U 300/500V
UL 600V
構造 構造 電線+シールド+シース
絶縁体 シリコンベース
シールド 錫メッキ編組シールド
シース シリコンベース
導体 錫メッキ銅撚線:IEC60228 Class 5
線心識別 ~5心 カラーコード:VDE0293-308
6心~ 黒地に白ナンバリング
曲げ半径 固定配線時 6D
移動配線時 20D
温度範囲
IEC
-60℃~+180℃ (※要換気)
UL/cUL ~+150℃
UL認証 AWM Style 4476
難燃性 IEC 60332-1-2
耐電圧試験 2000V

特長

  • 耐熱温度最大:180℃ (シリコンの特性のため適切な換気が必要)
  • 色識別(カラーコード)を採用した線心識別(6心以上は黒地に白ナンバリング)
  • ノイズ対策シールド付き
  • UL レコグナイズド(AWM)認証
  • 使用温度範囲が広く、幅広いアプリケーションに好適
  • ハロゲンフリー、難燃性対応
    ※シリコンは、100℃を超え、換気がない場合、十分な特性が得られない為、換気を行う必要有

アプリケーション

  • 各種機械周りの固定配線・移動配線
  • 動力・コントロール用配線

 

製品一覧

型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
0046708 1mm2 2
2X1.0 9 104 15 購入
0046716 1.5mm2 2X1.5 9.6 126 18 購入

*許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。

 


型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
0046701 0.5mm²
2C+緑/黄 3G0.5 8.6 100 9 購入
0046702 3C+緑/黄 4G0.5 9.3 122 9 購入
0046703 4C+緑/黄 5G0.5 10 137 6.7 購入
0046709 1mm2
2C+緑/黄 3G1.0 9.5 131 15 購入
0046710 3C+緑/黄 4G1.0 10.2 152 15 購入
0046711 4C+緑/黄 5G1.0 11 181 11.2 購入
0046712 6C+緑/黄 7G1.0 11.9 228 9.7 購入
0046717 1.5mm2 
2C+緑/黄 3G1.5 10.1 152 18 購入
0046718 3C+緑/黄 4G1.5 10.9 186 18 購入
0046719 4C+緑/黄 5G1.5 11.8 222 13.5 購入
0046720 6C+緑/黄 7G1.5 12.8 281 11.7 購入
0046721 11C+緑/黄 12G1.5 16.9 431 9 購入
0046723 17C+緑/黄 18G1.5 19.6 600 8.1
0046724 24C+緑/黄 25G1.5 23.9 833 7.2
0046728 2.5mm2
2C+緑/黄 3G2.5 11 197 26
0046729 3C+緑/黄 4G2.5 11.9 244 26
0046730 4C+緑/黄 5G2.5 12.9 291 19.5
0046734  4mm2
2C+緑/黄 3G4.0 12.3 261 34
0046735 3C+緑/黄 4G4.0 13.4 325 34
0046736 4C+緑/黄 5G4.0 14.9 389 25.5
0046740 6mm2
3C+緑/黄 4G6.0 17.2 482 44
0046741 4C+緑/黄 5G6.0 18.7 580 33
0046742  10mm2
3C+緑/黄 4G10.0 22.8 802 61

*許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


LAPPの8つのブランド

OLFLEXカタログダウンロードOLFLEXカタログダウンロード
UNITRONICカタログダウンロードUNITRONICカタログダウンロード
ETHERLINEカタログダウンロードETHERLINEカタログダウンロード
HITRONICカタログダウンロードHITRONICカタログダウンロード
EPICカタログダウンロードEPICカタログダウンロード
SKINTOPカタログダウンロードSKINTOPカタログダウンロード
SILVYNカタログダウンロードSILVYNカタログダウンロード
FLEXIMARKカタログダウンロードFLEXIMARKカタログダウンロード

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。