製品概要

耐熱電線

耐熱350℃のグラスファイバー絶縁体


ニッケル導体

ニッケル製の撚線


CE

CEマーキング対応


超高温対応

固定配線で700℃まで対応

仕様

仕様 グラスファイバー絶縁、耐熱電線
固定/可動 固定配線
導体 AWG表記 7 or 19 or 37本 撚線構成
絶縁体 PTFE
定格電圧 300/500V
温度レンジ ~50℃~+700℃
最小曲げ半径 5D
難燃性 IEC60332-1-2

製品一覧

型番 導体サイズ 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
1232650 0.5mm2 2.4 13 4 購入
1232651 0.75mm2 2.5 15 5 購入
1232652 1.0mm2 2.9 17 6 購入
1232653 1.5mm2 3.0 23 8
1232654 2.5mm2 3.5 34 11
1232655 4mm2 3.9 54 14
1232656 6mm2 4.6 84 18
1232657 10mm2 7.8 120 26
1232658 16mm2 8.2 199 35
1232659 25mm2 9.8 300 46
1232660 35mm2 10.6 399 57
1232661 50mm2 11.2 540 71

 *許容電流値:周囲温度20℃、1条敷設時の参考値とします。周囲温度の減少係数はIEC 60287-2を参照、またその他の減少係数も考慮下さい。


LAPPの8つのブランド

OLFLEXカタログダウンロードOLFLEXカタログダウンロード
UNITRONICカタログダウンロードUNITRONICカタログダウンロード
ETHERLINEカタログダウンロードETHERLINEカタログダウンロード
HITRONICカタログダウンロードHITRONICカタログダウンロード
EPICカタログダウンロードEPICカタログダウンロード
SKINTOPカタログダウンロードSKINTOPカタログダウンロード
SILVYNカタログダウンロードSILVYNカタログダウンロード
FLEXIMARKカタログダウンロードFLEXIMARKカタログダウンロード

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。