特殊なケーブルソリューション
最も複雑な用途に適したカスタムケーブル
お客様個別の要件に対して、偶然にもLAPPケーブルの40,000の標準製品から最適なソリューションが見つからなかったとしても問題ありません。弊社は、ケーブルに関する最も過酷で特殊な問題に対し、個別のソリューションを生み出すことに特化しています。
研究開発センターにより、多くの困難な要件を満たすことができます。
専門家が現地で助言し、最適なソリューションを共に見つけだします。
豊富な技術的専門知識に基づいて、幅広い材料 (PVC、PUR、TPE、FEP、PTFEなど) からケーブルを作成します。
試験センターと連携して、製品に対して広範なテストを行いその性能を確認しています。


お客様の仕様に合わせた生産
弊社では、幅広い断面積およびケーブル技術でお客様のために製品を開発し、生産しています。高い曲げサイクルまたは狭い曲げ半径、大きな引張および圧縮力、腐食性の高い媒体、水、油の中での使用に適した外径という観点から、ケーブルおよび導体を最適化します。フィルム、編組、シースなどの幅広いシールド技術も提供しています。
認証
弊社の生産および試験手法は、国内および国際的な指令を厳密に遵守しています。注文に応じて、認定書を提供することができます。
製品に関してご不明な点は、弊社にお問い合わせください。