ÖLFLEX® HEAT 125 MC シリーズ (耐熱温度:最大125℃)

定格電圧U0/U:300/500V、450/750V(導体サイズによる)
線心識別:カラーコード、黒地に白ナンバリング(心数による)
用途:動力・コントロール

定格電圧 U0/U 300/500V (~1.0mm2)
450/750V (1.5mm2~)
構造 構造 電線+シース
絶縁体 XLPO
シース XLPO
導体 錫メッキ銅撚線:IEC60228 Class 5
線心識別 ~5心 カラーコード:VDE0293-308
6心~ 黒地に白ナンバリング
曲げ半径 固定配線時 4D
移動配線時 15D
温度範囲

固定配線時
-55℃~+125℃
~+145℃ (一時的)
移動配線時 -35℃~+120℃
難燃性 IEC 60332-1-2
NF C 32-070(C1)
NF-F 16-101(Class C)
耐油性 IEC60227-1(ST9)
耐電圧試験 4000V

特長

  • 耐熱温度最大:145℃ (一時的)
  • 色識別(カラーコード)を採用した線心識別(6心以上は黒地に白ナンバリング)
  • DNV-GL(船舶系)認証、屋内・屋外で使用可能
  • 使用温度範囲が広く、幅広いアプリケーションに好適
  • ハロゲンフリー、耐油性、難燃性対応

アプリケーション

  • 各種機械周りの固定配線・移動配線
  • 動力・コントロール用配線

 

製品一覧

型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
1024300 0.5mm2 2
2X0.5 6 38 9 購入
1024307 0.75mm2 2X0.75 6.4 40 12 購入
1024315 1mm2 2X1.0 6.6 50 15 購入
1024323 1.5mm2 2x1.5 7.6 71 18
1024333 2.5mm2 2x2.5 9 102 26

*許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
1024301 0.5mm²  2C+緑/黄 3G0.5 6.3 46 9 購入
1024302 3C+緑/黄 4G0.5 6.9 55 9 購入
1024308  0.75mm2 2C+緑/黄 3G0.75 6.8 53 12 購入
1024309 3C+緑/黄 4G0.75 7.4 69 12 購入
1024310 4C+緑/黄 5G0.75 8.3 86 9 購入
1024311 6C+緑/黄 7G0.75 9 127 7.8 購入
1024316 1mm2 2C+緑/黄 3G1.0 7 67 15 購入
1024317 3C+緑/黄 4G1.0 7.8 87 15 購入
1024318 4C+緑/黄 5G1.0 8.6 107 11.2 購入
1024319 6C+緑/黄 7G1.0 9.5 152 9.7 購入
1024320 11C+緑/黄 12G1.0 12.8 221 7.5 購入
1024324 1.5mm2  2C+緑/黄 3G1.5 8.3 96 18 購入
1024325 3C+緑/黄  4G1.5  9  123 18
1024326 4C+緑/黄  5G1.5  10.1  156 13.5
1024327 6C+緑/黄  7G1.5  11.2  224 11.7
1024328 11C+緑/黄   12G1.5  15.1  316 9
1024334 2.5mm2 2C+緑/黄  3G2.5  9.8  145 26
1024335  3C+緑/黄   4G2.5   10.8  189 26
1024336 4C+緑/黄 5G2.5  11.9  235 19.5
1024337 6C+緑/黄  7G2.5  13.2 344 16.9
1024341  4mm2 3C+緑/黄  4G4.0  12.7 276 34
1024342 4C+緑/黄 5G4.0 14 334 25.5
1024346  6mm2 3C+緑/黄 4G6.0 14.1  341 44
1024347 4C+緑/黄  5G6.0 15.8 431 33

*許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


LAPPの8つのブランド

OLFLEXカタログダウンロードOLFLEXカタログダウンロード
UNITRONICカタログダウンロードUNITRONICカタログダウンロード
ETHERLINEカタログダウンロードETHERLINEカタログダウンロード
HITRONICカタログダウンロードHITRONICカタログダウンロード
EPICカタログダウンロードEPICカタログダウンロード
SKINTOPカタログダウンロードSKINTOPカタログダウンロード
SILVYNカタログダウンロードSILVYNカタログダウンロード
FLEXIMARKカタログダウンロードFLEXIMARKカタログダウンロード

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。