ÖLFLEX® HEAT 205 MC シリーズ (耐熱温度:最大205℃)

定格電圧U0/U:300/500V
線心識別:カラーコード、黒地に白ナンバリング(心数による)
用途:動力・コントロール

定格電圧 U0/U
300/500V
構造
構造 電線+シース
絶縁体 FEP
シース FEP
導体 錫メッキ銅撚線:IEC60228 Class 5
線心識別 ~5心 カラーコード:VDE0293-308
6心~ 黒地に白ナンバリング
曲げ半径 固定配線時 4D
移動配線時 15D
温度範囲
-100℃~+205℃
耐電圧試験 2000V

特長

  • 耐熱温度最大:205℃
  • 色識別(カラーコード)を採用した線心識別(6心以上は黒地に白ナンバリング)
  • 使用温度範囲が広く、幅広いアプリケーションに好適
  • ハロゲンフリー、耐薬品、難燃性対応

アプリケーション

  • 各種機械周りの固定配線・移動配線
  • 動力・コントロール用配線

 

製品一覧

型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
0091200 0.25mm2 2
2X0.25 3.1 17.2  4.5 購入
0091210 0.5mm2 2X0.5 3.8 21.6 9 購入
0091220 0.75mm2 2X0.75 4.2 31.5 12
0091230 1.00mm2 2x1.0 4.5 41.6 15

*許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。

 


型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
 0091201 0.25mm²
2C+緑/黄 3G0.25 3.3 22.2 4.5 購入
00912023 3C+緑/黄 4G0.25 3.6 27.5 4.5 購入
0091211 0.5mm2
2C+緑/黄 3G0.5 4 32.8 9 購入
00912123 3C+緑/黄 4G0.5 4.4 44.4 9 購入
0091221 0.75mm2
2C+緑/黄 3G0.75 4.6 46.1 12 購入
00912223 3C+緑/黄 4G0.75 4.9 57.9 12 購入
0091231 1mm2
2C+緑/黄 3G1.0 4.8 55.6 15 購入
00912323 3C+緑/黄 4G1.0 5.3 70 15 購入
0091100 1.5mm2
2C+緑/黄 3G1.5 5.6 70 18 購入
00911033 3C+緑/黄 4G1.5 6.1 98 18 購入
00911013 4C+緑/黄 5G1.5 6.8 117 13.5 購入
0091102 6C+緑/黄 7G1.5 7.4 184 11.7
0091236 2.5mm2 2C+緑/黄 3G2.5 6.6 86 26
00912353 3C+緑/黄 4G2.5 7.3 115 26
00912373 4C+緑/黄 5G2.5 8.2 144 19.5
00912423 4mm2
3C+緑/黄 4G4.0 8.7 180 34
00912433 4C+緑/黄 5G4.0 9.6 225 25.5

*許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。

*許容電流値:
DIN VDE 0298-4を引用。 周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


ÖLFLEX® HEAT 205 C MC PTFE/FEPシリーズ  (耐熱温度:最大205℃)

定格電圧U0/U:300/500V
線心識別:カラーコード
用途:動力・コントロール

銀メッキ銅撚線:IEC60228 Class 5

定格電圧 U0/U
300/500V
構造
構造 電線+シールド+シース
絶縁体 PTFE
シールド 錫メッキ銅編組
シース FEP
導体 銀メッキ銅撚線:IEC60228 Class 5
線心識別 ~5心 カラーコード:VDE0293-308
6心~ 黒地に白ナンバリング
曲げ半径 固定配線時 4D
移動配線時 15D
温度範囲
-100℃~+205℃
耐電圧試験 2000V

特長

  • 耐熱温度最大:205℃
  • 色識別(カラーコード)を採用した線心識別
  • 使用温度範囲が広く、幅広いアプリケーションに好適
    シルバーメッキ銅より線
  • ハロゲンフリー、耐薬品、難燃性対応

アプリケーション

  • 各種機械周りの固定配線・移動配線
  • 動力・コントロール用配線

 

製品一覧

型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
30016373 0.75mm2 4 4X0.75 5.9 78 9 購入

*許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


LAPPの8つのブランド

OLFLEXカタログダウンロードOLFLEXカタログダウンロード
UNITRONICカタログダウンロードUNITRONICカタログダウンロード
ETHERLINEカタログダウンロードETHERLINEカタログダウンロード
HITRONICカタログダウンロードHITRONICカタログダウンロード
EPICカタログダウンロードEPICカタログダウンロード
SKINTOPカタログダウンロードSKINTOPカタログダウンロード
SILVYNカタログダウンロードSILVYNカタログダウンロード
FLEXIMARKカタログダウンロードFLEXIMARKカタログダウンロード

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。