製品概要

耐熱電線

最大+1565℃(短時間)までの耐熱


ニッケルメッキ導体

ニッケルメッキ銅撚線による高温対応と低導体抵抗


CE

CEマーキング対応


仕様

仕様 グラスファイバー絶縁、耐熱電線
固定/可動 固定配線
導体 銅撚線
絶縁体 MICAテープラッピング&グラスファイバー
定格電圧 300/500V
温度レンジ ~195℃~+400℃
最小曲げ半径 5D
難燃性 IEC60332-1-2

製品一覧

型番 導体サイズ 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
3020780 0.75mm2 2.9 15.9 15 購入
3020781 1.0mm2 3.0 18.8 19 購入
3013234 1.5mm2 3.3 24.3 24 購入
3020782 2.5mm2 3.8 35 32
3018942 4mm2 4.8 56 42
3020783 6mm2 5.6 86.4 54
3016697 10mm2 6.2 123 73
3016698 16mm2 7.9 202.5 98
3016699 25mm2 9.2 295.1 129
3016771 35mm2 10.6 403.9 158
3017861 50mm2 12.2 545 198

 *許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


LAPPの8つのブランド

OLFLEXカタログダウンロードOLFLEXカタログダウンロード
UNITRONICカタログダウンロードUNITRONICカタログダウンロード
ETHERLINEカタログダウンロードETHERLINEカタログダウンロード
HITRONICカタログダウンロードHITRONICカタログダウンロード
EPICカタログダウンロードEPICカタログダウンロード
SKINTOPカタログダウンロードSKINTOPカタログダウンロード
SILVYNカタログダウンロードSILVYNカタログダウンロード
FLEXIMARKカタログダウンロードFLEXIMARKカタログダウンロード

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。