耐熱ケーブル ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL、180 SiZ、180 FZLSi

製品概要

耐熱電線

耐熱180℃のフレキシブルなシリコン絶縁体


ハロゲンフリー

IEC 60754-1 に準拠したハロゲンフリー


耐油・耐薬品性

油やアルコール等の化学物質に対する耐性


難燃性

IEC 60332-1-2 に準拠した難燃性

仕様

仕様 シリコンベース、耐熱電線
固定/可動 固定配線
導体クラス IEC60228 Class 5
絶縁体 シリコンベース(SIF-GLはグラスファイバー付き)
定格電圧 SiF/GL 300/500V
SiZ 300/500V
FZLSi 10kV
温度レンジ ~50℃~+180℃
最小曲げ半径 6D
難燃性 IEC60332-1-2

製品一覧

型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
ÖLFLEX ® HEAT 180 SiF/GL
0065102 0.5mm2 シングルコア - 2.5 11 12 購入
0065103 0.75mm2 - 2.8 14 15 購入
0065104 1.0mm2 - 2.9 17 19 購入
0065105 1.5mm2 - 3.2 23 24
0065106 2.5mm2 - 3.8 36 32
0065107 4mm2 - 4.6 54 42
0065108 6mm2 - 5.4 80 54
0065109 10mm2 - 7.6 133 73
0065110 16mm2 -  8.4  198 98
0065111 25mm2 -  10.2  301 129
0065112 35mm2 -  11.3  401 158
065113 50mm2 -  13.4  567 198
ÖLFLEX ® HEAT 180 SiZ
 0065201
0.5mm2 2 2x0.5  2.1x4.2  17 12
0065202 0.75mm2 2x0.75  2.3x4.6  24 15
ÖLFLEX ® HEAT 180 FZLSi
2510001
1 (32 x 0.2) シングルコア
- 7 68  19
2510005  1.5 (30 x 0.25) -  7.6 83 24

 *許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


LAPPの8つのブランド

OLFLEXカタログダウンロードOLFLEXカタログダウンロード
UNITRONICカタログダウンロードUNITRONICカタログダウンロード
ETHERLINEカタログダウンロードETHERLINEカタログダウンロード
HITRONICカタログダウンロードHITRONICカタログダウンロード
EPICカタログダウンロードEPICカタログダウンロード
SKINTOPカタログダウンロードSKINTOPカタログダウンロード
SILVYNカタログダウンロードSILVYNカタログダウンロード
FLEXIMARKカタログダウンロードFLEXIMARKカタログダウンロード

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。