ÖLFLEX ® HEAT 350 MC シリーズ (耐熱温度:最大350℃)

定格電圧U0/U:230/400V
線心識別:カラーコード
用途:動力・コントロール

定格電圧 U0/U
230/400V
構造
構造 電線+シース
絶縁体 グラスファイバー
シース グラスファイバー
導体 ニッケルメッキ銅撚線:IEC60228 Class 5
線心識別 カラーコード:VDE0293-308
曲げ半径 固定配線時 6D
温度範囲
-50℃~+350℃
耐電圧試験 1500V

特長

  • 耐熱温度最大:350℃
  • 色識別(カラーコード)を採用した線心識別
  • 使用温度範囲が広く、幅広いアプリケーションに好適
  • ニッケルメッキ銅より線
  • ハロゲンフリー、耐薬品、難燃性対応

アプリケーション

  • 各種機械周りの固定配線・移動配線
  • 動力・コントロール用配線

 

製品一覧

型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
0091375 1mm2  2 2X1 6.8 56 15 購入
0091380 1.5mm2 2X1.5 7.8 77 18

*許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。

 


型番 導体サイズ 導体構成 外径(mm) 概算重量(kg/km) 許容電流値(A)* 購入
構成 LAPP表記
0091376 1.0mm2
2C+緑/黄 3G1.0 7.4 70 15 購入
0091377 3C+緑/黄 4G1.0 8.2 88 15 購入
0091381 1.5mm2
2C+緑/黄 3G1.5 8.4 93 18 購入
0091382 3C+緑/黄 4G1.5 9.4 118 18 購入
0091383 4C+緑/黄 5G1.5 10.3 140 13.5 購入
0091390 2.5mm2
2C+緑/黄 3G2.5 8.9 124 26 購入
0091391 3C+緑/黄 4G2.5 9.8 160 26 購入
 0091392 4C+緑/黄 5G2.5 10.1 194 19.5 購入

*許容電流値:DIN VDE 0298-4を引用。周囲温度30℃、1条配線時の参考値とします。


LAPPの8つのブランド

OLFLEXカタログダウンロードOLFLEXカタログダウンロード
UNITRONICカタログダウンロードUNITRONICカタログダウンロード
ETHERLINEカタログダウンロードETHERLINEカタログダウンロード
HITRONICカタログダウンロードHITRONICカタログダウンロード
EPICカタログダウンロードEPICカタログダウンロード
SKINTOPカタログダウンロードSKINTOPカタログダウンロード
SILVYNカタログダウンロードSILVYNカタログダウンロード
FLEXIMARKカタログダウンロードFLEXIMARKカタログダウンロード

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。