ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB 3X10+3G1,5 BK
モーター接続ケーブル; 3X10+3G1,5; 黒; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; シールド; UL認証済み; 柔軟
特長
- 大型電気駆動装置への電源供給が可能。
- アルミラミネート箔と銅編組の二重シールドにより、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
- 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
- 動作電圧はUL規格で1000V、北米で使用可能。
- バランスの取れたケーブル設計と3分割の保護アースを持つバージョンは、モーターベアリングへの有害な電流の発生を大幅に防止します。モーターベアリングの損傷低減は、電気モーターの耐久性に貢献する。
- 4コアのバリアントと3+3バランスのバリアントがある。
アプリケーション
- 周波数変換器とモーターの接続用。
- 固定設置用で、時々たわむ。
- 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
- 黒色タイプはヨーロッパでの屋外使用に適している。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
モーター接続ケーブル
重量
635 kg/km
銅指数
511.000 kg/km
銅指数 (lb)
3433.400 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC
電源線の定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC
定格電圧
1000 V AC rms まで UL AWM1000 V AC rms まで cRU AWM
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
Max. conductor resistance at 20 °C
0.0801 Ω/km
製品構成
低容量モーターケーブルタイプ
9YSLCY-JB
線心数/サイズ
3X10+3G1,5
導体サイズ (mm2)
10 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
3
エレメント1 ドレイン
電源線: 3X10
エレメント2 ドレイン
Protective Conductor: 3x1.5
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
アース3本デザイン
はい
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組アルミラミネートプラスチック箔
外径
17.4 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリプロピレン
絶縁体材質 短縮形
PP
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
69.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
261.0 mm
固定配線時の温度範囲
まで 80 °C まで UL AWM-40 °C まで 90 °C まで IEC まで 80 °C まで CSA AWM
温度、移動配線時
-5 °C まで 80 °C まで UL AWM-5 °C まで 80 °C まで CSA AWM-5 °C まで 90 °C まで IEC
難燃性
はい
に準拠した難燃性
CSA FT1
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
低キャパシタンス
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
認証:RU
はい
認証:UL AWM
10492 まで UL 758 (e-file number: E63634)2570 まで UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
AWM II A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JBの全製品
型番 | 線心数/サイズ | シース色 | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
0037000 | 4G1,5 | 透明 | 10.5 mm | 87.000 kg/km | 161 kg/km |
0037001 | 4G2,5 | 透明 | 11.8 mm | 133.000 kg/km | 204 kg/km |
0037002 | 4G4,0 | 透明 | 13.3 mm | 213.000 kg/km | 300 kg/km |
0037003 | 4G6,0 | 透明 | 14.9 mm | 298.000 kg/km | 630 kg/km |
0037004 | 4G10 | 透明 | 17.7 mm | 460.000 kg/km | 860 kg/km |
0037005 | 4G16 | 透明 | 21.5 mm | 707.000 kg/km | 1290 kg/km |
0037006 | 4G25 | 透明 | 26.3 mm | 1100.000 kg/km | 1860 kg/km |
0037007 | 4G35 | 透明 | 29.7 mm | 1542.000 kg/km | 2610 kg/km |
0037008 | 4G50 | 透明 | 34.1 mm | 2206.000 kg/km | 2950 kg/km |
0037009 | 4G70 | 透明 | 40.9 mm | 3002.000 kg/km | 3950 kg/km |
0037010 | 4G95 | 透明 | 45.4 mm | 4004.000 kg/km | 5300 kg/km |
0037011 | 4G120 | 透明 | 49.8 mm | 5108.000 kg/km | 6600 kg/km |
0037012 | 4G150 | 透明 | 56.1 mm | 6225.000 kg/km | 7590 kg/km |
0037013 | 4G185 | 透明 | 61.4 mm | 7568.000 kg/km | 9420 kg/km |
0037014 | 4G240 | 透明 | 67.9 mm | 9940.000 kg/km | 12150 kg/km |
0037015 | 3X1,5+3G0,25 | 黒 | 11.4 mm | 88.000 kg/km | 177 kg/km |
0037016 | 3X2,5+3G0,5 | 黒 | 12.9 mm | 130.000 kg/km | 220 kg/km |
0037017 | 3X4+3G0,75 | 黒 | 13.6 mm | 224.000 kg/km | 323 kg/km |
0037018 | 3X6+3G1,0 | 黒 | 15.2 mm | 276.000 kg/km | 420 kg/km |
0037019 | 3X10+3G1,5 | 黒 | 17.4 mm | 511.000 kg/km | 635 kg/km |
0037020 | 3X16+3G2,5 | 黒 | 20 mm | 751.000 kg/km | 930 kg/km |
0037021 | 3X25+3G4 | 黒 | 24.3 mm | 1204.000 kg/km | 1350 kg/km |
0037022 | 3X35+3G6 | 黒 | 27.5 mm | 1535.000 kg/km | 1780 kg/km |
0037023 | 3X50+3G10 | 黒 | 31.1 mm | 2156.000 kg/km | 2530 kg/km |
0037024 | 3X70+3G10 | 黒 | 37.1 mm | 2980.000 kg/km | 3225 kg/km |
0037025 | 3X95+3G16 | 黒 | 40 mm | 3953.000 kg/km | 4511 kg/km |
0037026 | 3X120+3G16 | 黒 | 42.6 mm | 4836.000 kg/km | 5663 kg/km |
0037027 | 3X150+3G25 | 黒 | 50 mm | 5412.000 kg/km | 6720 kg/km |
0037028 | 3X185+3G35 | 黒 | 55.6 mm | 7077.000 kg/km | 7855 kg/km |