ÖLFLEX®-SERVO 2YSLCYK-JB 3x185+3G35 BK
モーター接続ケーブル; 3x185+3G35; 黒; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; シールド; 柔軟
特長
- 大型電気駆動装置への電源供給が可能。
- アルミラミネート箔と銅編組の二重シールドにより、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
- バランスの取れたケーブル設計と3分割の保護アースを持つバージョンは、モーターベアリングへの有害な電流の発生を大幅に防止します。モーターベアリングの損傷低減は、電気モーターの耐久性に貢献する。
- 4コアのバリアントと3+3バランスのバリアントがある。
アプリケーション
- 周波数変換器とモーターの接続用。
- 固定設置用で、時々たわむ。
- 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
- 黒色タイプは、温度範囲によっては屋外での使用に適している。
- 最高温度-15℃(ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK)でフレキシブルに使用できます。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
モーター接続ケーブル
重量
7855 kg/km
銅指数
7041.000 kg/km
銅指数 (lb)
47313.320 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
Max. conductor resistance at 20 °C
0.272 Ω/km
製品構成
低容量モーターケーブルタイプ
2YSLCYK-JB
線心数/サイズ
3x185+3G35
導体サイズ (mm2)
185 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
3
エレメント1 ドレイン
電源線: 3X185
エレメント2 ドレイン
Protective Conductor: 3x35
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
アース3本デザイン
はい
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組アルミラミネートプラスチック箔
外径
56.5 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリエチレン
絶縁体材質 短縮形
PE
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
226.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
847.5 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 70 °C
温度、移動配線時
-15 °C まで 70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
低キャパシタンス
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JBの全製品
型番 | 線心数/サイズ | シース色 | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
0036425 | 4G1,5 | 透明 | 11.4 mm | 95.000 kg/km | 184 kg/km |
0036426 | 4G2,5 | 透明 | 12.4 mm | 150.000 kg/km | 224 kg/km |
0036427 | 4G4 | 透明 | 15.6 mm | 235.000 kg/km | 361 kg/km |
0036428 | 4G6 | 透明 | 17 mm | 320.000 kg/km | 630 kg/km |
0036429 | 4G10 | 透明 | 19.6 mm | 533.000 kg/km | 860 kg/km |
0036430 | 4G16 | 透明 | 22.1 mm | 789.000 kg/km | 1290 kg/km |
0036431 | 4G25 | 透明 | 26.3 mm | 1236.000 kg/km | 1860 kg/km |
0036432 | 4G35 | 透明 | 29.5 mm | 1662.000 kg/km | 2610 kg/km |
0036433 | 4G50 | 透明 | 35.8 mm | 2345.000 kg/km | 2950 kg/km |
0036434 | 4G70 | 透明 | 40.3 mm | 3196.000 kg/km | 3950 kg/km |
0036435 | 4G95 | 透明 | 46.5 mm | 4316.000 kg/km | 5300 kg/km |
0036436 | 4G120 | 透明 | 53.2 mm | 5435.000 kg/km | 6600 kg/km |
0036437 | 4G150 | 透明 | 57.3 mm | 6394.000 kg/km | 7590 kg/km |
0036438 | 4G185 | 透明 | 62.3 mm | 7639.000 kg/km | 9420 kg/km |
0036439 | 3X1,5+3G0,25 | 黒 | 11.4 mm | 88.000 kg/km | 177 kg/km |
0036440 | 3X2,5+3G0,5 | 黒 | 12.2 mm | 144.000 kg/km | 230 kg/km |
0036441 | 3X4+3G0,75 | 黒 | 14.4 mm | 224.000 kg/km | 323 kg/km |
0036442 | 3X6+3G1 | 黒 | 15.7 mm | 276.000 kg/km | 420 kg/km |
0036443 | 3X10+3G1,5 | 黒 | 18 mm | 491.000 kg/km | 635 kg/km |
0036444 | 3X16+3G2,5 | 黒 | 20.2 mm | 723.000 kg/km | 930 kg/km |
0036445 | 3X25+3G4 | 黒 | 23.8 mm | 1136.000 kg/km | 1350 kg/km |
0036446 | 3X35+3G6 | 黒 | 26.9 mm | 1535.000 kg/km | 1780 kg/km |
0036447 | 3X50+3G10 | 黒 | 32.6 mm | 2156.000 kg/km | 2530 kg/km |
0036448 | 3X70+3G10 | 黒 | 36.4 mm | 2871.000 kg/km | 3225 kg/km |
0036449 | 3X95+3G16 | 黒 | 42 mm | 3953.000 kg/km | 4511 kg/km |
0036450 | 3X120+3G16 | 黒 | 47.8 mm | 4836.000 kg/km | 5663 kg/km |
0036451 | 3X150+3G25 | 黒 | 51.6 mm | 5412.000 kg/km | 6720 kg/km |
0036453 | 3X240+3G50 | 黒 | 65.1 mm | 8986.000 kg/km | 12850 kg/km |
0036479 | 3x185+3G35 | 黒 | 56.5 mm | 7041.000 kg/km | 7855 kg/km |
1136450 | 4G1,5 | 黒 | 11.4 mm | 95.000 kg/km | 230 kg/km |
1136451 | 4G2,5 | 黒 | 12.4 mm | 150.000 kg/km | 300 kg/km |
1136452 | 4G4 | 黒 | 15.6 mm | 235.000 kg/km | 485 kg/km |
1136453 | 4G6 | 黒 | 17 mm | 320.000 kg/km | 630 kg/km |
1136454 | 4G10 | 黒 | 19.6 mm | 533.000 kg/km | 860 kg/km |
1136455 | 4G16 | 黒 | 22.1 mm | 789.000 kg/km | 1290 kg/km |
1136456 | 4G25 | 黒 | 26.3 mm | 1236.000 kg/km | 1860 kg/km |
1136457 | 4G35 | 黒 | 29.5 mm | 1662.000 kg/km | 2610 kg/km |
1136458 | 4G50 | 黒 | 35.8 mm | 2345.000 kg/km | 2950 kg/km |
1136459 | 4G70 | 黒 | 40.3 mm | 3196.000 kg/km | 3950 kg/km |
1136460 | 4G95 | 黒 | 46.5 mm | 4316.000 kg/km | 5300 kg/km |
1136461 | 4G120 | 黒 | 53.2 mm | 5435.000 kg/km | 6600 kg/km |
1136462 | 4G150 | 黒 | 57.3 mm | 6394.000 kg/km | 7590 kg/km |
1136463 | 4G185 | 黒 | 62.3 mm | 7639.000 kg/km | 9420 kg/km |