The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
動力・コントロールケーブルから検索
LAPPでは様々な用途に使用できる動力・コントロールケーブルを取り揃えています。
製品条件から検索
認証、電圧、配線用途、アプリケーション、絶縁体識別、シールド、シース、温度範囲(℃)、耐油、使用環境(屋外、屋内、ハロゲンフリー)などの組み合わせから検索できます
用途別から検索
可動ケーブル、屋外使用・耐UVケーブル、シールドケーブル、単心ケーブル、耐熱ケーブル、耐油ケーブル、熱電対・補償導線
アウターシース材質から検索
PVC、ポリウレタン、ハロゲンフリー、TPE、ラバー、架橋ポリオレフィン(ポリエチレン)、シリコン、FEP/PTFE、グラスファイバー