JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。" 我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
5G、WiFi、IoT、インダストリ4.0、産業用イーサネット等の活用が加速している中、 PLC、センサー、アクチュエーターのインテリジェント制御用の産業に適した堅牢な高品質製品が着目されています。LAPPでは、お客様の工場をスマートファクトリーへとフィットさせるサポートに注力しています
5G、WiFi、IoT、インダストリ4.0、産業用イーサネット等の活用が加速している中、LAPPでは、お客様の工場をスマートファクトリーへとフィットさせるサポートに注力しています。
フィールドバスは、工場等のライン・測定・計測・制御等の情報のやり取りのために、センサ・アクチュエータ・その他制御機器等をPLC(プログラマブルロジックコントロール)に接続するバスシステムです。
産業用Ethernetとは、オフィス等で一般的に使用される従来のEthernetの後継規格であり、主に工場生産のデータ通信に使用されます。産業用Ethernetの特徴は、シームレスなネットワークインフラストラクチャ及びリアルタイム性です。
オフィスLAN用のイーサネットケーブルでは、Cat. 53,、Cat.6、Cat.6a、Cat.7、Cat.7a、撚線導体の柔軟用途、アクセサリを提供してます。
産業界の通信においては、ネットワーク部品を厳選し、最適な通信環境に適合させる必要があります。弊社では、ETHERLINE® ACCESSシリーズ で産業用Ethernetシステムにピッタリのネットワークシステムを提供しています。
LappのFast Connectは、ペアシールドの代わりにハロゲンフリーコンパウンドの白いインナーシースと十字絶縁介在を組み込んだPROFINET®用の配線方式です。
ETHERNET標準プロトコルについての詳しい解説はこちらから。PROFINET®、Modbus TCP、EtherNET/IP、CC-Link IE、POWERLINKなど様々なプロトコルをカバーしています。
互いに連動した工場の生産プロセスは、場合によっては、デイジーチェーン方式(バスケーブリング)で接続されます。これは、いくつかの機器が次々と直列接続(数珠繋ぎ)されていることを意味します。
産業用ネットワークは、コンピューター、サーバー、および工場・オフィスへも相互に接続し、インターネットに接続します。
産業用途として、水平/垂直移動機械部品がよく使用されます。アプリケーションは、ピック&プレースユニットのように、物体を正確に掴み、運んだり配置したりします。飲料の生産工場では、充填されたボトルが箱詰めされる工程で使用されています。
ロボットの用途はさまざまな産業で行われています。レイヤー、ストア、トランスポート、またはスタックです。ケーブルは、捻転と屈曲動作によってストレスを受けます。 LAPPのロボットアプリケーション用のケーブルは、これらのアプリケーションに最適です。
さまざまな機械・装置制御盤は、メイン制御盤を介して相互接続されています。主に接続は、盤内のアンマネージド/マネージドスイッチを経由し、産業用イーサネットケーブルが配線されます。ケーブルは主にケーブルトレイに配線されます。
機械・装置制御盤は、機械・装置とメイン制御盤間の配線です。メイン制御盤を介してオフィスレベル、またフィールドレベルの他の機械・装置制御盤に接続されています。機械・装置制御盤への配線は、主に銅導体のパッチコードを介して実現されます。
制御盤は、機械をシステム可動する上での中央制御ユニットです。 ETHERLINE®ACCESS等スイッチを介して、オフィスレベルと個々の装置や機械の制御盤を相互に接続します。