ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 12G0,5
電源および制御ケーブル; 12G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; 柔軟; VDE登録番号: 7030

¥1,528
在庫あり
型番
1125012
(¥1,528/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 12G0,5 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 12G0,5 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 12G0,5 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified

特長

  • 幅広い用途に対応する多数の寸法を用意。
  • スチールワイヤーブレードは、機械的ストレスが増大する用途において、より高い保護性能を発揮します。
  • 押し出し成形のインナーシースにより、さらに頑丈になりました。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • VDEテスト済みの品質。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した室内、湿った室内、濡れた室内でも使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

213 kg/km

銅指数

58.000 kg/km

銅指数 (lb)

389.700 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

39 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

12G0.5

導体サイズ (mm2)

0.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

12

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

アーマード付

はい

アーマードタイプ

亜鉛めっき鋼線ブレード

外径

11.9 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

インナーシース材質 短縮形

ポリ塩化ビニル

インナーシース材質 短縮形

PVC

インナーシース色

グレー

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

透明

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

連続屈曲用

いいえ

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

71.4 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

238.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C
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
VDE登録No.

7030

認証:DNV/GL

いいえ

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SYの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
1125003 3 はい 0.5 mm² 15.000 kg/km 95 kg/km
1125004 4 はい 0.5 mm² 19.200 kg/km 107 kg/km
1125005 5 はい 0.5 mm² 24.000 kg/km 123 kg/km
1125007 7 はい 0.5 mm² 33.600 kg/km 147 kg/km
1125010 10 はい 0.5 mm² 48.000 kg/km 196 kg/km
1125012 12 はい 0.5 mm² 58.000 kg/km 213 kg/km
1125014 14 はい 0.5 mm² 67.000 kg/km 237 kg/km
1125018 18 はい 0.5 mm² 86.400 kg/km 291 kg/km
1125021 21 はい 0.5 mm² 101.000 kg/km 332 kg/km
1125025 25 はい 0.5 mm² 120.000 kg/km 375 kg/km
1125030 30 はい 0.5 mm² 144.000 kg/km 475 kg/km
1125040 40 はい 0.5 mm² 192.000 kg/km 545 kg/km
1125061 61 はい 0.5 mm² 293.000 kg/km 773 kg/km
1125103 3 はい 0.75 mm² 21.600 kg/km 108 kg/km
1125104 4 はい 0.75 mm² 28.800 kg/km 126 kg/km
1125105 5 はい 0.75 mm² 36.000 kg/km 146 kg/km
1125107 7 はい 0.75 mm² 50.000 kg/km 172 kg/km
1125109 9 はい 0.75 mm² 65.000 kg/km 224 kg/km
1125112 12 はい 0.75 mm² 86.000 kg/km 260 kg/km
1125115 15 はい 0.75 mm² 108.000 kg/km 315 kg/km
1125118 18 はい 0.75 mm² 130.000 kg/km 355 kg/km
1125125 25 はい 0.75 mm² 180.000 kg/km 465 kg/km
1125134 34 はい 0.75 mm² 245.000 kg/km 596 kg/km
1125150 50 はい 0.75 mm² 360.000 kg/km 832 kg/km
1125203 3 はい 1 mm² 28.800 kg/km 119 kg/km
1125204 4 はい 1 mm² 38.400 kg/km 141 kg/km
1125205 5 はい 1 mm² 48.000 kg/km 164 kg/km
1125207 7 はい 1 mm² 67.000 kg/km 200 kg/km
1125208 8 はい 1 mm² 77.000 kg/km 234 kg/km
1125209 9 はい 1 mm² 86.000 kg/km 260 kg/km
1125212 12 はい 1 mm² 115.000 kg/km 309 kg/km
1125214 14 はい 1 mm² 134.000 kg/km 345 kg/km
1125218 18 はい 1 mm² 173.000 kg/km 415 kg/km
1125220 20 はい 1 mm² 192.000 kg/km 455 kg/km
1125225 25 はい 1 mm² 240.000 kg/km 548 kg/km
1125234 34 はい 1 mm² 326.000 kg/km 714 kg/km
1125241 41 はい 1 mm² 394.000 kg/km 832 kg/km
1125250 50 はい 1 mm² 480.000 kg/km 987 kg/km
1125303 3 はい 1.5 mm² 43.000 kg/km 151 kg/km
1125304 4 はい 1.5 mm² 58.000 kg/km 173 kg/km
1125305 5 はい 1.5 mm² 72.000 kg/km 202 kg/km
1125307 7 はい 1.5 mm² 101.000 kg/km 248 kg/km
1125308 8 はい 1.5 mm² 115.000 kg/km 320 kg/km
1125312 12 はい 1.5 mm² 173.000 kg/km 396 kg/km
1125314 14 はい 1.5 mm² 202.000 kg/km 438 kg/km
1125318 18 はい 1.5 mm² 259.000 kg/km 580 kg/km
1125325 25 はい 1.5 mm² 360.000 kg/km 713 kg/km
1125332 32 はい 1.5 mm² 461.000 kg/km 876 kg/km
1125350 50 はい 1.5 mm² 720.000 kg/km 1305 kg/km
1125403 3 はい 2.5 mm² 72.000 kg/km 206 kg/km
1125404 4 はい 2.5 mm² 96.000 kg/km 249 kg/km
1125405 5 はい 2.5 mm² 120.000 kg/km 295 kg/km
1125407 7 はい 2.5 mm² 168.000 kg/km 373 kg/km
1125412 12 はい 2.5 mm² 288.000 kg/km 586 kg/km
1125418 18 はい 2.5 mm² 432.000 kg/km 823 kg/km
1125425 25 はい 2.5 mm² 600.000 kg/km 1093 kg/km
1125503 3 はい 4 mm² 115.000 kg/km 285 kg/km
1125504 4 はい 4 mm² 154.000 kg/km 348 kg/km
1125505 5 はい 4 mm² 192.000 kg/km 410 kg/km
1125507 7 はい 4 mm² 269.000 kg/km 519 kg/km
1125604 4 はい 6 mm² 230.000 kg/km 482 kg/km
1125605 5 はい 6 mm² 288.000 kg/km 579 kg/km
1125607 7 はい 6 mm² 403.000 kg/km 740 kg/km
1125614 4 はい 10 mm² 384.000 kg/km 731 kg/km
1125615 5 はい 10 mm² 480.000 kg/km 889 kg/km
1125617 7 はい 10 mm² 672.000 kg/km 1146 kg/km
1125624 4 はい 16 mm² 614.000 kg/km 1384 kg/km
1125625 5 はい 16 mm² 768.000 kg/km 1740 kg/km
1125626 4 はい 25 mm² 960.000 kg/km 1680 kg/km
1125629 4 はい 35 mm² 1344.000 kg/km 2170 kg/km
1125630 5 はい 25 mm² 1200.000 kg/km 2050 kg/km
1125752 2 いいえ 0.5 mm² 10.000 kg/km 87 kg/km
1125802 2 いいえ 0.75 mm² 14.400 kg/km 97 kg/km
1125852 2 いいえ 1 mm² 19.200 kg/km 106 kg/km
1125902 2 いいえ 1.5 mm² 29.000 kg/km 117 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!