ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 7G1,5
電源および制御ケーブル; 7G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 色; 柔軟性

¥2,171
在庫あり
型番
0016069
(¥2,171/M)
税込
在庫あり:最短 10~15 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
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
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 7G1,5 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 7G1,5 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 7G1,5 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 7G1,5 電源および制御ケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 7G1,5 電源および制御ケーブル -   Icons
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked

特長

  • スチールワイヤーブレードは、機械的ストレスが増大する用途において、より高い保護性能を発揮します。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • 押し出し成形のインナーシースにより、さらに頑丈になりました。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した室内、湿った室内、濡れた室内でも使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

311 kg/km

銅指数

101.000 kg/km

銅指数 (lb)

678.690 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

13.3 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

7G1.5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

7

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

アーマード付

はい

アーマードタイプ

亜鉛めっき鋼線ブレード

外径

11.9 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

インナーシース材質 短縮形

ポリ塩化ビニル

インナーシース材質 短縮形

PVC

インナーシース色

グレー

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

透明

線心識別

線心識別

VDE 0293-1
ÖLFLEX ® カラーコード

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定設置

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

71.4 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

238.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C ~ 80 °C 最大 導体温度

温度、移動配線時

-5 °C ~ 70 °C 最大 導体温度
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
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SYの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 定格電圧 重量
0016022 2 いいえ 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC 97 kg/km
0016023 3 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC 108 kg/km
00160243 4 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC 126 kg/km
00160253 5 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC 146 kg/km
0016027 7 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC 172 kg/km
0016031 12 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC 260 kg/km
0016042 2 いいえ 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC 137 kg/km
0016043 3 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC 154 kg/km
00160443 4 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC 180 kg/km
00160453 5 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC 202 kg/km
0016047 7 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC 242 kg/km
0016064 2 いいえ 1.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC 172 kg/km
0016065 3 はい 1.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC 191 kg/km
00160663 4 はい 1.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC 217 kg/km
00160673 5 はい 1.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC 268 kg/km
0016069 7 はい 1.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC 311 kg/km
0016072 12 はい 1.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC 499 kg/km
0016075 18 はい 1.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC 652 kg/km
0016077 25 はい 1.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms 準拠: IEC 913 kg/km
0016087 2 いいえ 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms 準拠: IEC 245 kg/km
0016088 3 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms 準拠: IEC 278 kg/km
00160893 4 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms 準拠: IEC 339 kg/km
00160903 5 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms 準拠: IEC 397 kg/km
0016092 7 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms 準拠: IEC 470 kg/km
0016101 2 いいえ 4 mm² U0/U: 450/750 V AC rms 準拠: IEC 329 kg/km
00161023 4 はい 4 mm² U0/U: 450/750 V AC rms 準拠: IEC 457 kg/km
00161033 5 はい 4 mm² U0/U: 450/750 V AC rms 準拠: IEC 545 kg/km
0016106 3 はい 6 mm² U0/U: 450/750 V AC rms 準拠: IEC 426 kg/km
00161073 4 はい 6 mm² U0/U: 450/750 V AC rms 準拠: IEC 687 kg/km
00161083 5 はい 6 mm² U0/U: 450/750 V AC rms 準拠: IEC 798 kg/km
00161103 4 はい 10 mm² U0/U: 450/750 V AC rms 準拠: IEC 1009 kg/km
00161113 5 はい 10 mm² U0/U: 450/750 V AC rms 準拠: IEC 1197 kg/km
00161133 4 はい 16 mm² U0/U: 450/750 V AC rms 準拠: IEC 1384 kg/km
00161143 5 はい 16 mm² U0/U: 450/750 V AC rms 準拠: IEC 1740 kg/km
00161163 4 はい 25 mm² U0/U: 450/750 V AC rms 準拠: IEC 2021 kg/km
00161173 5 はい 25 mm² U0/U: 450/750 V AC rms 準拠: IEC 2464 kg/km
00161183 4 はい 35 mm² U0/U: 450/750 V AC rms 準拠: IEC 2570 kg/km
00161193 5 はい 35 mm² U0/U: 450/750 V AC rms 準拠: IEC 3185 kg/km
00161203 4 はい 50 mm² U0/U: 450/750 V AC rms 準拠: IEC 3514 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!