ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 2X1
電源および制御ケーブル; 2X1; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 色; 柔軟

¥868
在庫切れ
型番
0016042
(¥868/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 2X1 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 2X1 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 2X1 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked

特長

  • スチールワイヤーブレードは、機械的ストレスが増大する用途において、より高い保護性能を発揮します。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • 押し出し成形のインナーシースにより、さらに頑丈になりました。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した室内、湿った室内、濡れた室内でも使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

137 kg/km

銅指数

19.200 kg/km

銅指数 (lb)

129.000 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

19.5 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

2X1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

いいえ

線心数

2

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

アーマード付

はい

アーマードタイプ

亜鉛めっき鋼線ブレード

外径

8.5 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

インナーシース材質 短縮形

ポリ塩化ビニル

インナーシース材質 短縮形

PVC

インナーシース色

グレー

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

透明

線心識別

線心識別

VDE 0293-1
VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

51.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

170.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C
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
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SYの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 定格電圧 外径 銅指数 重量
0016022 2 いいえ 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 8.2 mm 14.400 kg/km 97 kg/km
0016023 3 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 8.5 mm 21.600 kg/km 108 kg/km
00160243 4 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 9.2 mm 28.800 kg/km 126 kg/km
00160253 5 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 9.7 mm 36.000 kg/km 146 kg/km
0016027 7 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 10.3 mm 50.000 kg/km 172 kg/km
0016031 12 はい 0.75 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 12.9 mm 86.000 kg/km 260 kg/km
0016042 2 いいえ 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 8.5 mm 19.200 kg/km 137 kg/km
0016043 3 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 8.8 mm 29.000 kg/km 154 kg/km
00160443 4 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 9.5 mm 38.400 kg/km 180 kg/km
00160453 5 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 10.1 mm 48.000 kg/km 202 kg/km
0016047 7 はい 1 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 11 mm 67.000 kg/km 242 kg/km
0016064 2 いいえ 1.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 9.3 mm 29.000 kg/km 172 kg/km
0016065 3 はい 1.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 9.7 mm 43.000 kg/km 191 kg/km
00160663 4 はい 1.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 10.2 mm 58.000 kg/km 217 kg/km
00160673 5 はい 1.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 11.1 mm 72.000 kg/km 268 kg/km
0016069 7 はい 1.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 11.9 mm 101.000 kg/km 311 kg/km
0016072 12 はい 1.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 15.4 mm 173.000 kg/km 499 kg/km
0016075 18 はい 1.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 17.6 mm 259.000 kg/km 652 kg/km
0016077 25 はい 1.5 mm² U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC 20.3 mm 360.000 kg/km 913 kg/km
0016087 2 いいえ 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 12.1 mm 48.000 kg/km 245 kg/km
0016088 3 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 12.6 mm 72.000 kg/km 278 kg/km
00160893 4 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 13.9 mm 96.000 kg/km 339 kg/km
00160903 5 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 15.2 mm 120.000 kg/km 397 kg/km
0016092 7 はい 2.5 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 16.3 mm 168.000 kg/km 470 kg/km
0016101 2 いいえ 4 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 13.6 mm 76.800 kg/km 329 kg/km
00161023 4 はい 4 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 15.7 mm 154.000 kg/km 457 kg/km
00161033 5 はい 4 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 17.1 mm 192.000 kg/km 545 kg/km
0016106 3 はい 6 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 15.8 mm 173.000 kg/km 426 kg/km
00161073 4 はい 6 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 17.2 mm 230.000 kg/km 687 kg/km
00161083 5 はい 6 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 18.8 mm 288.000 kg/km 798 kg/km
00161103 4 はい 10 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 21.3 mm 384.000 kg/km 1009 kg/km
00161113 5 はい 10 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 23.3 mm 480.000 kg/km 1197 kg/km
00161133 4 はい 16 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 24.1 mm 614.000 kg/km 1384 kg/km
00161143 5 はい 16 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 26.8 mm 768.000 kg/km 1740 kg/km
00161163 4 はい 25 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 29.4 mm 960.000 kg/km 2021 kg/km
00161173 5 はい 25 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 32.6 mm 1200.000 kg/km 2464 kg/km
00161183 4 はい 35 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 32.4 mm 1344.000 kg/km 2570 kg/km
00161193 5 はい 35 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 36 mm 1680.000 kg/km 3185 kg/km
00161203 4 はい 50 mm² U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC 38.8 mm 1920.000 kg/km 3514 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!