ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 5G0,75
コントロールケーブル; 5G0.75; 9.7 mm; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; 柔軟性:(スペース)VDE登録No.: 7030
¥924
在庫あり
型番
1125105
(¥924/M)
税込
税込
在庫あり-納期目安:7営業日
UKCA marked

CE marked
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 5G0,75 コントロールケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 5G0,75 コントロールケーブル - Icons
VDE certified
特長
- 幅広い用途に対応できるよう、多様なサイズをご用意しています。
- 押出加工されたインナーシースにより、さらなる堅牢性を実現しています。
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
- 乾燥、湿潤、または濡れた室内で使用可能です。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- PVCシースには、耐酸性および耐アルカリ性があります。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
0.146 kg
銅指数
36.000 kg
銅指数 (lb)
241.900 lb
電気特性
定格電圧
U0/U: 300 / 500 V AC rms 後 IEC
試験電圧
4 kV
製品構成
ケーブル寸法
5G0.75
導体サイズ (mm2)
0.75 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
5
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
なし
アーマード付
あり
アーマードタイプ
亜鉛メッキスチール編組
外径
9.7 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース色
灰
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
透明
線心識別
ナンバリング
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
連続屈曲用
なし
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
6 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
58.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
194.0 mm
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SYの全製品
型番 | アース線含む | 線心数 | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 重量 | 銅指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1125003 | あり | 3 | 0.5 mm² | 8.1 mm | 0.095 kg | 15.000 kg |
1125004 | あり | 4 | 0.5 mm² | 8.5 mm | 0.107 kg | 19.200 kg |
1125005 | あり | 5 | 0.5 mm² | 9.2 mm | 0.123 kg | 24.000 kg |
1125007 | あり | 7 | 0.5 mm² | 9.7 mm | 0.147 kg | 33.600 kg |
1125010 | あり | 10 | 0.5 mm² | 11.6 mm | 0.196 kg | 48.000 kg |
1125012 | あり | 12 | 0.5 mm² | 11.9 mm | 0.213 kg | 58.000 kg |
1125014 | あり | 14 | 0.5 mm² | 12.5 mm | 0.237 kg | 67.000 kg |
1125018 | あり | 18 | 0.5 mm² | 13.9 mm | 0.291 kg | 86.400 kg |
1125021 | あり | 21 | 0.5 mm² | 14.9 mm | 0.332 kg | 101.000 kg |
1125025 | あり | 25 | 0.5 mm² | 15.6 mm | 0.375 kg | 120.000 kg |
1125030 | あり | 30 | 0.5 mm² | 16.5 mm | 0.475 kg | 144.000 kg |
1125040 | あり | 40 | 0.5 mm² | 18.8 mm | 0.545 kg | 192.000 kg |
1125061 | あり | 61 | 0.5 mm² | 21.9 mm | 0.773 kg | 293.000 kg |
1125103 | あり | 3 | 0.8 mm² | 8.5 mm | 0.108 kg | 21.600 kg |
1125104 | あり | 4 | 0.8 mm² | 9.2 mm | 0.126 kg | 28.800 kg |
1125105 | あり | 5 | 0.8 mm² | 9.7 mm | 0.146 kg | 36.000 kg |
1125107 | あり | 7 | 0.8 mm² | 10.3 mm | 0.172 kg | 50.000 kg |
1125109 | あり | 9 | 0.8 mm² | 12.4 mm | 0.224 kg | 65.000 kg |
1125112 | あり | 12 | 0.8 mm² | 12.9 mm | 0.260 kg | 86.000 kg |
1125115 | あり | 15 | 0.8 mm² | 14.1 mm | 0.315 kg | 108.000 kg |
1125118 | あり | 18 | 0.8 mm² | 14.9 mm | 0.355 kg | 130.000 kg |
1125125 | あり | 25 | 0.8 mm² | 17.0 mm | 0.465 kg | 180.000 kg |
1125134 | あり | 34 | 0.8 mm² | 19.3 mm | 0.596 kg | 245.000 kg |
1125150 | あり | 50 | 0.8 mm² | 22.8 mm | 0.832 kg | 360.000 kg |
1125203 | あり | 3 | 1.0 mm² | 8.8 mm | 0.119 kg | 28.800 kg |
1125204 | あり | 4 | 1.0 mm² | 9.5 mm | 0.141 kg | 38.400 kg |
1125205 | あり | 5 | 1.0 mm² | 10.1 mm | 0.164 kg | 48.000 kg |
1125207 | あり | 7 | 1.0 mm² | 11.0 mm | 0.200 kg | 67.000 kg |
1125208 | あり | 8 | 1.0 mm² | 12.5 mm | 0.234 kg | 77.000 kg |
1125209 | あり | 9 | 1.0 mm² | 13.2 mm | 0.260 kg | 86.000 kg |
1125212 | あり | 12 | 1.0 mm² | 13.9 mm | 0.309 kg | 115.000 kg |
1125214 | あり | 14 | 1.0 mm² | 14.4 mm | 0.345 kg | 134.000 kg |
1125218 | あり | 18 | 1.0 mm² | 15.9 mm | 0.415 kg | 173.000 kg |
1125220 | あり | 20 | 1.0 mm² | 16.8 mm | 0.455 kg | 192.000 kg |
1125225 | あり | 25 | 1.0 mm² | 18.1 mm | 0.548 kg | 240.000 kg |
1125234 | あり | 34 | 1.0 mm² | 20.5 mm | 0.714 kg | 326.000 kg |
1125241 | あり | 41 | 1.0 mm² | 22.2 mm | 0.832 kg | 394.000 kg |
1125250 | あり | 50 | 1.0 mm² | 24.2 mm | 0.987 kg | 480.000 kg |
1125303 | あり | 3 | 1.5 mm² | 9.7 mm | 0.151 kg | 43.000 kg |
1125304 | あり | 4 | 1.5 mm² | 10.2 mm | 0.173 kg | 58.000 kg |
1125305 | あり | 5 | 1.5 mm² | 11.1 mm | 0.202 kg | 72.000 kg |
1125307 | あり | 7 | 1.5 mm² | 11.9 mm | 0.248 kg | 101.000 kg |
1125308 | あり | 8 | 1.5 mm² | 14.0 mm | 0.320 kg | 115.000 kg |
1125312 | あり | 12 | 1.5 mm² | 15.4 mm | 0.396 kg | 173.000 kg |
1125314 | あり | 14 | 1.5 mm² | 15.9 mm | 0.438 kg | 202.000 kg |
1125318 | あり | 18 | 1.5 mm² | 17.6 mm | 0.580 kg | 259.000 kg |
1125325 | あり | 25 | 1.5 mm² | 20.3 mm | 0.713 kg | 360.000 kg |
1125332 | あり | 32 | 1.5 mm² | 22.1 mm | 0.876 kg | 461.000 kg |
1125350 | あり | 50 | 1.5 mm² | 27.1 mm | 1.305 kg | 720.000 kg |
1125403 | あり | 3 | 2.5 mm² | 11.1 mm | 0.206 kg | 72.000 kg |
1125404 | あり | 4 | 2.5 mm² | 12.1 mm | 0.249 kg | 96.000 kg |
1125405 | あり | 5 | 2.5 mm² | 13.2 mm | 0.295 kg | 120.000 kg |
1125407 | あり | 7 | 2.5 mm² | 14.3 mm | 0.373 kg | 168.000 kg |
1125412 | あり | 12 | 2.5 mm² | 18.2 mm | 0.586 kg | 288.000 kg |
1125418 | あり | 18 | 2.5 mm² | 21.4 mm | 0.823 kg | 432.000 kg |
1125425 | あり | 25 | 2.5 mm² | 24.4 mm | 1.093 kg | 600.000 kg |
1125503 | あり | 3 | 4.0 mm² | 12.7 mm | 0.285 kg | 115.000 kg |
1125504 | あり | 4 | 4.0 mm² | 14.0 mm | 0.348 kg | 154.000 kg |
1125505 | あり | 5 | 4.0 mm² | 15.1 mm | 0.410 kg | 192.000 kg |
1125507 | あり | 7 | 4.0 mm² | 16.4 mm | 0.519 kg | 269.000 kg |
1125604 | あり | 4 | 6.0 mm² | 16.2 mm | 0.482 kg | 230.000 kg |
1125605 | あり | 5 | 6.0 mm² | 17.7 mm | 0.579 kg | 288.000 kg |
1125607 | あり | 7 | 6.0 mm² | 19.2 mm | 0.740 kg | 403.000 kg |
1125614 | あり | 4 | 10.0 mm² | 19.4 mm | 0.731 kg | 384.000 kg |
1125615 | あり | 5 | 10.0 mm² | 21.5 mm | 0.889 kg | 480.000 kg |
1125617 | あり | 7 | 10.0 mm² | 23.4 mm | 1.146 kg | 672.000 kg |
1125624 | あり | 4 | 16.0 mm² | 22.4 mm | 1.384 kg | 614.000 kg |
1125625 | あり | 5 | 16.0 mm² | 24.6 mm | 1.740 kg | 768.000 kg |
1125626 | あり | 4 | 25.0 mm² | 26.9 mm | 1.680 kg | 960.000 kg |
1125629 | あり | 4 | 35.0 mm² | 30.2 mm | 2.170 kg | 1344.000 kg |
1125630 | あり | 5 | 25.0 mm² | 30.0 mm | 2.050 kg | 1200.000 kg |
1125752 | なし | 2 | 0.5 mm² | 7.8 mm | 0.087 kg | 10.000 kg |
1125802 | なし | 2 | 0.8 mm² | 8.2 mm | 0.097 kg | 14.400 kg |
1125852 | なし | 2 | 1.0 mm² | 8.5 mm | 0.106 kg | 19.200 kg |
1125902 | なし | 2 | 1.5 mm² | 9.3 mm | 0.117 kg | 29.000 kg |
閉じる
すべて表示
アクセサリ