ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 4G25
電源および制御ケーブル; 4G25; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; 柔軟性; VDE登録番号: 7030
一時的な在庫切れ
特長
- 幅広い用途に対応する多数の寸法を用意。
- スチールワイヤーブレードは、機械的ストレスが増大する用途において、より高い保護性能を発揮します。
- 押し出し成形のインナーシースにより、さらに頑丈になりました。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- VDE登録により、品質と特性が保証されています。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した室内、湿った室内、濡れた室内でも使用可能。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
1680 kg/km
銅指数
960.000 kg/km
銅指数 (lb)
6450.936 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
0.78 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
4G25
導体サイズ (mm2)
25 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
4
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
アーマード付
はい
アーマードタイプ
亜鉛めっき鋼線ブレード
外径
26.9 mm
ケーブル形状
丸型
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
ポリ塩化ビニル
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース色
グレー
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
透明
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定設置
連続屈曲用
いいえ
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
161.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
538.0 mm
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
VDE登録No.
7030
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SYの全製品
| 型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1125003 | 3 | はい | 0.5 mm² | 8.1 mm | 95 kg/km | |
| 1125004 | 4 | はい | 0.5 mm² | 8.5 mm | 107 kg/km | |
| 1125005 | 5 | はい | 0.5 mm² | 9.2 mm | 123 kg/km | |
| 1125007 | 7 | はい | 0.5 mm² | 9.7 mm | 147 kg/km | |
| 1125010 | 10 | はい | 0.5 mm² | 11.6 mm | 196 kg/km | |
| 1125012 | 12 | はい | 0.5 mm² | 11.9 mm | 213 kg/km | |
| 1125014 | 14 | はい | 0.5 mm² | 12.5 mm | 237 kg/km | |
| 1125018 | 18 | はい | 0.5 mm² | 13.9 mm | 291 kg/km | |
| 1125021 | 21 | はい | 0.5 mm² | 14.9 mm | 332 kg/km | |
| 1125025 | 25 | はい | 0.5 mm² | 15.6 mm | 375 kg/km | |
| 1125030 | 30 | はい | 0.5 mm² | 16.5 mm | 475 kg/km | |
| 1125040 | 40 | はい | 0.5 mm² | 18.8 mm | 545 kg/km | |
| 1125061 | 61 | はい | 0.5 mm² | 21.9 mm | 773 kg/km | |
| 1125103 | 3 | はい | 0.75 mm² | 8.5 mm | 108 kg/km | |
| 1125104 | 4 | はい | 0.75 mm² | 9.2 mm | 126 kg/km | |
| 1125105 | 5 | はい | 0.75 mm² | 9.7 mm | 146 kg/km | |
| 1125107 | 7 | はい | 0.75 mm² | 10.3 mm | 172 kg/km | |
| 1125109 | 9 | はい | 0.75 mm² | 12.4 mm | 224 kg/km | |
| 1125112 | 12 | はい | 0.75 mm² | 12.9 mm | 260 kg/km | |
| 1125115 | 15 | はい | 0.75 mm² | 14.1 mm | 315 kg/km | |
| 1125118 | 18 | はい | 0.75 mm² | 14.9 mm | 355 kg/km | |
| 1125125 | 25 | はい | 0.75 mm² | 17 mm | 465 kg/km | |
| 1125134 | 34 | はい | 0.75 mm² | 19.3 mm | 596 kg/km | |
| 1125150 | 50 | はい | 0.75 mm² | 22.8 mm | 832 kg/km | |
| 1125203 | 3 | はい | 1 mm² | 8.8 mm | 119 kg/km | |
| 1125204 | 4 | はい | 1 mm² | 9.5 mm | 141 kg/km | |
| 1125205 | 5 | はい | 1 mm² | 10.1 mm | 164 kg/km | |
| 1125207 | 7 | はい | 1 mm² | 11 mm | 200 kg/km | |
| 1125208 | 8 | はい | 1 mm² | 12.5 mm | 234 kg/km | |
| 1125209 | 9 | はい | 1 mm² | 13.2 mm | 260 kg/km | |
| 1125212 | 12 | はい | 1 mm² | 13.9 mm | 309 kg/km | |
| 1125214 | 14 | はい | 1 mm² | 14.4 mm | 345 kg/km | |
| 1125218 | 18 | はい | 1 mm² | 15.9 mm | 415 kg/km | |
| 1125220 | 20 | はい | 1 mm² | 16.8 mm | 455 kg/km | |
| 1125225 | 25 | はい | 1 mm² | 18.1 mm | 548 kg/km | |
| 1125234 | 34 | はい | 1 mm² | 20.5 mm | 714 kg/km | |
| 1125241 | 41 | はい | 1 mm² | 22.2 mm | 832 kg/km | |
| 1125250 | 50 | はい | 1 mm² | 24.2 mm | 987 kg/km | |
| 1125303 | 3 | はい | 1.5 mm² | 9.7 mm | 151 kg/km | |
| 1125304 | 4 | はい | 1.5 mm² | 10.2 mm | 173 kg/km | |
| 1125305 | 5 | はい | 1.5 mm² | 11.1 mm | 202 kg/km | |
| 1125307 | 7 | はい | 1.5 mm² | 11.9 mm | 248 kg/km | |
| 1125308 | 8 | はい | 1.5 mm² | 14 mm | 320 kg/km | |
| 1125312 | 12 | はい | 1.5 mm² | 15.4 mm | 396 kg/km | |
| 1125314 | 14 | はい | 1.5 mm² | 15.9 mm | 438 kg/km | |
| 1125318 | 18 | はい | 1.5 mm² | 17.6 mm | 580 kg/km | |
| 1125325 | 25 | はい | 1.5 mm² | 20.3 mm | 713 kg/km | |
| 1125332 | 32 | はい | 1.5 mm² | 22.1 mm | 876 kg/km | |
| 1125350 | 50 | はい | 1.5 mm² | 27.1 mm | 1305 kg/km | |
| 1125403 | 3 | はい | 2.5 mm² | 11.1 mm | 206 kg/km | |
| 1125404 | 4 | はい | 2.5 mm² | 12.1 mm | 249 kg/km | |
| 1125405 | 5 | はい | 2.5 mm² | 13.2 mm | 295 kg/km | |
| 1125407 | 7 | はい | 2.5 mm² | 14.3 mm | 373 kg/km | |
| 1125412 | 12 | はい | 2.5 mm² | 18.2 mm | 586 kg/km | |
| 1125418 | 18 | はい | 2.5 mm² | 21.4 mm | 823 kg/km | |
| 1125425 | 25 | はい | 2.5 mm² | 24.4 mm | 1093 kg/km | |
| 1125503 | 3 | はい | 4 mm² | 12.7 mm | 285 kg/km | |
| 1125504 | 4 | はい | 4 mm² | 14 mm | 348 kg/km | |
| 1125505 | 5 | はい | 4 mm² | 15.1 mm | 410 kg/km | |
| 1125507 | 7 | はい | 4 mm² | 16.4 mm | 519 kg/km | |
| 1125604 | 4 | はい | 6 mm² | 16.2 mm | 482 kg/km | |
| 1125605 | 5 | はい | 6 mm² | 17.7 mm | 579 kg/km | |
| 1125607 | 7 | はい | 6 mm² | 19.2 mm | 740 kg/km | |
| 1125614 | 4 | はい | 10 mm² | 19.4 mm | 731 kg/km | |
| 1125615 | 5 | はい | 10 mm² | 21.5 mm | 889 kg/km | |
| 1125617 | 7 | はい | 10 mm² | 23.4 mm | 1146 kg/km | |
| 1125624 | 4 | はい | 16 mm² | 22.4 mm | 1384 kg/km | |
| 1125625 | 5 | はい | 16 mm² | 24.6 mm | 1740 kg/km | |
| 1125626 | 4 | はい | 25 mm² | 26.9 mm | 1680 kg/km | |
| 1125629 | 4 | はい | 35 mm² | 30.2 mm | 2170 kg/km | |
| 1125630 | 5 | はい | 25 mm² | 30 mm | 2050 kg/km | |
| 1125752 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 7.8 mm | 87 kg/km | |
| 1125802 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 8.2 mm | 97 kg/km | |
| 1125852 | 2 | いいえ | 1 mm² | 8.5 mm | 106 kg/km | |
| 1125902 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 9.3 mm | 117 kg/km |