ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 5G16
コントロールケーブル; 5G16; 24.6 mm; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; 柔軟性:(スペース)VDE登録No.: 7030
在庫あり-納期目安:7営業日
chemical resistance
flame-retardant
UKCA marked
CE marked
VDE certified
特長
- 幅広い用途に対応できるよう、多様なサイズをご用意しています。
- 押出加工されたインナーシースにより、さらなる堅牢性を実現しています。
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
- 乾燥、湿潤、または濡れた室内で使用可能です。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- PVCシースには、耐酸性および耐アルカリ性があります。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
1.740 kg
銅指数
768.000 kg
銅指数 (lb)
5160.200 lb
電気特性
試験電圧
4 kV
製品構成
ケーブル寸法
5G16
導体サイズ (mm2)
16 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
5
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
なし
アーマード付
あり
アーマードタイプ
亜鉛メッキスチール編組
外径
24.6 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース色
灰
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
透明
線心識別
ナンバリング
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
連続屈曲用
なし
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
6 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
147.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
492.0 mm
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SYの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1125003 | 3 | あり | 0.5 mm² | 8.1 mm | 15.000 kg | 0.095 kg |
1125004 | 4 | あり | 0.5 mm² | 8.5 mm | 19.200 kg | 0.107 kg |
1125005 | 5 | あり | 0.5 mm² | 9.2 mm | 24.000 kg | 0.123 kg |
1125007 | 7 | あり | 0.5 mm² | 9.7 mm | 33.600 kg | 0.147 kg |
1125010 | 10 | あり | 0.5 mm² | 11.6 mm | 48.000 kg | 0.196 kg |
1125012 | 12 | あり | 0.5 mm² | 11.9 mm | 58.000 kg | 0.213 kg |
1125014 | 14 | あり | 0.5 mm² | 12.5 mm | 67.000 kg | 0.237 kg |
1125018 | 18 | あり | 0.5 mm² | 13.9 mm | 86.400 kg | 0.291 kg |
1125021 | 21 | あり | 0.5 mm² | 14.9 mm | 101.000 kg | 0.332 kg |
1125025 | 25 | あり | 0.5 mm² | 15.6 mm | 120.000 kg | 0.375 kg |
1125030 | 30 | あり | 0.5 mm² | 16.5 mm | 144.000 kg | 0.475 kg |
1125040 | 40 | あり | 0.5 mm² | 18.8 mm | 192.000 kg | 0.545 kg |
1125061 | 61 | あり | 0.5 mm² | 21.9 mm | 293.000 kg | 0.773 kg |
1125103 | 3 | あり | 0.75 mm² | 8.5 mm | 21.600 kg | 0.108 kg |
1125104 | 4 | あり | 0.75 mm² | 9.2 mm | 28.800 kg | 0.126 kg |
1125105 | 5 | あり | 0.75 mm² | 9.7 mm | 36.000 kg | 0.146 kg |
1125107 | 7 | あり | 0.75 mm² | 10.3 mm | 50.000 kg | 0.172 kg |
1125109 | 9 | あり | 0.75 mm² | 12.4 mm | 65.000 kg | 0.224 kg |
1125112 | 12 | あり | 0.75 mm² | 12.9 mm | 86.000 kg | 0.260 kg |
1125115 | 15 | あり | 0.75 mm² | 14.1 mm | 108.000 kg | 0.315 kg |
1125118 | 18 | あり | 0.75 mm² | 14.9 mm | 130.000 kg | 0.355 kg |
1125125 | 25 | あり | 0.75 mm² | 17 mm | 180.000 kg | 0.465 kg |
1125134 | 34 | あり | 0.75 mm² | 19.3 mm | 245.000 kg | 0.596 kg |
1125150 | 50 | あり | 0.75 mm² | 22.8 mm | 360.000 kg | 0.832 kg |
1125203 | 3 | あり | 1 mm² | 8.8 mm | 28.800 kg | 0.119 kg |
1125204 | 4 | あり | 1 mm² | 9.5 mm | 38.400 kg | 0.141 kg |
1125205 | 5 | あり | 1 mm² | 10.1 mm | 48.000 kg | 0.164 kg |
1125207 | 7 | あり | 1 mm² | 11 mm | 67.000 kg | 0.200 kg |
1125208 | 8 | あり | 1 mm² | 12.5 mm | 77.000 kg | 0.234 kg |
1125209 | 9 | あり | 1 mm² | 13.2 mm | 86.000 kg | 0.260 kg |
1125212 | 12 | あり | 1 mm² | 13.9 mm | 115.000 kg | 0.309 kg |
1125214 | 14 | あり | 1 mm² | 14.4 mm | 134.000 kg | 0.345 kg |
1125218 | 18 | あり | 1 mm² | 15.9 mm | 173.000 kg | 0.415 kg |
1125220 | 20 | あり | 1 mm² | 16.8 mm | 192.000 kg | 0.455 kg |
1125225 | 25 | あり | 1 mm² | 18.1 mm | 240.000 kg | 0.548 kg |
1125234 | 34 | あり | 1 mm² | 20.5 mm | 326.000 kg | 0.714 kg |
1125241 | 41 | あり | 1 mm² | 22.2 mm | 394.000 kg | 0.832 kg |
1125250 | 50 | あり | 1 mm² | 24.2 mm | 480.000 kg | 0.987 kg |
1125303 | 3 | あり | 1.5 mm² | 9.7 mm | 43.000 kg | 0.151 kg |
1125304 | 4 | あり | 1.5 mm² | 10.2 mm | 58.000 kg | 0.173 kg |
1125305 | 5 | あり | 1.5 mm² | 11.1 mm | 72.000 kg | 0.202 kg |
1125307 | 7 | あり | 1.5 mm² | 11.9 mm | 101.000 kg | 0.248 kg |
1125308 | 8 | あり | 1.5 mm² | 14 mm | 115.000 kg | 0.320 kg |
1125312 | 12 | あり | 1.5 mm² | 15.4 mm | 173.000 kg | 0.396 kg |
1125314 | 14 | あり | 1.5 mm² | 15.9 mm | 202.000 kg | 0.438 kg |
1125318 | 18 | あり | 1.5 mm² | 17.6 mm | 259.000 kg | 0.580 kg |
1125325 | 25 | あり | 1.5 mm² | 20.3 mm | 360.000 kg | 0.713 kg |
1125332 | 32 | あり | 1.5 mm² | 22.1 mm | 461.000 kg | 0.876 kg |
1125350 | 50 | あり | 1.5 mm² | 27.1 mm | 720.000 kg | 1.305 kg |
1125403 | 3 | あり | 2.5 mm² | 11.1 mm | 72.000 kg | 0.206 kg |
1125404 | 4 | あり | 2.5 mm² | 12.1 mm | 96.000 kg | 0.249 kg |
1125405 | 5 | あり | 2.5 mm² | 13.2 mm | 120.000 kg | 0.295 kg |
1125407 | 7 | あり | 2.5 mm² | 14.3 mm | 168.000 kg | 0.373 kg |
1125412 | 12 | あり | 2.5 mm² | 18.2 mm | 288.000 kg | 0.586 kg |
1125418 | 18 | あり | 2.5 mm² | 21.4 mm | 432.000 kg | 0.823 kg |
1125425 | 25 | あり | 2.5 mm² | 24.4 mm | 600.000 kg | 1.093 kg |
1125503 | 3 | あり | 4 mm² | 12.7 mm | 115.000 kg | 0.285 kg |
1125504 | 4 | あり | 4 mm² | 14 mm | 154.000 kg | 0.348 kg |
1125505 | 5 | あり | 4 mm² | 15.1 mm | 192.000 kg | 0.410 kg |
1125507 | 7 | あり | 4 mm² | 16.4 mm | 269.000 kg | 0.519 kg |
1125604 | 4 | あり | 6 mm² | 16.2 mm | 230.000 kg | 0.482 kg |
1125605 | 5 | あり | 6 mm² | 17.7 mm | 288.000 kg | 0.579 kg |
1125607 | 7 | あり | 6 mm² | 19.2 mm | 403.000 kg | 0.740 kg |
1125614 | 4 | あり | 10 mm² | 19.4 mm | 384.000 kg | 0.731 kg |
1125615 | 5 | あり | 10 mm² | 21.5 mm | 480.000 kg | 0.889 kg |
1125617 | 7 | あり | 10 mm² | 23.4 mm | 672.000 kg | 1.146 kg |
1125624 | 4 | あり | 16 mm² | 22.4 mm | 614.000 kg | 1.384 kg |
1125625 | 5 | あり | 16 mm² | 24.6 mm | 768.000 kg | 1.740 kg |
1125626 | 4 | あり | 25 mm² | 26.9 mm | 960.000 kg | 1.680 kg |
1125629 | 4 | あり | 35 mm² | 30.2 mm | 1344.000 kg | 2.170 kg |
1125630 | 5 | あり | 25 mm² | 30 mm | 1200.000 kg | 2.050 kg |
1125752 | 2 | なし | 0.5 mm² | 7.8 mm | 10.000 kg | 0.087 kg |
1125802 | 2 | なし | 0.75 mm² | 8.2 mm | 14.400 kg | 0.097 kg |
1125852 | 2 | なし | 1 mm² | 8.5 mm | 19.200 kg | 0.106 kg |
1125902 | 2 | なし | 1.5 mm² | 9.3 mm | 29.000 kg | 0.117 kg |
閉じる
すべて表示
アクセサリ