ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 9G1
電源および制御ケーブル; 9G1; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; 柔軟性; VDE登録番号: 7030

¥1,923
在庫あり
型番
1125209
(¥1,923/M)
税込
在庫あり:最短 10~15 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 9G1 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 9G1 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 9G1 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 9G1 電源および制御ケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 9G1 電源および制御ケーブル -   Icons
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified

特長

  • 幅広い用途に対応する多数の寸法を用意。
  • スチールワイヤーブレードは、機械的ストレスが増大する用途において、より高い保護性能を発揮します。
  • 押し出し成形のインナーシースにより、さらに頑丈になりました。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • VDE登録により、品質と特性が保証されています。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した室内、湿った室内、濡れた室内でも使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

260 kg/km

銅指数

86.000 kg/km

銅指数 (lb)

577.800 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

19.5 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

9G1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

9

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

アーマード付

はい

アーマードタイプ

亜鉛めっき鋼線ブレード

外径

13.2 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

インナーシース材質 短縮形

ポリ塩化ビニル

インナーシース材質 短縮形

PVC

インナーシース色

グレー

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

透明

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定設置

連続屈曲用

いいえ

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

79.2 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

264.0 mm
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
VDE登録No.

7030

認証:DNV/GL

いいえ

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SYの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 重量
1125003 3 はい 0.5 mm² 8.1 mm 95 kg/km
1125004 4 はい 0.5 mm² 8.5 mm 107 kg/km
1125005 5 はい 0.5 mm² 9.2 mm 123 kg/km
1125007 7 はい 0.5 mm² 9.7 mm 147 kg/km
1125010 10 はい 0.5 mm² 11.6 mm 196 kg/km
1125012 12 はい 0.5 mm² 11.9 mm 213 kg/km
1125014 14 はい 0.5 mm² 12.5 mm 237 kg/km
1125018 18 はい 0.5 mm² 13.9 mm 291 kg/km
1125021 21 はい 0.5 mm² 14.9 mm 332 kg/km
1125025 25 はい 0.5 mm² 15.6 mm 375 kg/km
1125030 30 はい 0.5 mm² 16.5 mm 475 kg/km
1125040 40 はい 0.5 mm² 18.8 mm 545 kg/km
1125061 61 はい 0.5 mm² 21.9 mm 773 kg/km
1125103 3 はい 0.75 mm² 8.5 mm 108 kg/km
1125104 4 はい 0.75 mm² 9.2 mm 126 kg/km
1125105 5 はい 0.75 mm² 9.7 mm 146 kg/km
1125107 7 はい 0.75 mm² 10.3 mm 172 kg/km
1125109 9 はい 0.75 mm² 12.4 mm 224 kg/km
1125112 12 はい 0.75 mm² 12.9 mm 260 kg/km
1125115 15 はい 0.75 mm² 14.1 mm 315 kg/km
1125118 18 はい 0.75 mm² 14.9 mm 355 kg/km
1125125 25 はい 0.75 mm² 17 mm 465 kg/km
1125134 34 はい 0.75 mm² 19.3 mm 596 kg/km
1125150 50 はい 0.75 mm² 22.8 mm 832 kg/km
1125203 3 はい 1 mm² 8.8 mm 119 kg/km
1125204 4 はい 1 mm² 9.5 mm 141 kg/km
1125205 5 はい 1 mm² 10.1 mm 164 kg/km
1125207 7 はい 1 mm² 11 mm 200 kg/km
1125208 8 はい 1 mm² 12.5 mm 234 kg/km
1125209 9 はい 1 mm² 13.2 mm 260 kg/km
1125212 12 はい 1 mm² 13.9 mm 309 kg/km
1125214 14 はい 1 mm² 14.4 mm 345 kg/km
1125218 18 はい 1 mm² 15.9 mm 415 kg/km
1125220 20 はい 1 mm² 16.8 mm 455 kg/km
1125225 25 はい 1 mm² 18.1 mm 548 kg/km
1125234 34 はい 1 mm² 20.5 mm 714 kg/km
1125241 41 はい 1 mm² 22.2 mm 832 kg/km
1125250 50 はい 1 mm² 24.2 mm 987 kg/km
1125303 3 はい 1.5 mm² 9.7 mm 151 kg/km
1125304 4 はい 1.5 mm² 10.2 mm 173 kg/km
1125305 5 はい 1.5 mm² 11.1 mm 202 kg/km
1125307 7 はい 1.5 mm² 11.9 mm 248 kg/km
1125308 8 はい 1.5 mm² 14 mm 320 kg/km
1125312 12 はい 1.5 mm² 15.4 mm 396 kg/km
1125314 14 はい 1.5 mm² 15.9 mm 438 kg/km
1125318 18 はい 1.5 mm² 17.6 mm 580 kg/km
1125325 25 はい 1.5 mm² 20.3 mm 713 kg/km
1125332 32 はい 1.5 mm² 22.1 mm 876 kg/km
1125350 50 はい 1.5 mm² 27.1 mm 1305 kg/km
1125403 3 はい 2.5 mm² 11.1 mm 206 kg/km
1125404 4 はい 2.5 mm² 12.1 mm 249 kg/km
1125405 5 はい 2.5 mm² 13.2 mm 295 kg/km
1125407 7 はい 2.5 mm² 14.3 mm 373 kg/km
1125412 12 はい 2.5 mm² 18.2 mm 586 kg/km
1125418 18 はい 2.5 mm² 21.4 mm 823 kg/km
1125425 25 はい 2.5 mm² 24.4 mm 1093 kg/km
1125503 3 はい 4 mm² 12.7 mm 285 kg/km
1125504 4 はい 4 mm² 14 mm 348 kg/km
1125505 5 はい 4 mm² 15.1 mm 410 kg/km
1125507 7 はい 4 mm² 16.4 mm 519 kg/km
1125604 4 はい 6 mm² 16.2 mm 482 kg/km
1125605 5 はい 6 mm² 17.7 mm 579 kg/km
1125607 7 はい 6 mm² 19.2 mm 740 kg/km
1125614 4 はい 10 mm² 19.4 mm 731 kg/km
1125615 5 はい 10 mm² 21.5 mm 889 kg/km
1125617 7 はい 10 mm² 23.4 mm 1146 kg/km
1125624 4 はい 16 mm² 22.4 mm 1384 kg/km
1125625 5 はい 16 mm² 24.6 mm 1740 kg/km
1125626 4 はい 25 mm² 26.9 mm 1680 kg/km
1125629 4 はい 35 mm² 30.2 mm 2170 kg/km
1125630 5 はい 25 mm² 30 mm 2050 kg/km
1125752 2 いいえ 0.5 mm² 7.8 mm 87 kg/km
1125802 2 いいえ 0.75 mm² 8.2 mm 97 kg/km
1125852 2 いいえ 1 mm² 8.5 mm 106 kg/km
1125902 2 いいえ 1.5 mm² 9.3 mm 117 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!