ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 2X4
電源および制御ケーブル; 2X4; U0/U: 450/750 V; PVC; 線心識別: 色; 柔軟性
特長
- スチールワイヤーブレードは、機械的ストレスが増大する用途において、より高い保護性能を発揮します。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- 押し出し成形のインナーシースにより、さらに頑丈になりました。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した室内、湿った室内、濡れた室内でも使用可能。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
329 kg/km
銅指数
76.800 kg/km
銅指数 (lb)
516.000 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC
定格電圧(固定使用時)
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
4.95 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
2X4
導体サイズ (mm2)
4 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
いいえ
線心数
2
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
アーマード付
はい
アーマードタイプ
亜鉛めっき鋼線ブレード
外径
13.6 mm
ケーブル形状
丸型
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
ポリ塩化ビニル
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース色
グレー
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
透明
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-1VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟性固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
81.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
272.0 mm
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
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SYの全製品
| 型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 定格電圧 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0016022 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 97 kg/km | ||
| 0016023 | 3 | はい | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 108 kg/km | ||
| 00160243 | 4 | はい | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 126 kg/km | ||
| 00160253 | 5 | はい | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 146 kg/km | ||
| 0016027 | 7 | はい | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 172 kg/km | ||
| 0016031 | 12 | はい | 0.75 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 260 kg/km | ||
| 0016042 | 2 | いいえ | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 137 kg/km | ||
| 0016043 | 3 | はい | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 154 kg/km | ||
| 00160443 | 4 | はい | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 180 kg/km | ||
| 00160453 | 5 | はい | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 202 kg/km | ||
| 0016047 | 7 | はい | 1 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 242 kg/km | ||
| 0016064 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 172 kg/km | ||
| 0016065 | 3 | はい | 1.5 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 191 kg/km | ||
| 00160663 | 4 | はい | 1.5 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 217 kg/km | ||
| 00160673 | 5 | はい | 1.5 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 268 kg/km | ||
| 0016069 | 7 | はい | 1.5 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 311 kg/km | ||
| 0016072 | 12 | はい | 1.5 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 499 kg/km | ||
| 0016075 | 18 | はい | 1.5 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 652 kg/km | ||
| 0016077 | 25 | はい | 1.5 mm² | U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC | 913 kg/km | ||
| 0016087 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 245 kg/km | ||
| 0016088 | 3 | はい | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 278 kg/km | ||
| 00160893 | 4 | はい | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 339 kg/km | ||
| 00160903 | 5 | はい | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 397 kg/km | ||
| 0016092 | 7 | はい | 2.5 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 470 kg/km | ||
| 0016101 | 2 | いいえ | 4 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 329 kg/km | ||
| 00161023 | 4 | はい | 4 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 457 kg/km | ||
| 00161033 | 5 | はい | 4 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 545 kg/km | ||
| 0016106 | 3 | はい | 6 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 426 kg/km | ||
| 00161073 | 4 | はい | 6 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 687 kg/km | ||
| 00161083 | 5 | はい | 6 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 798 kg/km | ||
| 00161103 | 4 | はい | 10 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 1009 kg/km | ||
| 00161113 | 5 | はい | 10 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 1197 kg/km | ||
| 00161133 | 4 | はい | 16 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 1384 kg/km | ||
| 00161143 | 5 | はい | 16 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 1740 kg/km | ||
| 00161163 | 4 | はい | 25 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 2021 kg/km | ||
| 00161173 | 5 | はい | 25 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 2464 kg/km | ||
| 00161183 | 4 | はい | 35 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 2570 kg/km | ||
| 00161193 | 5 | はい | 35 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 3185 kg/km | ||
| 00161203 | 4 | はい | 50 mm² | U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC | 3514 kg/km |