2024年春 新製品情報 【コネクタ】
[目次]
1. EPIC® H-Q 4+2
2. EPIC® H-Q 8
3. EPIC® H-Q 17
4. EPIC® H-A 3 AG
5. EPIC® H-A 3 TG
6. EPIC® H-A 3 TGB
7. EPIC® H-B 16 T
8. EPIC® H-Q TG
9. EPIC® H-Q TS
10. EPIC® SIGNAL M23 D6 TWIST
11. EPIC® Collar
12. EPIC® DATA M12D screw connection
13. EPIC® SENSOR M12A screw connection
14. EPIC® SENSOR M12A solder termination
15. EPIC® SENSOR M12B screw termination
16. EPIC® POWER M12E screw connection
17. EPIC® POWER M12F screw connection
18. EPIC® POWER M12K screw connection
19. EPIC® POWER M12L screw connection
20. EPIC® POWER M12M screw connection
21. EPIC® POWER M12S screw connection
22. EPIC® POWER M12T screw connection
23. EPIC® SOLAR 4 GEN2 contacts
24. EPIC® SOLAR 4 GEN2 F
25. EPIC® SOLAR 4 GEN2 M
26. EPIC® SOLAR 4 GEN2 caps
27. EPIC® SOLAR 4 GEN2 splitter
28. EPIC® SOLAR 4 GEN2 assembly tool
EPIC® H-Q 4+2
UL600V 4P(40A)+2P(10A)+PE、角型コネクタインサートが好適価格で新登場!


特長
-
省スペース設計にもかかわらず、最大40Aの高出力。
-
圧着接続は、振動に強く、接触信頼性が高く、量産に好適。
-
マーケット標準のコネクタに接続可能。
アプリケーション
-
信号伝送を含む各種用途のデバイスおよび機械の接続。
-
各種モーターやサーボドライブ。
-
EPIC® H-Q シリーズのハウジング用。
EPIC® H-Q 8
UL600V 8P(16A)+PE、角型コネクタインサートが最適価格で新登場!


特長
-
省スペース設計にもかかわらず、最大16Aの高出力。
-
圧着接続は、振動に強く、接触信頼性が高く、量産に好適。
-
マーケット標準のコネクタに接続可能。
アプリケーション
-
各種用途のデバイスおよび機械の接続。
-
各種モーターやサーボドライブ。
-
EPIC® H-Q シリーズのハウジング用。
EPIC® H-Q 17
UL600V 17P(10A)+PE、角型コネクタインサートが最適価格で新登場!


特長
-
省スペース設計にもかかわらず、最大10Aの高出力。
-
圧着接続は、振動に強く、接触信頼性が高く、量産に適しています。
-
マーケット標準のコネクタに接続可能。
アプリケーション
-
各種用途のデバイスおよび機械の接続。
-
各種モーターやサーボドライブ。
-
EPIC® H-Q シリーズのハウジング用。
EPIC® H-A 3 AG
EPIC® H-A 3シリーズのパネルマウントベースが、新たにアイマーク用矢印と一体型シールパッキン付きで新登場!ラッチレバーは金属製からプラスチック製に変更。


特長
-
EPIC® H-A 3シリーズは、産業用コネクタの中でも最小ハウジングであり、スペースを有効活用。
-
パネルマウントベースは、マーケット標準のフードに接続可能。
-
制御盤などにケーブルを挿入するための開口付き。
-
UL94 V-0(プラスチックの燃焼性試験)に準拠した自己消火性。
-
プラスチック製ラッチレバーで勘合ロック。
-
一体型シールパッキンにより保護等級IP 65に適合。
-
ハウジング面にデザインされた矢印(アイマーク)により、狭い場所やや照明の少ない場所での接続が容易。
-
UL認証により、北米市場に対応。
アプリケーション
-
各種用途のデバイスおよび機械の接続。
-
高耐油性による過酷な産業環境。
-
屋外使用に好適。
-
各種EPIC®角型コネクタインサートとの使用。
EPIC® H-A 3 TG
EPIC® H-A 3シリーズのストレートコネクタフードが、新たにアイマーク用矢印とM20ネジのデザインで新登場!


特長
-
EPIC® H-A 3シリーズは、産業用コネクタの中でも最小ハウジングであり、スペースを有効活用。
-
本製品は、多くの市販ハウジング・フード(パネルマウント、サーフェイスマウント、カップラーハウジング)にプラグイン可能。
-
UL94 V-0(プラスチックの燃焼性試験)に準拠した自己消火性。
-
M20ケーブルグランドと合わせて、ケーブル挿入口をしっかり保護。
-
製品名に「V」が付いている製品には、ケーブル挿入口にSKINTOP®ケーブルグランドが付属。
-
勘合数ルハウジングラッチレバーで勘合ロック。
-
勘合ロック時に保護等級IP 65に適合。
-
ハウジング面にデザインされた矢印(アイマーク)により、狭い場所やや照明の少ない場所での接続が容易。
-
UL認証により、北米市場に対応。
アプリケーション
-
各種用途のデバイスおよび機械の接続。
-
高耐油性による過酷な産業環境。
-
屋外使用に好適。
-
各種EPIC®角型コネクタインサートとの使用。
EPIC® H-A 3 TGB
EPIC® H-A 3シリーズのカプラーフードが、新たにアイマーク用矢印とM20ネジのデザインで新登場!


特長
-
EPIC® H-A 3シリーズは、産業用コネクタの中でも最小ハウジングであり、スペースを有効活用。
-
製品は、多くの市販フードにプラグイン可能。
-
ケーブルカプラーは、ケーブルの延長として使用。
-
UL94 V-0(プラスチックの燃焼性試験)に準拠した自己消火性。
-
Mネジケーブルグランドと合わせて使用。
-
製品名に「V」が付いている製品には、ケーブル挿入口にSKINTOP®ケーブルグランドが付属。
-
勘合数ルハウジングラッチレバーで勘合ロック。
-
勘合ロック時に保護等級IP 65に適合。
-
ハウジング面にデザインされた矢印(アイマーク)により、狭い場所や照明の少ない場所での接続が容易。
-
UL認証により、北米市場に対応。
アプリケーション
-
各種用途のデバイスおよび機械の接続。
-
高耐油性による過酷な産業環境。
-
屋外使用に好適。
-
各種EPIC®角型コネクタインサートとの使用。
EPIC® H-B 16 T
EPIC® H-B16シリーズにフードが好適価格で堂々登場!!新デザインのアルミダイキャスト製


特長
-
本製品は、多くの市販フードにプラグイン可能。
-
グリップの効いた使いやすいデザイン。
-
勘合ハウジングのスダブルラッチレバーで勘合ロック。
-
勘合ロック時に保護等級IP 65に適合。
-
UL認証により、北米市場に対応。
アプリケーション
-
各種用途のデバイスおよび機械の接続。
-
モジュールコネクタを使用すれば、信号やデータの伝送にも好適。
-
ケーブル挿入口には、ケーブルグランドねじ込みまたは嵩上げニップル付きの2パターン。
-
厳しい環境ストレスとメカストレスに対する耐性。
-
コネクタインサートを周囲環境の影響から保護。
-
各種EPIC®角型コネクタインサートまたはモジュールインサートが使用可能。
EPIC® H-Q TG
EPIC® H-Qシリーズのストレートコネクターフードが、新たにプラスチック製のストレートケーブルエントリー用で新登場!


特長
-
ハウジング・フードは、多くの市販ハウジング・フード(パネルマウント、サーフェイスマウント、カップラーハウジング)にプラグイン可能。
-
小型のため、省スペースで軽量。
-
ケーブル挿入口にMネジケーブルグランドやコンジットグランド用のメスネジを採用。
-
ハウジングのシングルレバーで勘合ロック。
-
勘合ロック時に保護等級IP 65に適合。
アプリケーション
-
各種用途のデバイスおよび機械の接続。
-
厳しい環境ストレスとメカストレスに対する耐性。
-
各種モーターやサーボドライブ。
-
コネクタインサートを周囲環境の影響から保護。
-
EPIC® H-Q シリーズのハウジング用。
EPIC® H-Q TS
EPIC® H-Qシリーズのストレートコネクターフードが、新たにプラスチック製のサイドケーブルエントリー用で新登場!


特長
-
ハウジング・フードは、多くの市販ハウジング・フード(パネルマウント、サーフェイスマウント、カップラーハウジング)にプラグイン可能。
-
小型のため、省スペースで軽量。
-
取り回しに合わせてサイドケーブル挿入口を採用。
-
ケーブル挿入口にMネジケーブルグランドやコンジットグランド用のメスネジを採用。
-
ハウジングのシングルレバーで勘合ロック。
-
勘合ロック時に保護等級IP 65に適合。
アプリケーション
-
各種用途のデバイスおよび機械の接続。
-
厳しい環境ストレスとメカストレスに対する耐性。
-
各種モーターやサーボドライブ。
-
コネクタインサートを周囲環境の影響から保護。
-
EPIC® H-Q シリーズのハウジング用。
EPIC® SIGNAL M23 D6 TWIST
M23ツイストタイプの丸型コネクタハウジングが新登場!信号伝送用、エンコーダまたはエンコーダケーブルに好適。
特長
-
過酷な環境下でも信頼性の高い信号伝送を実現。
-
亜鉛ダイキャスト金属製ハウジングによる安定性。
-
内蔵EMC対策ケーブルグランドにより、電磁干渉から確実に保護。
-
TWISTクイックロックシステムにより、相手側と容易に接続できます(4分の1回転するとロックされます)。ま標準のコネクタに接続可能。
-
ハウジングは、ソケットまたはピンコンタクト用のインサートとの使用(別売)。
アプリケーション
-
制御回路、制御回路および測定回路での使用。
-
サーボモータのフィードバック信号/レゾルバ信号伝送。
-
電磁両立性(EMC)が必要な環境に好適。
-
EPIC® SIGNAL M23シリーズのTWIST対応品との使用。
EPIC® Collar
真鍮製カラーは、角型コネクタハウジング内のスペースを広げ、内部電線のスペース確保に好適です。


特長
-
コネクタハウジングに追加スペースを確保。
-
バージョンによってはMネジとPGネジの互換性を持たせるアダプタとしても機能。
-
様々なネジサイズで展開。
-
MネジまたはPGネジのケーブルグランドとの組み合わせが可能(型番によります)。
-
Oリングを装着することにより、ハウジングのIPを確保(保護等級IP 68(5 bar))。
アプリケーション
-
EPIC®角型コネクタハウジングとの使用。
-
化学薬品およびメカストレスに対応。
-
屋外使用に好適。
EPIC® DATA M12D screw connection
ネジ接続M12 Dコードコネクタ。現場組立可能なイーサネット・ケーブル(Cat.5)用コネクタ。 様々なバージョンあり。


特長
-
耐衝撃性ポリアミドによる高い安定性。
-
ネジ接続で、特別な工具なしで組立/分解が容易。
-
接続時、保護等級IP67を実現。
-
様々なバージョンを展開。
アプリケーション
-
イーサネット通信を目的とした様々な用途のマシンインターフェースに汎用的に使用可能。
-
EtherCAT、EtherNet/IP、2ペアPROFINETアプリケーションにも好適。
-
優れた耐油性および耐薬品性。
EPIC® SENSOR M12A screw connection
ネジ接続M12 Aコードコネクタ。現場組立可能なセンサー/アクチュエーターケーブル用コネクタ。様々なバージョンあり。


特長
-
耐衝撃性ポリアミドによる高い安定性。
-
ネジ接続で、特別な工具なしで組立/分解が容易。
-
接続時、保護等級IP67を実現。
-
様々なバージョンを展開。
アプリケーション
-
低周波でのデータや信号を目的とした様々な用途のマシンインターフェースに汎用的に使用可能。
-
フィールドレベルでのセンサーやアクチュエーター用。
-
優れた耐油性および耐薬品性。
EPIC® SENSOR M12A solder termination
半田付け接続M12 Aコードコネクタ。現場組立可能なセンサー/アクチュエーターケーブル用コネクタ。様々なバージョンあり。


特長
-
耐衝撃性ポリアミドによる高い安定性。
-
圧着接続は、振動に強く、接触信頼性が高く、量産に好適。
-
接続時、保護等級IP67を実現。
-
様々なバージョンを展開。
アプリケーション
-
低周波でのデータや信号を目的とした様々な用途のマシンインターフェースに汎用的に使用可能。
-
フィールドレベルでのセンサーやアクチュエーター用。
-
優れた耐油性および耐薬品性。
EPIC® SENSOR M12B screw termination
ネジ接続M12 Bコードコネクタ。現場組立可能なフィールドバス(PROFIBUS®)・ケーブル用コネクタ。様々なバージョンあり。


特長
-
耐衝撃性ポリアミドによる高い安定性。
-
ネジ接続で、特別な工具なしで組立/分解が容易。
-
接続時、保護等級IP67を実現。
-
様々なバージョンを展開。
アプリケーション
-
PROFIBUS®ベースのネットワークにおけるフィールドバス通信用。
-
優れた耐油性および耐薬品性。
EPIC® POWER M12E screw connection
ネジ接続M12 Eコード パワーコネクタ。直流アプリケーションの小型機器やモーター用。様々なバージョンあり。


特長
-
耐衝撃性ポリアミドによる高い安定性。
-
省スペース設計にもかかわらず、最大16Aの高出力。
-
コネクタ面のEコードにより、相手側コネクタとの誤接続を防止。
-
ネジ接続で、特別な工具なしで組立/分解が容易。
-
接続時、保護等級IP67を実現。
-
様々なデザインを展開。
アプリケーション
-
低電圧範囲の直流アプリケーション用。
-
小型機器(分散型I/Oモジュール、小型モーターなど)への動力供給用。
-
優れた耐油性および耐薬品性。
EPIC® POWER M12F screw connection
ネジ接続M12 Fコード パワーコネクタ。小型機器やシステム接続用。様々なバージョンあり。


特長
-
耐衝撃性ポリアミドによる高い安定性。
-
省スペース設計にもかかわらず、最大16Aの高出力。
-
コネクタ面のFコードにより、相手側コネクタとの誤接続を防止。
-
ネジ接続で、特別な工具なしで組立/分解が容易。
-
接続時、保護等級IP67を実現。
-
様々なデザインを展開。
アプリケーション
-
幅広いアプリケーションでの小型機器やシステムへの動力供給用。
-
優れた耐油性および耐薬品性。
EPIC® POWER M12K screw connection
ネジ接続M12 Kコードパワーコネクタ。小型機器やシステム接続用。様々なバージョンあり。


特長
- 耐衝撃性ポリアミドによる高い安定性。
-
省スペース設計にもかかわらず、最大12Aの高出力。
-
コネクタ面のKコードにより、相手側コネクタとの誤接続を防止。
-
ネジ接続で、特別な工具なしで組立/分解が容易。
-
接続時、保護等級IP67を実現。
-
様々なデザインを展開。
アプリケーション
-
7.5 kWまでの三相モーター接続用。
-
各種用途のデバイスおよび機械の接続用。
-
優れた耐油性および耐薬品性。
EPIC® POWER M12L screw connection
ネジ接続M12 Lコードパワーコネクタ。直流アプリケーションの小型機器やモーター用。様々なバージョンあり。


特長
-
耐衝撃性ポリアミドによる高い安定性。
-
省スペース設計にもかかわらず、最大16Aの高出力。
-
コネクタ面のLコードにより、相手側コネクタとの誤接続を防止。
-
ネジ接続で、特別な工具なしで組立/分解が容易。
-
接続時、保護等級IP67を実現。
-
様々なデザインを展開。
アプリケーション
-
低電圧範囲の直流アプリケーション用。
-
小型機器(分散型I/Oモジュール、小型モーターなど)への動力供給用。
-
PROFINET®ネットワークの動力供給としても好適。(M12Lは標準化された電源インターフェースとみなされています)。
-
優れた耐油性および耐薬品性。
EPIC® POWER M12M screw connection
ネジ接続M12 Mコードパワーコネクタ。小型機器やシステム接続用。様々なバージョンあり。


特長
-
耐衝撃性ポリアミドによる高い安定性。
-
M12タイプに5P+1 PEが新たにラインナップ。
-
コネクタ面のMコードにより、相手側コネクタとの誤接続を防止。
-
ネジ接続で、特別な工具なしで組立/分解が容易。
-
接続時、保護等級IP67を実現。
-
様々なデザインを展開。
アプリケーション
-
幅広いアプリケーションでの小型機器やシステムへの動力供給用。
- 優れた耐油性および耐薬品性。
EPIC® POWER M12S screw connection
ネジ接続M12 Eコード パワーコネクタ。直流アプリケーションの小型機器やモーター用。様々なバージョンあり。


特長
-
耐衝撃性ポリアミドによる高い安定性。
-
省スペース設計にもかかわらず、最大12Aの高出力。
-
コネクタ面のSコードにより、相手側コネクタとの誤接続を防止。
-
ネジ接続で、特別な工具なしで組立/分解が容易。
-
接続時、保護等級IP67を実現。
-
様々なデザインを展開。
アプリケーション
-
7.5 kWまでの三相モーター接続用。
-
各種用途のデバイスおよび機械の接続用。
-
優れた耐油性および耐薬品性
EPIC® POWER M12T screw connection
ネジ接続M12 Tコードパワーコネクタ。直流アプリケーションの小型機器やモーター用。様々なバージョンあり。


特長
-
耐衝撃性ポリアミドによる高い安定性。
-
省スペース設計にもかかわらず、最大12Aの高出力。
-
コネクタ面のTコードにより、相手側コネクタとの誤接続を防止。
-
ネジ接続で、特別な工具なしで組立/分解が容易。
-
接続時、保護等級IP67を実現。
-
様々なデザインを展開。
アプリケーション
-
低電圧範囲の直流アプリケーション用。
-
小型機器(分散型I/Oモジュール、小型モーターなど)への動力供給用。
-
優れた耐油性および耐薬品性。
EPIC® SOLAR 4 GEN2 contacts
EPIC® SOLAR 4 GEN2ソーラーコネクタ用圧着ピン/ソケットコンタクト、耐振動性、導体断面積4.0~6.0 mm2用。


特長
-
圧着コンタクトは、コンタクトとケーブル間の接触信頼性を最大限に高め、振動に強い接続を実現します。
-
導体断面積4.0~6.0 mm²に適しています。
-
2500個リールのコンタクトを搭載した大型パッケージにより、完全自動化コネクタ構成が可能です。
アプリケーション
-
EPIC® SOLAR 4 GEN2 ソーラーコネクタと使用。
EPIC® SOLAR 4 GEN2 F
1500 V DCまでのソーラーコネクタ(ソケットインサート)、特に耐候性に優れており、完全自動化されたコネクタ組立に好適。TÜV SÜD認証。


特長
-
堅牢材質構造により、特に耐候性と耐久性に優位。
-
他社のシステムとの互換性あり。
-
完全自動化されたコネクタ組立に好適。
-
自己保持型キャップナットとハプティックフィードバック付きコンタクトにより組立を簡素化。
-
ダブルスナップインフックで圧着コンタクトをコネクタに固定。
-
プラグとソケットの接触部の接触抵抗が低く、効率的な電力伝送が可能。
-
最大導体断面積6 mm²まで対応し、長距離ケーブルに好適。
-
TÜV SÜD認証。
-
コンタクト付きとなしの型番があります。コンタクトなしの型番は、計画に応じて別途コンタクト数量購入可能。
アプリケーション
-
ソーラーモジュール、インバータ、およびスタンドアロンシステムの配線。
-
最大1500Vまでの最新高性能太陽光発電システム用。
-
EPIC® SOLAR 4 GEN2 M 嵌合コネクタ(ピンインサート)と使用。
-
多数のÖLFLEX® ソーラーケーブルと使用可能。
-
プラグ接続の保護等級はIP68(1mで1時間)。
EPIC® SOLAR 4 GEN2 M
1500 V DCまでのソーラーコネクタ(ピンインサート)、特に耐候性に優れており、完全自動化されたコネクタ組立に好適。TÜV SÜD認証。


特長
-
堅牢材質構造により、特に耐候性と耐久性に優位。
-
他社のシステムとの互換性あり。
-
完全自動化されたコネクタ組立に好適。
-
自己保持型キャップナットとハプティックフィードバック付きコンタクトにより組立を簡素化。
-
ダブルスナップインフックで圧着コンタクトをコネクタに固定。
-
プラグとソケットの接触部の接触抵抗が低く、効率的な電力伝送が可能。
-
最大導体断面積6 mm²まで対応し、長距離ケーブルに好適。
-
TÜV SÜD認証。
-
コンタクト付きとなしの型番があります。コンタクトなしの型番は、計画に応じて別途コンタクト数量購入可能。
アプリケーション
-
ソーラーモジュール、インバータ、およびスタンドアロンシステムの配線用。
-
最大1500Vまでの最新高性能太陽光発電システム用。
-
EPIC® SOLAR 4 GEN2 F 嵌合コネクタ(ソケットインサート)と使用。
-
多数のÖLFLEX® ソーラーケーブルと使用可能。
-
プラグ接続の保護等級はIP68(1mで1時間)です。
EPIC® SOLAR 4 GEN2 caps
EPIC® SOLAR 4 GEN2ソーラーコネクタを保護キャップ、汚れや水分からの保護、脱落防止チェーン用の穴付き。


特長
-
汚れや水分の浸透を防ぐ。
-
脱落防止チェーン用の穴付き。
アプリケーション
-
EPIC® SOLAR 4 GEN2 ソーラーコネクタと使用。
EPIC® SOLAR 4 GEN2 splitter
コンパクトなスプリッター、ソーラーモジュールとストリングの並列スイッチング用、1500 V DCまで、特に耐候性に優れており、2つのバージョンがあります(FMM and MFF)。


特長
-
堅牢な材質構造により、特に耐候性と耐久性に優位。
-
フレキシブルな接続方法とコンパクトな設計により、取り扱いが容易。
-
2つのピンインサート付き(FMM)または2つのソケットインサート付き(MFF)の2バージョン。
-
ご要望に応じて、異なるコネクタによるバージョンも提供可能。
アプリケーション
-
ソーラーモジュールとストリングの並列スイッチング用.
-
最大1500Vまでの最新高性能太陽光発電システム用。
-
EPIC® SOLAR 4 GEN2 ソーラーコネクタと使用。
-
プラグ接続の保護等級はIP68(1mで1時間)です。
EPIC® SOLAR 4 GEN2 assembly tool
軽量で場所をとらない、EPIC® SOLAR 4 GEN2 ソーラーコネクタの組立・解体用工具。組立用工具2つとセットで販売。


特長
- 2つの機能を1つにまとめた、軽量で場所をとらない実用的なツール。
- 組立用工具2つとセットで販売。
アプリケーション
-
EPIC® SOLAR 4 GEN2 ソーラーコネクタの組立・解体用。