EPIC® H-Q TS M25
フード; デザインサイズ: Q; 中央レバー; ケーブル・エントリー数: 1; ポリアミドIP保護等級搭載: IP 65
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
halogen-free
cold resistance
CE marked
特長
- フードは多くの標準ハウジング(マウントベース、表面マウントベース、ケーブルカプラーハウジング)と接続できます。
- 耐衝撃性ポリアミドによる高い安定性。
- 小型のため、省スペース・軽量。
- ケーブルを整然と敷設し、ケーブルの曲がり過ぎを防ぐサイドケーブル・エントリー付き。
- メートルケーブルや電線管用グランドに使用できる省スペースのメネジ付き。
- ロックはカウンターハウジングの中央レバーで行う。
- ロック時は保護等級IP 65に適合。
アプリケーション
- コネクタインサートを環境の影響から保護する。
- 様々な用途で機器や機械を電源に接続するためのもの
- 代表的な応用分野は電気モーターとサーボドライブである。
- EPIC®H-Qシリーズの長方形コネクタインサート用。
- 高い環境ストレスと機械的ストレスに耐える。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
フード
デザインサイズ
Q
重量
0.03 kg
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
ケーブルグランド付き
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
側面ケーブル挿入口数
1
ロックボルトタイプ
中央レバー用ボルト
レバー付き
いいえ
ロックタイプ
中央レバー
ロックボルト数
2
全長
48.5 mm
全体幅
29 mm
全体高さ
60 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 25
ネジピッチ
1,5
コネクタハウジングのタイプ
アングル
ネジ付き
はい
ヒンジカバー付き
いいえ
中間連結ピース付
いいえ
シールドコンタクト
いいえ
ハウジング材質
ポリアミド
ハウジング材質 短縮形
PA
ハウジング色
黒
製品特性
短時間での最大温度
125 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
100 °C
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
EPIC® H-Q TSの全製品
型番 | デザインサイズ | 側面ケーブル挿入口数 | ネジサイズ | ハウジング材質 | ハウジング色 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|
381166441 | Q | 1 | M 25 | ポリアミド | 黒 | 10 |
閉じる
すべて表示