EPIC® SENSOR M12B F6 5 SR1220 4-8
円形コネクタ; M 12; Bコード; コンタクト数: 5; ストレート; (180 °)
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
cold resistance
特長
- 耐衝撃性ポリアミドによる高い安定性。
- サービスしやすいねじ接続は、特別な工具なしで組み立てが可能で、再度取り外す必要のある接続に適しています。
- 接続すると、保護等級IP 67を達成できる。
- 異なるデザインで利用可能。
アプリケーション
- PROFIBUS®ベースのネットワークにおけるフィールドバス通信用。
- 耐油性、耐薬品性に優れている。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
円形コネクタ
重量
0.02 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
電気特性
定格電圧
60 V AC rms / DC によると IEC
定格電流
4 A によると IEC
製品構成
シールド付き
いいえ
ストレインリリーフ付
ケーブルグランド
コンタクト数
5
ロックタイプ
スクリューロック
ネジサイズ
M 12
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
はい
ネジ付き
はい
プラグ形状
M 12
コネクタタイプ
プラグ
コーディングタイプ
Bコード
コネクタ(アングルタイプ)
180
EMCシールド
いいえ
最小ケーブル外径
4 mm
ケーブル最大外径
8 mm
再利用可能
はい
アセンブリタイプ
フィールド設定可能
導体接続タイプ
ネジ接続
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
16 AWG
最大細撚線導体サイズ(AWG)
16 AWG
接続可能な最大極細撚線導体サイズ(AWG)
16 AWG
接続可能な導体サイズ(mm2)
1.5 mm²
ハウジング材質
ポリアミド
ハウジング材質 短縮形
PA
コンタクト材質
銅合金
コンタクトのコーティング材
金めっき
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Au
ハウジング色
黒
製品特性
最小勘合サイクル
100
汚染度
3
最小動作温度
-25 °C
最高動作温度
85 °C