2024年春 新製品情報 【ケーブル・ケーブルグランド・マーキング・工具/アクセサリ】
[目次]
●マーキングシステム
1. FLEXIMARK® THERMO CLIP
2. FLEXIMARK® THERMO SPOT
3. FLEXIMARK® THERMO SPOT-B
4. FLEXIMARK® THERMO WRAP
5. FLEXIMARK® THERMO CLIP 70 °C スターターキット
●ケーブルグランド
6. SKINDICHT® VENT PA6
7. PA ロックナット
8. ドレインプラグ
●工具/アクセサリ
9. リール型フェルール端子
10. 銅製圧着端子
11. ニッケル製圧着端子
12. V2Aステンレス製圧着端子
●ケーブル
13. ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR
14. ETHERLINE® FD bioP Cat.5e
15. UNIRAIL S 50264-3-2 300V MM FR
16. UNIRAIL S 50264-3-2 300V MMS FR
17. UNIRAIL S 50264-3-2 600V MM FR
18. UNIRAIL S 50264-3-2 600V MMS FR
19. UNIRAIL S 50264-3-1 600V M FR
マーキング
FLEXIMARK® THERMO CLIP
動力ケーブルの監視用温度インジケータ。メモリー効果付き、ハロゲンフリー材質。


特長
-
付属の温度インジケータにより、ケーブル温度が高温になると色が変色。電気機器の点検などが可能。
-
過熱した電気部品を素早く特定することで、迅速な原因分析が可能。
-
適切な対策を開始し、マシンのダウンタイムを回避。
-
24時間365日の監視とメモリー効果により、温度超過を継続的に記録することが可能で、過熱の早期警告として機能。
-
安全に、素早く、簡単に装着可能。
-
火災時に有害ガスを発生しないハロゲンフリー材。
-
2.3~31.0mmのケーブル径に対応する各種サイズをご用意。
-
様々なパッケージ単位で提供。
アプリケーション
-
温度超過の表示用。
-
53 °C~70 °Cの温度で色が可逆変化。(色は元に戻ります)。
-
+ 71 °Cの温度で色が不可逆変化(色は元に戻りません)。
-
動力ケーブルに取り付け。
-
乾燥した室内でも使用可能。
FLEXIMARK® THERMO SPOT
電気機器監視用温度インジケータ、メモリー効果付き、作動温度+52 °C。


特長
-
付属の温度インジケータにより、ケーブル温度が高温になると色が変色。電気機器の点検などが可能。
-
過熱した電気部品を素早く特定することで、迅速な原因分析が可能。
-
適切な対策を開始し、マシンのダウンタイムを回避。
-
24時間365日の監視とメモリー効果により、温度超過を継続的に記録することが可能で、過熱の早期警告として機能。
-
安全に、素早く、簡単に装着可能。
-
様々なパッケージ単位で提供。
アプリケーション
-
温度超過の表示用。
-
+52 °Cの温度で色が不可逆変化します(色は元に戻りません)。
-
電気部品へ貼り付け。
-
乾燥した室内でも使用可能。
FLEXIMARK® THERMO SPOT-B
電気機器監視用温度インジケータ、メモリー効果付き、作動温度+52 °C。


特長
-
付属の温度インジケータにより、ケーブル温度が高温になると色が変色。電気機器の点検などが可能。
-
過熱した電気部品を素早く特定することで、迅速な原因分析が可能。
-
適切な対策を開始し、マシンのダウンタイムを回避。
-
24時間365日の監視とメモリー効果により、温度超過を継続的に記録することが可能で、過熱の早期警告として機能。
-
安全に、素早く、簡単に装着可能。
-
様々なパッケージ単位で提供。
アプリケーション
-
温度超過の表示用。
-
+52 °Cの温度で色が不可逆変化します(色は元に戻りません)。
-
電気部品へ貼り付け。
-
乾燥した室内でも使用可能。
FLEXIMARK® THERMO WRAP
動力ケーブル監視用温度インジケータ、メモリー効果付き、作動温度2パターン(+70 °C or+90 °C)に対応。


特長
-
付属の温度インジケータにより、ケーブル温度が高温になると色が変色。電気機器の点検などが可能。
-
過熱した電気部品を素早く特定することで、迅速な原因分析が可能。
-
適切な対策を開始し、マシンのダウンタイムを回避。
-
24時間365日の監視とメモリー効果により、温度超過を継続的に記録することが可能で、過熱の早期警告として機能。
-
安全に、素早く、簡単に装着可能。
-
33mmまでのケーブル径に対応。
-
様々なパッケージ単位で提供。
アプリケーション
-
温度超過の表示用。
-
+70 °C or +90 °Cの温度で色が不可逆変化します(型番によります)。
-
パワーケーブルとの使用。
-
乾燥した室内でも使用可能。
FLEXIMARK® THERMO CLIP 70 °C スターターキット
FLEXIMARK® THERMO CLIP温度インジケータの基本部品のスターターキット。(ケース付き)


特長
-
FLEXIMARK® THERMO CLIP 温度インジケータを付いた基本部品のスターターキット。 ケーブル径2.3~31.0 mm用の5種類のサイズに適応したCLIP。
-
各仕切りスペースのサイズは個別に調整できます。
アプリケーション
-
現場、プラントの保全や検査など、メンテナンスでの使用に好適。
ケーブルグランド
SKINDICHT® VENT PA6
盤内圧力調整用のベントプラグ。


特長
-
圧力調整機能により、盤やBOXが閉じているときに圧力補正。
-
圧力補正により湿気や凝縮水の発生を防止。
-
「PLUS」が付いた型番の空気流量は、3.5 l/min、その他の型番では0.8 l/min。
-
UL認証により、北米市場に対応。
アプリケーション
-
最適な換気が必要な密閉型盤、BOX。
-
優れた耐油性および耐薬品性。
-
黒色はUV耐性があり、屋外使用に好適。
PA ロックナット
プラスチック製(ポリアミド)ロックナット、M6およびM8ネジ、圧力補正ベントSKINDICHT® VENTと併用。


特長
-
サイズはM6x0.75とM8x1.0を展開。
アプリケーション
-
SKINDICHT® VENT 圧力補正用部品のロックナット。
-
ネジ切り無しの開口穴用。
-
優れた耐油性および耐薬品性。
ドレインプラグ
M12のドレインプラグ。盤、boxから結露水を排水、高湿度のアプリケーション向け。


特長
-
高湿度、大きな温度変化、圧力差によって発生する盤、boxの結露水の排水用。
-
結露水の排水により、アプリケーションの故障リスクを低減し、メンテナンス作業を最小限に抑制。
-
毎時1.8リットル以上の排水力。
-
保護機能:IP56に準拠。
-
M12と小さいため、狭いスペースに好適。
アプリケーション
-
保護等級の高い密閉盤、BOX。ネジ式/開口穴)。
-
優れた耐油性および耐薬品性。
工具およびアクセサリ
リール型フェルール端子
新色展開、多種の導体サイズに適合。


特長
-
リール型のフェルール端子で、作業時間短縮。
-
量産向けハーネスに好適。
-
GLW圧着機との組み合わせ。
-
UL認証により、北米市場に対応。
アプリケーション
-
圧着機による(半)自動圧着用。
銅製圧着端子
銅製圧着端子、耐熱温度+180 °C、耐熱電線・ケーブルでの使用に好適、様々なサイズ展開。


特長
-
耐熱温度:最大+180 °C。
-
同等の耐熱性を持つÖLFLEX® HEAT電線・ケーブルに対応(ÖLFLEX® HEAT 180製品シリーズなど)。
-
DIN EN IEC 61238-1-1に準拠し、ÖLFLEX® HEAT 180ケーブルで1,000試験サイクルの耐熱試験を実施。
-
KLAUKE圧着工具との使用に好適。
-
銅製圧着端子は、ステンレス製の圧着端子より、低い接触抵抗。
-
UL認証により、北米市場に対応。
アプリケーション
-
導体撚線クラスDIN EN 60228 class2およびclass5ケーブル用。
ニッケル製圧着端子
ニッケル製圧着端子、耐熱温度+650 °C、耐熱電線・ケーブルでの使用に好適、様々なサイズ展開。


特長
-
耐熱温度:最大+650 °C。
-
同等の耐熱性を持つニッケル導体のÖLFLEX® HEAT電線に対応。
-
純ニッケル導体とは、接触抵抗は最も低い。
-
KLAUKE圧着工具との使用に好適。
-
平らな取付面と精密な加工により、圧着工程を簡素化。
アプリケーション
-
導体撚線クラスDIN EN 60228 class2およびclass5ケーブル用。
V2Aステンレス製圧着端子
V2Aステンレス製圧着端子、耐熱温度+400 °C、耐熱電線・ケーブルでの使用に好適、様々なサイズ展開。


特長
-
耐熱温度:最大+400 °C。
-
同等の耐熱性を持つÖLFLEX® HEATケーブル/電線に対応。
-
KLAUKE圧着工具との使用に好適。
-
平らな取付面と精密な加工により、圧着工程を簡素化。
アプリケーション
-
導体撚線クラスDIN EN 60228 class2およびclass5ケーブル用。
-
耐腐食性および耐酸性。
ケーブル
ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR
H1Z2Z2-Kソーラーケーブル、AD8、Dca、IEC認証、1.8 kVまでのDCアプリケーション、配管または床砂での地中埋設に好適。


特長
-
防火要件に準拠したハロゲンフリー絶縁体とシース。
-
EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
-
横方向防水ケーブルのため、汚染されていない浅い水中での恒久的な水没が可能: IEC 60364-5-51 および IEC 62440 に準拠したAD8。
-
向上した機械的強度により、UL 854に準拠した「耐衝撃性試験」と「耐破砕性試験」を実施し、床砂を敷設したケーブル配線用の溝への地下敷設に好適。
-
架橋絶縁とシース材により、高温または高電流負荷での長寿命を確保し、高絶縁耐力と高い短絡温度実現。
-
IEC規格を取得。
-
H1Z2Z2-K準拠のEN 50618に基づく想定耐用年数は25年です。
-
DC導体を外側から識別できるように、3つの異なるシース色をご用意。
-
材料をスマートに選択することで優れた費用対効果を実現。
アプリケーション
-
EN 50618に準拠したアースおよび非アース太陽光発電システムでの保護されていない接続用。
-
ソーラーモジュールの相互接続用。
-
1.8 kVまでの直流アプリケーション。
-
EPIC® SOLARシリーズのソーラーコネクタとの使用。
-
固定配線、必要に応じて移動配線も可能。
-
ドレイン付き保護コンジットにて直接埋設が可能。
-
VDE 0891-6およびDIN EN 50174-3に準拠した床砂を敷設したケーブル配線用の溝への地下敷設。
- 閉された設置ダクト、石膏ボード、装置内に配線可能です。
ETHERLINE® FD bioP Cat.5e
可動用Cat.5eイーサネットケーブル (1000 Mbit/s)、バイオベースのアウターシース、UL認証


特長
-
バイオベースのアウターシースを使用した持続可能性のあるバージョンは、再生可能な原材料を40%以上使用(ASTM D6866による)。製品特性は、通常の原材料を使用した標準品と同様。
-
部分的にバイオベースのプラスチックを使用したアウターシースは、化石燃料への依存を軽減し、カーボンフットプリントを削減。
-
Cat5eによる高速なデータ通信。最大1000 Mbit/s。
-
100 MHzまでの周波数帯域で、アナログ・デジタル信号の伝送に対応。
-
高カバー率の銅編組シールドで理想的なEMC対策。
-
UL/CSA認証により、北米対応。
-
ハロゲンフリーで難燃性の素材は、火災時による危険を軽減。
-
ケーブルキャリアで1000万回以上の曲げ試験に合格。
アプリケーション
-
EtherCATおよびEtherNet/IPアプリケーションに好適。
-
電磁両立性(EMC)が必要な環境。
-
最大60mまでのパッチコードアセンブリに好適。
-
機械可動部やケーブルキャリアで使用可能な可動ケーブル。
-
バイオTPU製アウターシースは、鉱物油ベースの潤滑剤を始め多くの化学薬品に耐性有。
UNIRAIL S 50264-3-2 300V MM FR
300V難燃耐火性コントロールケーブル、DIN EN 50264-3-2 (タイプMM)に準拠、DIN EN 50200の鉄道車両での使用に準拠した120分までの耐火ケーブル。


特長
-
人身事故および器物損害に対する保護。
-
火災の影響下で最大120分間の耐火性能(DIN EN 50200による分類PH120)。
-
鉄道車両用規格に準拠:DIN EN 50264-3-2、タイプMMに準拠した火災安全性およびケーブル設計要件;DIN EN 45545-2、ハザードレベルHL3に準拠した火災挙動。
-
架橋絶縁とシース材により、高温または高電流負荷での長寿命と高絶縁耐力。
-
ハロゲンフリーで高難燃性な材質により、火災時に火炎伝播や高煙密度、有毒ガスの発生リスクを低減。
-
肉薄による省スペース化。
アプリケーション
-
鉄道車両の安全関連部品の配線用。
-
代表的な用途は、火災発生時に一定時間機能を維持する必要のある警報、照明、通信目的の非常電源回路。
-
鉄道車両での固定設置や動きに制限があるアプリケーション用途。
-
乾燥または湿潤環境、特に厳しい環境および油性のある環境で使用可能。
-
架橋ポリマー材は、油、燃料、アルカリ、酸に対して高い耐性を保持。
UNIRAIL S 50264-3-2 300V MMS FR
300V難燃耐火性シールド付きコントロールケーブル、DIN EN 50264-3-2 (タイプMMS)に準拠、DIN EN 50200の鉄道車両での使用に準拠した120分までのシールド付き耐火ケーブル。


特長
-
人身事故および器物損害に対する保護。
-
火災の影響下で最大120分間の耐火性能(DIN EN 50200による分類PH120)。
-
鉄道車両用規格に準拠:DIN EN 50264-3-2、タイプMMSに準拠した火災安全性およびケーブル設計要件;DIN EN 45545-2、ハザードレベルHL3に準拠した火災挙動。
-
架橋絶縁とシース材により、高温または高電流負荷での長寿命と高絶縁耐力。
-
ハロゲンフリーで高難燃性な材質により、火災時に火炎伝播や高煙密度、有毒ガスの発生リスクを低減。
-
肉薄による省スペース化。
アプリケーション
-
鉄道車両の安全関連部品の配線用。
-
電磁両立性(EMC)が必要な環境に好適。
-
代表的な用途は、火災発生時に一定時間機能を維持する必要のある警報、照明、通信目的の非常電源回路。
-
鉄道車両での固定設置や動きに制限があるアプリケーション用途。
-
乾燥または湿潤環境、特に厳しい環境および油性のある環境で使用可能。
-
架橋ポリマー材は、油、燃料、アルカリ、酸に対して高い耐性を保持。
UNIRAIL S 50264-3-2 600V MM FR
600V難燃耐火性コントロールケーブル、DIN EN 50264-3-2 (タイプMM)に準拠、DIN EN 50200の鉄道車両での使用に準拠した120分までの耐火ケーブル。


特長
-
人身事故および器物損害に対する保護。
-
火災の影響下で最大120分間の耐火性能(DIN EN 50200による分類PH120)。
-
鉄道車両用規格に準拠:DIN EN 50264-3-2、タイプMMに準拠した火災安全性およびケーブル設計要件;DIN EN 45545-2、ハザードレベルHL3に準拠した火災挙動。
-
架橋絶縁とシース材により、高温または高電流負荷での長寿命と高絶縁耐力。
-
ハロゲンフリーで高難燃性な材質により、火災時に火炎伝播や高煙密度、有毒ガスの発生リスクを低減。
-
肉薄による省スペース化。
アプリケーション
-
鉄道車両の安全関連部品の配線用。
-
代表的な用途は、火災発生時に一定時間機能を維持する必要のある警報、照明、通信目的の非常電源回路。
-
鉄道車両での固定設置や動きに制限があるアプリケーション用途。
-
乾燥または湿潤環境、特に厳しい環境および油性のある環境で使用可能。
-
架橋ポリマー材は、油、燃料、アルカリ、酸に対して高い耐性を保持。
UNIRAIL S 50264-3-2 600V MMS FR
600V難燃耐火性シールド付きコントロールケーブル、DIN EN 50264-3-2 (タイプMMS)に準拠、DIN EN 50200の鉄道車両での使用に準拠した120分までのシールド付き耐火ケーブル。


特長
-
人身事故および器物損害に対する保護。
-
火災の影響下で最大120分間の耐火性能(DIN EN 50200による分類PH120)。
-
鉄道車両用規格に準拠:DIN EN 50264-3-2、タイプMMSに準拠した火災安全性およびケーブル設計要件;DIN EN 45545-2、ハザードレベルHL3に準拠した火災挙動。
-
架橋絶縁とシース材により、高温または高電流負荷での長寿命と高絶縁耐力。
-
ハロゲンフリーで高難燃性な材質により、火災時に火炎伝播や高煙密度、有毒ガスの発生リスクを低減。
-
肉薄による省スペース化。
アプリケーション
-
鉄道車両の安全関連部品の配線用。
-
電磁両立性(EMC)が必要な環境に好適。
-
代表的な用途は、火災発生時に一定時間機能を維持する必要のある警報、照明、通信目的の非常電源回路。
-
鉄道車両での固定設置や動きに制限があるアプリケーション用途。
-
乾燥または湿潤環境、特に厳しい環境および油性のある環境で使用可能。
-
架橋ポリマー材は、油、燃料、アルカリ、酸に対して高い耐性を保持。
UNIRAIL S 50264-3-1 600V M FR
600V難燃耐火性単線ケーブル、DIN EN 50264-3-1 (タイプM)に準拠、DIN EN 50200の鉄道車両での使用に準拠した120分までの耐火単線ケーブル。


特長
-
人身事故および器物損害に対する保護。
-
火災の影響下で最大120分間の耐火性能(DIN EN 50200による分類PH120)。
-
鉄道車両用規格に準拠:DIN EN 50264-3-2、タイプMに準拠した火災安全性およびケーブル設計要件;DIN EN 45545-2、ハザードレベルHL3に準拠した火災挙動。
-
架橋絶縁とシース材により、高温または高電流負荷での長寿命と高絶縁耐力。
-
ハロゲンフリーで高難燃性な材質により、火災時に火炎伝播や高煙密度、有毒ガスの発生リスクを低減。
-
肉薄による省スペース化。
アプリケーション
-
鉄道車両の安全関連部品の配線用。
-
代表的な用途は、火災発生時に一定時間機能を維持する必要のある警報、照明、通信目的の非常電源回路。
-
鉄道車両での固定設置や動きに制限があるアプリケーション用途。
-
乾燥または湿潤環境、特に厳しい環境および油性のある環境で使用可能。
-
架橋ポリマー材は、油、燃料、アルカリ、酸に対して高い耐性を保持。