EPIC® SENSOR M12A F6 3 SR1220 4-8
円形コネクタ; M 12; Aコード; コンタクト数: 3; ストレート; (180 °)
一時的な在庫切れ
cold resistance
特長
- 耐衝撃性ポリアミドによる高い安定性。
- サービスしやすいねじ接続は、特別な工具なしで組み立てが可能で、再度取り外す必要のある接続に適しています。
- 接続すると、保護等級IP 67を達成できる。
- さまざまなデザイン、さまざまなポール構成があります。
アプリケーション
- 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
- 典型的な応用分野は、現場レベルでのセンサーやアクチュエーターである。
- 耐油性、耐薬品性に優れている。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
円形コネクタ
重量
0.02 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
電気特性
定格電圧
30 V AC rms / DC まで IEC
定格電流
2 A まで IEC
製品構成
シールド付き
いいえ
ストレインリリーフ付
ケーブルグランド
コンタクト数
3
ロックタイプ
スクリューロック
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 12
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
はい
ネジ付き
はい
プラグ形状
M 12
コネクタタイプ
プラグ
コーディングタイプ
Aコード
コネクタ(アングルタイプ)
180
EMCシールド
いいえ
最小ケーブル外径
4 mm
ケーブル最大外径
8 mm
再利用可能
はい
アセンブリタイプ
フィールド設定可能
導体接続タイプ
ネジ接続
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
16 AWG
最大細撚線導体サイズ(AWG)
16 AWG
接続可能な最大極細撚線導体サイズ(AWG)
16 AWG
接続可能な最大細撚線導体サイズ(mm2)
1.5 mm²
ハウジング材質
ポリアミド
ハウジング材質 短縮形
PA
コンタクト材質
銅合金
コンタクトのコーティング材
金めっき
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Au
ハウジング色
黒
製品特性
最小勘合サイクル
100
汚染度
3
最小動作温度
-25 °C
最高動作温度
85 °C
耐UV性
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61076-2-101に準拠したM12
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
EPIC® SENSOR M12A Screw terminationの全製品
型番 | コンタクト数 | コネクタタイプ | コネクタハウジングのタイプ |
---|---|---|---|
381166318 | 3 | プラグ | ストレート |
381166319 | 4 | プラグ | ストレート |
381166320 | 5 | プラグ | ストレート |
381166321 | 8 | プラグ | ストレート |
381166325 | 3 | ソケット | ストレート |
381166326 | 4 | ソケット | ストレート |
381166327 | 5 | ソケット | ストレート |
381166328 | 8 | ソケット | ストレート |
381166332 | 3 | プラグ | ストレート |
381166333 | 4 | プラグ | アングル |
381166335 | 5 | プラグ | アングル |
381166337 | 8 | プラグ | アングル |
381166338 | 3 | ソケット | アングル |
381166339 | 4 | ソケット | アングル |
381166341 | 5 | ソケット | アングル |
381166343 | 8 | ソケット | アングル |
閉じる
すべて表示