EPIC® H-A 3 TG M20 gr
フード; デザインサイズ: 3A; プラグ接続デザイン: 標準; シングルレバー; ケーブル・エントリー数: 1; ポリアミド, コーティングなし; IP保護等級搭載: IP 67
特長
- EPIC® H-A 3シリーズは、産業用ヘビーデューティーコネクターの中で最小のハウジングを持ち、可能な限り小さなスペースで確実な接続を実現します。
- フードは多くの標準ハウジング(マウントベース、表面マウントベース、ケーブルカプラーハウジング)と接続できます。
- UL94 V-0(プラスチックの燃焼性試験)に準拠した自己消火性。
- 対応するケーブルグランドと使用するためのネジ穴付き。
- 品名に "V "が付いている品物には、ケーブル挿入口を密封し、ひずみを緩和するためのSKINTOP®プラスチックケーブルグランドが既に含まれています。ケーブルグランドを別途追加するハウジングと比較して、このハウジングの全体的なサイズはより省スペースです。
- ロックはカウンターハウジングのプラスチック製レバーで行う。
- ロック時は保護等級IP 65に適合。
- 矢印はハウジング表面の新しいデザイン要素であり、狭いスペースや場合によっては見通しの悪い場所でも見つけやすく、接続しやすくなっている。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
アプリケーション
- コネクタインサートを環境の影響から保護する。
- 多くのEPIC®長方形コネクターインサート用。
- 機器や機械を電源に接続する。
- 過酷な産業環境に対応する耐油性に優れた素材。
- 屋外使用に適切
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
フード
デザインサイズ
3A
重量
0.015 kg
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
ケーブルグランド付き
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
上面ケーブル挿入口数
1
ロックボルトタイプ
シングルレバー用ボルト
レバー付き
いいえ
ロックタイプ
シングルレバー
ロックボルト数
2
全長
26.8 mm
全体幅
26.8 mm
全体高さ
50 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 20
ハウジングデザイン
フード
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
ネジ付き
はい
ヒンジカバー付き
いいえ
コネクタ形状
標準
中間連結ピース付
いいえ
シールドコンタクト
いいえ
EMCシールド
いいえ
最小ケーブルクランプ範囲
6.5 mm
最大ケーブルクランプ範囲
12 mm
ケーブルグランド材質
ポリアミド
ケーブルグランド材質 短縮形
PA
ハウジング材質
ポリアミド
ハウジング材質 短縮形
PA
ハウジングコーティング
コーティングなし
レバーの材質
スチール
ロックボルトの材質
ポリアミド
ロックボルトの材質、短形
PA
ハウジング色
グレー
ハウジングRALカラー
RAL 9005
製品特性
短時間での最大温度
125 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
100 °C
耐UV性
いいえ
耐薬品性
いいえ
耐酸性
いいえ
に準拠した耐腐食性
DIN EN 6988
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
はい
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
認証:RU
はい
認証:RU
によると UL 1977 (e-file number: E75770) によると UL 50E (e-file number: E75770)
認証:UL listed
いいえ
ULカテゴリコントロール番号
ECBT2
認証:cRU
はい
認証:cRU
によると CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
cRUカテゴリコントロールNo.
ECBT8
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
はい
VDE登録No.
B437
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
認証:TÜV
いいえ
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。