EPIC® POWER M12T F6 4 SR1220 8-12
円形コネクタ; M12パワー; M 12; Tコード; ピン; コンタクト数: 4; 断面(最小/最大): 0.5mm² - 2.5mm²; クランプ範囲(最小/最大): 8mm - 12mm

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
381166346
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® POWER M12T F6 4 SR1220 8-12 circular connector -  Primary Image
EPIC® POWER M12T F6 4 SR1220 8-12 circular connector -  Primary Image EPIC® POWER M12T F6 4 SR1220 8-12 circular connector -   Secondary Image EPIC® POWER M12T F6 4 SR1220 8-12 circular connector -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

特長

  • 耐衝撃性ポリアミドによる高い安定性。
  • 超小型機器のための超省スペース設計にもかかわらず、最大12Aの高出力。
  • コネクタ面の機械的Tコーディングにより、相手コネクタとの誤接続を防止します。
  • サービスしやすいねじ接続は、特別な工具なしで組み立てが可能で、再度取り外す必要のある接続に適しています。
  • 接続すると、保護等級IP 67を達成できる。
  • 異なるデザインで利用可能。

アプリケーション

  • 低電圧範囲の直流アプリケーション用。
  • 小型機器(分散型I/Oモジュール、小型モーターなど)への電源供給用。
  • 耐油性、耐薬品性に優れている。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

円形コネクタ

コンタクトを含む

はい

電気特性

定格電圧

63 V AC rms / DC によると IEC

定格インパルス電圧

1.5 kV AC rms / DC によると IEC 61984

定格電流

12 A によると IEC

製品構成

コンタクト数

4

電源コンタクト数

4

ロックタイプ

スクリューロック

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 12

コンタクトデザイン

ピン

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コード化

はい

ネジ付き

はい

アース線付

いいえ

プラグ形状

M12パワー

コネクタタイプ

プラグ

コーディングタイプ

Tコード

シールドコンタクト

いいえ

EMCシールド

いいえ

最小ケーブルクランプ範囲

8 mm

最大ケーブルクランプ範囲

12 mm

導体接続タイプ

六角穴付きネジ接続

電線のストリッピング長

4.5 mm

シースのストリッピング長

27.5 mm

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.5 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

2.5 mm²

ハウジング材質

ポリアミド

ハウジング材質 短縮形

PA

コンタクト材質

銅合金

コンタクトのコーティング材

金めっき

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Au

ハウジング色

製品特性

最小勘合サイクル

100

IP保護等級プラグ付

IP 67

最小動作温度

-25 °C

最高動作温度

85 °C

ハロゲンフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® POWER M12T Screw terminationの全製品

型番 コネクタタイプ コネクタハウジングのタイプ コンタクト数
381166346 プラグ ストレート 4
381166347 ソケット ストレート 4
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!