EPIC® SOLAR 4 GEN2 SPLITTER FMM
ソーラースプリッター; ハウジング基材: ポリカーボネート; 材料接触: 銅合金 スズめっき; 30 A まで IEC; 1500 V DC まで IEC;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
cold resistance
VDE certified
特長
- 高品質な素材と頑丈な構造により、耐候性と耐久性に優れている。
- 柔軟な接続オプションとコンパクトな設計により、取り扱いが容易。
- 2本の支柱(FMM)または2本の支柱(MFF)のバリエーションがあります。
- ご要望に応じて、異なるコネクターによる追加バリエーションも可能です。
アプリケーション
- 太陽電池モジュールとストリングの並列スイッチング用。
- 1500Vまでの最新の高性能太陽光発電システム用。
- EPIC用® SOLAR 4 GEN2 ソーラーコネクター。
- プラグ接続の保護等級はIP68(1m、1時間)です。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
ソーラースプリッター
納入範囲
連絡先
コンタクトを含む
はい
重量
0.111 kg
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
プラグイン
電気特性
定格電圧
1500 V DC まで IEC
定格電流
30 A まで IEC
最大接触抵抗
アース導体付インサート
いいえ
製品構成
コード化
いいえ
アース線付
いいえ
コネクタタイプ
ソケット/プラグ/プラグ
ハウジング材質
ポリカーボネート
ハウジング材質 短縮形
PC
コンタクト材質
銅合金
コンタクト材質 短縮形
Cu
コンタクトのコーティング材
スズめっき
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Sn
カラー
黒
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
85 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
認証:RU
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
はい
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。