EPIC® ZW M20
カラー; M 20; Wrench width: 23mm; 真鍮 ニッケルめっき

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
10016000

一時的な在庫切れ

EPIC® ZW M20 fitting -  Primary Image
EPIC® ZW M20 fitting -  Primary Image EPIC® ZW M20 fitting -   Secondary Image EPIC® ZW M20 fitting -   Secondary Image
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
  • コネクターハウジングに余裕を持たせ、バリエーションによっては、メートルネジとPGネジの互換性を持たせるアダプターとして機能します。
  • オープンエンドスパナで簡単に組み立てられる。
  • 異なるスレッドサイズで利用可能。
  • メートルまたはPGケーブルグランドとの組み合わせが可能(品目による)。
  • Oリング装着により、ハウジングへの最適なシーリングが可能(保護等級IP 68(5 bar))。

アプリケーション

  • 多くのEPIC®長方形コネクタハウジングに使用できます。
  • 高い化学的・機械的負荷に耐える。
  • 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

カラー

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

ケーブルグランドデザイン

ストレート

インナースレッド

M 20

外ネジ

M 20

ネジサイズ

M 20

レンチサイズ

23

シールタイプ

Oリング

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-60 °C

Max. temperatur

200 °C

最低温度

-60 °C

最大温度

200 °C
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
EPIC® Collarの全製品

型番 ネジサイズ レンチサイズ 梱包単位 (VPE) 製品タイプ インナースレッド 外ネジ
10016000 M 20 23 50 カラー M 20 M 20
10016001 M 25 28 50 カラー M 25 M 25
10016002 M 32 36 50 カラー M 32 M 32
10016003 M 40 46 50 カラー M 40 M 40
10016004 M 20 22 100 アダプター PG 13,5 M 20
10016005 M 20 24 100 アダプター PG 16 M 20
10016006 M 25 30 100 アダプター PG 21 M 25
10016007 M 32 40 50 アダプター PG 29 M 32
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!