EPIC® H-Q TG M25
フード; デザインサイズ: Q; 中央レバー; ケーブル・エントリー数: 1; ポリアミドIP保護等級搭載: IP 65

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
381166440
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® H-Q TG M25 hood -  Primary Image
EPIC® H-Q TG M25 hood -  Primary Image EPIC® H-Q TG M25 hood -   Secondary Image EPIC® H-Q TG M25 hood -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
halogen-free
halogen-free
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • フードは多くの標準ハウジング(マウントベース、表面マウントベース、ケーブルカプラーハウジング)と接続できます。
  • 耐衝撃性ポリアミドによる高い安定性。
  • 小型のため、省スペース・軽量。
  • メートルケーブルや電線管用グランドに使用できる省スペースのメネジ付き。
  • ロックはカウンターハウジングの中央レバーで行う。
  • ロック時は保護等級IP 65に適合。

アプリケーション

  • コネクタインサートを環境の影響から保護する。
  • 様々な用途で機器や機械を電源に接続するためのもの
  • 代表的な応用分野は電気モーターとサーボドライブである。
  • EPIC®H-Qシリーズの長方形コネクタインサート用。
  • 高い環境ストレスと機械的ストレスに耐える。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

フード

デザインサイズ

Q

重量

0.029 kg

梱包単位 (VPE)

10.000

製品構成

ケーブルグランド付き

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

上面ケーブル挿入口数

1

ロックボルトタイプ

中央レバー用ボルト

レバー付き

いいえ

ロックタイプ

中央レバー

ロックボルト数

2

全長

48.5 mm

全体幅

29 mm

全体高さ

64.5 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 25

ネジピッチ

1,5

ハウジングデザイン

フード

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

ネジ付き

はい

ヒンジカバー付き

いいえ

中間連結ピース付

いいえ

シールドコンタクト

いいえ

ハウジング材質

ポリアミド

ハウジング材質 短縮形

PA

ハウジング色

製品特性

IP保護等級プラグ付

IP 65

短時間での最大温度

125 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

100 °C

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® H-Q TGの全製品

型番 デザインサイズ 上面ケーブル挿入口数 ネジサイズ ハウジング材質 ハウジング色 梱包単位 (VPE)
381166440 Q 1 M 25 ポリアミド 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!