EPIC® H-B 16 TG M20
フード; デザインサイズ: 16B; プラグ接続デザイン: 標準; ダブルレバー; ケーブル・エントリー数: 1; アルミニウム, パウダーコート; IP保護等級搭載: IP 65

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
19080001

一時的な在庫切れ

EPIC® H-B 16 TG M20 hood -  Primary Image
EPIC® H-B 16 TG M20 hood -  Primary Image EPIC® H-B 16 TG M20 hood -   Secondary Image EPIC® H-B 16 TG M20 hood -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
VDE certified
VDE Reg.-Nr. B437
VDE Reg.-Nr. B437

特長

  • フードは多くの標準ハウジング(マウントベース、表面マウントベース、ケーブルカプラーハウジング)と接続できます。
  • グリップの効いた使いやすいデザインで、プラグ接続の着脱が容易。
  • ロックは、カウンターハウジングのステンレス製ダブルレバーで行う。
  • ロック時は保護等級IP 65に適合。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。

アプリケーション

  • コネクタインサートを環境の影響から保護する。
  • 多くのEPIC®長方形コネクターインサートまたはモジュールインサートに使用できます。
  • 様々な用途で機器や機械を電源に接続するためのもの
  • モジュラコネクタアセンブリにより、信号およびデータ伝送にも適しています。
  • ケーブルグランドまたはカラーと組み合わせて使用する。
  • 高い環境ストレスと機械的ストレスに耐える。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

フード

デザインサイズ

16B

重量

0.2 kg

梱包単位 (VPE)

10.000

製品構成

ケーブルグランド付き

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

上面ケーブル挿入口数

1

ロックボルトタイプ

ダブルレバー用ボルト

レバー付き

いいえ

ロックタイプ

ダブルレバー

ロックボルト数

4

全長

93 mm

全体幅

43 mm

全体高さ

61 mm

ネジタイプ

メートル

ネジピッチ

1,5

ハウジングデザイン

フード

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

ネジ付き

はい

ヒンジカバー付き

いいえ

コネクタ形状

標準

中間連結ピース付

いいえ

シールドコンタクト

いいえ

EMCシールド

いいえ

ハウジング材質

アルミニウム

ハウジング材質 短縮形

Al

ハウジングコーティング

パウダーコート

ロックボルトの材質

スチール

ハウジング色

グレー

ハウジングRALカラー

RAL 9006

製品特性

IP保護等級プラグ付

IP 65

短時間での最大温度

125 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

100 °C

耐UV性

はい

耐薬品性

いいえ

耐酸性

いいえ

に準拠した耐腐食性

DIN EN 6988

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL listed

いいえ

ULカテゴリコントロール番号

ECBT2

認証:cRU

はい

cRUカテゴリコントロールNo.

ECBT8

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

はい

VDE登録No.

B437

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® H-B 16 Tの全製品

型番 デザインサイズ 上面ケーブル挿入口数 側面ケーブル挿入口数 ロックタイプ ロックボルト数 ハウジング材質
19080001 16B 1 ダブルレバー 4 アルミニウム
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!