ÖLFLEX® HEAT 260 GLS 7G1,5
電源および制御ケーブル; 7G1.5; U0/U: 300/500 V; コアの識別: 番号; -190°C - 260°C; 固定設置

¥4,943
在庫切れ
型番
0091124
(¥4,943/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® HEAT 260 GLS 7G1,5 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 260 GLS 7G1,5 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 260 GLS 7G1,5 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • 網目の細かい亜鉛メッキ鋼編線により機械的損傷から保護
  • 小さな外径でスペースと重量を最大限節約
  • 船舶のディーゼルエンジンでの使用に対するドイツロイド船級協会認定

アプリケーション

  • 特殊な絶縁ケーブルおよび保護具で保護されたケーブルを必要とする、高温で機械的ストレスが非常に大きい用途
  • 主な用途 - 造船 - 信号システム - 監視デバイス - ディーゼルエンジン - 蒸気ボイラーユニット - タービン製造
  • 産業および海運業向けエレクトロニクス、船舶用電気設備
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

180 kg/km

銅指数

101.000 kg/km

銅指数 (lb)

678.692 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
U0: 250 V AC rms によると DNV

試験電圧

1.5 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

13.7 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

7G1.5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体材質

ニッケルメッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

7

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

アーマード付

はい

アーマードタイプ

亜鉛めっき鋼線ブレード

支持材付き

いいえ

外径

8 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリテトラフルオロエチレン

絶縁体材質 短縮形

PTFE

シース材質

ガラス繊維

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

5×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

40.0 mm

固定配線時の温度範囲

-190 °C への 260 °C

難燃性

はい

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

耐水性

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

認証:DNV/GL

はい

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

ÖLFLEX® HEAT 260 GLSの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
0091120 2 いいえ 1.5 mm² 29.000 kg/km 93 kg/km
0091121 3 はい 1.5 mm² 43.000 kg/km 102 kg/km
00911223 4 はい 1.5 mm² 58.000 kg/km 130 kg/km
00911233 5 はい 1.5 mm² 72.000 kg/km 149 kg/km
0091124 7 はい 1.5 mm² 101.000 kg/km 180 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!