ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 3G1,5
接続ケーブル; 3G1.5; U0/U: 300/500 V; シリコン; 線心識別: カラー; -50°C - 180°C; 柔軟性
在庫あり-納期目安:7営業日
flame-retardant
halogen-free
UKCA marked
CE marked
特長
- 網目の細かい亜鉛メッキ鋼編線により機械的損傷から保護
- 厳しい用途において従来のシリコンケーブルより長い耐性
- 導体上に残ったSiO2の灰の燃焼後、絶縁特性を有します
アプリケーション
- 周囲温度が高く、機械的ストレスが時々大きくなる領域
- 主な用途 - 製鋼およびガラス製品 - セメント製品および陶器 - 鋳造 - 造船産業 - 加熱炉建設
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
接続ケーブル
重量
140 kg/km
銅指数
43.000 kg/km
銅指数 (lb)
288.900 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC
試験電圧
2 kV
製品構成
ケーブル寸法
3G1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
3
ツイストタイプ
層撚り
撚線による巻線
グラスファイバー
シールド付き
なし
アーマード付
あり
アーマードタイプ
亜鉛メッキスチール編組
外径
9.2 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
シリコン
シース材質
シリコン
線心識別
カラー
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
36.8 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
184.0 mm
固定配線時の温度範囲
-50 °C まで 180 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
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
ÖLFLEX® HEAT 180 GLSの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0046201 | 2 | なし | 0.75 mm² | 7.6 mm | 14.400 kg/km | 84 kg/km |
0046202 | 3 | あり | 0.75 mm² | 8 mm | 21.600 kg/km | 96 kg/km |
00462033 | 4 | あり | 0.75 mm² | 8.8 mm | 28.800 kg/km | 118 kg/km |
00462043 | 5 | あり | 0.75 mm² | 9.7 mm | 36.000 kg/km | 145 kg/km |
0046205 | 6 | あり | 0.75 mm² | 10.4 mm | 43.200 kg/km | 167 kg/km |
0046206 | 7 | あり | 0.75 mm² | 10.4 mm | 50.400 kg/km | 171 kg/km |
0046207 | 2 | なし | 1 mm² | 7.8 mm | 19.200 kg/km | 92 kg/km |
0046208 | 3 | あり | 1 mm² | 8.2 mm | 28.800 kg/km | 106 kg/km |
00462093 | 4 | あり | 1 mm² | 9.1 mm | 38.400 kg/km | 132 kg/km |
00462103 | 5 | あり | 1 mm² | 10 mm | 48.000 kg/km | 161 kg/km |
0046212 | 7 | あり | 1 mm² | 10.7 mm | 67.000 kg/km | 205 kg/km |
0046213 | 2 | なし | 1.5 mm² | 8.8 mm | 29.000 kg/km | 119 kg/km |
0046214 | 3 | あり | 1.5 mm² | 9.2 mm | 43.000 kg/km | 140 kg/km |
00462153 | 4 | あり | 1.5 mm² | 10 mm | 57.600 kg/km | 168 kg/km |
00462163 | 5 | あり | 1.5 mm² | 10.8 mm | 72.000 kg/km | 212 kg/km |
0046218 | 7 | あり | 1.5 mm² | 11.8 mm | 101.000 kg/km | 255 kg/km |
0046219 | 2 | なし | 2.5 mm² | 10 mm | 48.000 kg/km | 162 kg/km |
0046220 | 3 | あり | 2.5 mm² | 10.9 mm | 72.000 kg/km | 217 kg/km |
00462213 | 4 | あり | 2.5 mm² | 12 mm | 96.000 kg/km | 260 kg/km |
00462223 | 5 | あり | 2.5 mm² | 13 mm | 120.000 kg/km | 310 kg/km |
0046224 | 7 | あり | 2.5 mm² | 14 mm | 168.000 kg/km | 362 kg/km |
0046226 | 3 | あり | 4 mm² | 12.9 mm | 115.000 kg/km | 300 kg/km |
00462273 | 4 | あり | 4 mm² | 14 mm | 154.000 kg/km | 365 kg/km |
00462283 | 5 | あり | 4 mm² | 15.4 mm | 192.000 kg/km | 446 kg/km |
00462313 | 4 | あり | 6 mm² | 16.1 mm | 230.000 kg/km | 500 kg/km |
00462343 | 4 | あり | 10 mm² | 20.8 mm | 384.000 kg/km | 807 kg/km |
00462353 | 4 | あり | 16 mm² | 22.8 mm | 614.000 kg/km | 1117 kg/km |
0046237 | 12 | あり | 1.5 mm² | 15.4 mm | 173.000 kg/km | 433 kg/km |
閉じる
すべて表示