ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 4G6
電源および制御ケーブル; 4G6; U0/U: 300/500 V; シリコン; コアの識別: 色; -50°C - 180°C; 柔軟

¥4,900
在庫あり
型番
00462313
(¥4,900/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:500メーター
500メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 4G6 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 4G6 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 4G6 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
CE marked
CE marked

特長

  • 網目の細かい亜鉛メッキ鋼編線により機械的損傷から保護
  • 厳しい用途において従来のシリコンケーブルより長い耐性
  • 導体上に残ったSiO2の灰の燃焼後、絶縁特性を有します

アプリケーション

  • 周囲温度が高く、機械的ストレスが時々大きくなる領域
  • 主な用途 - 製鋼およびガラス製品 - セメント製品および陶器 - 鋳造 - 造船産業 - 加熱炉建設
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

500 kg/km

銅指数

230.000 kg/km

銅指数 (lb)

1545.370 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

2 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

3.39 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

4G6

導体サイズ (mm2)

6 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

撚線による巻線

ガラス繊維

シールド付き

いいえ

アーマード付

はい

アーマードタイプ

亜鉛めっき鋼線ブレード

外径

16.1 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

シリコン

シース材質

シリコン

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

64.4 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

322.0 mm

固定配線時の温度範囲

-50 °C への 180 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1
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
ÖLFLEX® HEAT 180 GLSの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
0046201 2 いいえ 0.75 mm² 7.6 mm 14.400 kg/km 84 kg/km
0046202 3 はい 0.75 mm² 8 mm 21.600 kg/km 96 kg/km
00462033 4 はい 0.75 mm² 8.8 mm 28.800 kg/km 118 kg/km
00462043 5 はい 0.75 mm² 9.7 mm 36.000 kg/km 145 kg/km
0046205 6 はい 0.75 mm² 10.4 mm 43.200 kg/km 167 kg/km
0046206 7 はい 0.75 mm² 10.4 mm 50.400 kg/km 171 kg/km
0046207 2 いいえ 1 mm² 7.8 mm 19.200 kg/km 92 kg/km
0046208 3 はい 1 mm² 8.2 mm 28.800 kg/km 106 kg/km
00462093 4 はい 1 mm² 9.1 mm 38.400 kg/km 132 kg/km
00462103 5 はい 1 mm² 10 mm 48.000 kg/km 161 kg/km
0046212 7 はい 1 mm² 10.7 mm 67.000 kg/km 205 kg/km
0046213 2 いいえ 1.5 mm² 8.8 mm 29.000 kg/km 119 kg/km
0046214 3 はい 1.5 mm² 9.2 mm 43.000 kg/km 140 kg/km
00462153 4 はい 1.5 mm² 10 mm 57.600 kg/km 168 kg/km
00462163 5 はい 1.5 mm² 10.8 mm 72.000 kg/km 212 kg/km
0046218 7 はい 1.5 mm² 11.8 mm 101.000 kg/km 255 kg/km
0046219 2 いいえ 2.5 mm² 10 mm 48.000 kg/km 162 kg/km
0046220 3 はい 2.5 mm² 10.9 mm 72.000 kg/km 217 kg/km
00462213 4 はい 2.5 mm² 12 mm 96.000 kg/km 260 kg/km
00462223 5 はい 2.5 mm² 13 mm 120.000 kg/km 310 kg/km
0046224 7 はい 2.5 mm² 14 mm 168.000 kg/km 362 kg/km
0046226 3 はい 4 mm² 12.9 mm 115.000 kg/km 300 kg/km
00462273 4 はい 4 mm² 14 mm 154.000 kg/km 365 kg/km
00462283 5 はい 4 mm² 15.4 mm 192.000 kg/km 446 kg/km
00462313 4 はい 6 mm² 16.1 mm 230.000 kg/km 500 kg/km
00462343 4 はい 10 mm² 20.8 mm 384.000 kg/km 807 kg/km
00462353 4 はい 16 mm² 22.8 mm 614.000 kg/km 1117 kg/km
0046237 12 はい 1.5 mm² 15.4 mm 173.000 kg/km 433 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!