ÖLFLEX® HEAT 260 GLS 2X1,5
電源および制御ケーブル; 2X1.5; U0/U: 300/500 V; コアの識別: 色; -190°C - 260°C; 固定設置

¥1,951
在庫あり
型番
0091120
(¥1,951/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:200メーター
200メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® HEAT 260 GLS 2X1,5 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 260 GLS 2X1,5 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 260 GLS 2X1,5 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • 網目の細かい亜鉛メッキ鋼編線により機械的損傷から保護
  • 小さな外径でスペースと重量を最大限節約
  • 船舶のディーゼルエンジンでの使用に対するドイツロイド船級協会認定

アプリケーション

  • 特殊な絶縁ケーブルおよび保護具で保護されたケーブルを必要とする、高温で機械的ストレスが非常に大きい用途
  • 主な用途 - 造船 - 信号システム - 監視デバイス - ディーゼルエンジン - 蒸気ボイラーユニット - タービン製造
  • 産業および海運業向けエレクトロニクス、船舶用電気設備
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

93 kg/km

銅指数

29.000 kg/km

銅指数 (lb)

194.900 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
U0: 250 V AC rms によると DNV

試験電圧

1.5 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

13.7 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

2X1.5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体材質

ニッケルメッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

いいえ

線心数

2

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

アーマード付

はい

アーマードタイプ

亜鉛めっき鋼線ブレード

支持材付き

いいえ

外径

5.7 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリテトラフルオロエチレン

絶縁体材質 短縮形

PTFE

シース材質

ガラス繊維

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

5×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

28.5 mm

固定配線時の温度範囲

-190 °C への 260 °C

難燃性

はい

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

耐水性

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

認証:DNV/GL

はい

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

ÖLFLEX® HEAT 260 GLSの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
0091120 2 いいえ 1.5 mm² 29.000 kg/km 93 kg/km
0091121 3 はい 1.5 mm² 43.000 kg/km 102 kg/km
00911223 4 はい 1.5 mm² 58.000 kg/km 130 kg/km
00911233 5 はい 1.5 mm² 72.000 kg/km 149 kg/km
0091124 7 はい 1.5 mm² 101.000 kg/km 180 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!