ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 2X2,5
電源および制御ケーブル; 2X2.5; U0/U: 300/500 V; シリコン; コアの識別: 色; -50°C - 180°C; 柔軟

¥1,617
在庫切れ
型番
0046219
(¥1,617/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 2X2,5 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 2X2,5 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 2X2,5 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
CE marked
CE marked

特長

  • 網目の細かい亜鉛メッキ鋼編線により機械的損傷から保護
  • 厳しい用途において従来のシリコンケーブルより長い耐性
  • 導体上に残ったSiO2の灰の燃焼後、絶縁特性を有します

アプリケーション

  • 周囲温度が高く、機械的ストレスが時々大きくなる領域
  • 主な用途 - 製鋼およびガラス製品 - セメント製品および陶器 - 鋳造 - 造船産業 - 加熱炉建設
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

162 kg/km

銅指数

48.000 kg/km

銅指数 (lb)

322.500 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

2 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

8.21 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

2X2.5

導体サイズ (mm2)

2.5 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

いいえ

線心数

2

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

撚線による巻線

ガラス繊維

シールド付き

いいえ

アーマード付

はい

アーマードタイプ

亜鉛めっき鋼線ブレード

外径

10 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

シリコン

シース材質

シリコン

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

40.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

200.0 mm

固定配線時の温度範囲

-50 °C への 180 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1
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
ÖLFLEX® HEAT 180 GLSの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
0046201 2 いいえ 0.75 mm² 7.6 mm 14.400 kg/km 84 kg/km
0046202 3 はい 0.75 mm² 8 mm 21.600 kg/km 96 kg/km
00462033 4 はい 0.75 mm² 8.8 mm 28.800 kg/km 118 kg/km
00462043 5 はい 0.75 mm² 9.7 mm 36.000 kg/km 145 kg/km
0046205 6 はい 0.75 mm² 10.4 mm 43.200 kg/km 167 kg/km
0046206 7 はい 0.75 mm² 10.4 mm 50.400 kg/km 171 kg/km
0046207 2 いいえ 1 mm² 7.8 mm 19.200 kg/km 92 kg/km
0046208 3 はい 1 mm² 8.2 mm 28.800 kg/km 106 kg/km
00462093 4 はい 1 mm² 9.1 mm 38.400 kg/km 132 kg/km
00462103 5 はい 1 mm² 10 mm 48.000 kg/km 161 kg/km
0046212 7 はい 1 mm² 10.7 mm 67.000 kg/km 205 kg/km
0046213 2 いいえ 1.5 mm² 8.8 mm 29.000 kg/km 119 kg/km
0046214 3 はい 1.5 mm² 9.2 mm 43.000 kg/km 140 kg/km
00462153 4 はい 1.5 mm² 10 mm 57.600 kg/km 168 kg/km
00462163 5 はい 1.5 mm² 10.8 mm 72.000 kg/km 212 kg/km
0046218 7 はい 1.5 mm² 11.8 mm 101.000 kg/km 255 kg/km
0046219 2 いいえ 2.5 mm² 10 mm 48.000 kg/km 162 kg/km
0046220 3 はい 2.5 mm² 10.9 mm 72.000 kg/km 217 kg/km
00462213 4 はい 2.5 mm² 12 mm 96.000 kg/km 260 kg/km
00462223 5 はい 2.5 mm² 13 mm 120.000 kg/km 310 kg/km
0046224 7 はい 2.5 mm² 14 mm 168.000 kg/km 362 kg/km
0046226 3 はい 4 mm² 12.9 mm 115.000 kg/km 300 kg/km
00462273 4 はい 4 mm² 14 mm 154.000 kg/km 365 kg/km
00462283 5 はい 4 mm² 15.4 mm 192.000 kg/km 446 kg/km
00462313 4 はい 6 mm² 16.1 mm 230.000 kg/km 500 kg/km
00462343 4 はい 10 mm² 20.8 mm 384.000 kg/km 807 kg/km
00462353 4 はい 16 mm² 22.8 mm 614.000 kg/km 1117 kg/km
0046237 12 はい 1.5 mm² 15.4 mm 173.000 kg/km 433 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!