CRIMPING PLIERS PEW 8.185
クリンピングツール; 断面(最小/最大): 0.08mm² - 16mm²; crimping profile: 正方形

¥39,913
在庫あり
型番
61813736
(¥39,913/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

CRIMPING PLIERS PEW 8.185 crimping tool -  Primary Image
CRIMPING PLIERS PEW 8.185 crimping tool -  Primary Image CRIMPING PLIERS PEW 8.185 crimping tool -   Secondary Image CRIMPING PLIERS PEW 8.185 crimping tool -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
corrosion resistant
corrosion resistant

特長

  • 要求されたワイヤーサイズに自動的に自己調整
  • 圧着ダイの均一な使用により、正確な圧着形状が保証されます
  • 完全なロック(自己解除メカニズム)による、DIN準拠の圧着品質
  • 以前のPEW 8.84/MULTICIRMP 6からの改善点: - 容量の拡張 - 平均的な工数を旧モデルと比べて約20 %削減 - 開口部幅が小さくなり使いやすさが向上 - 高精度ダイジオメトリーによる指定通りのフェルールかしめ形状

アプリケーション

  • 圧着絶縁および非絶縁端末スリーブ
  • 最大スリーブ長20 mmで使用可能(12 mmより長いスリーブの場合は、少なくとも2回の圧着が必要)
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

クリンピングツール

重量

0.38 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

圧着用

絶縁エンドスリーブ
非絶縁エンドスリーブ

全長

180 mm

最小導体サイズ

0.08 mm²

最大導体サイズ

16 mm²

材質

スチール

表面保護

クロムメッキ

カラー

オレンジ

圧着形状

正方形

製品特性

耐腐食性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

PEW 8.185 crimping pliersの全製品

型番 最小導体サイズ 最大導体サイズ 圧着形状
61813736 0.08 mm² 16 mm² 正方形
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!