END SLEEVES AHI DIN N 16/12 BU
エンドスリーブ; 適切な圧着インサート: PEW 12.091; 断面: 16mm²; 全長: 23mm; 青; 電解銅 スズめっき

¥11
在庫切れ
型番
61801850
(¥11/PC)
税込

一時的な在庫切れ

END SLEEVES AHI DIN N 16/12 BU ferrule -  Primary Image
END SLEEVES AHI DIN N 16/12 BU ferrule -  Primary Image END SLEEVES AHI DIN N 16/12 BU ferrule -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

特長

  • 漏斗状の開口部から撚線を簡単に挿入可能
  • 導体は圧着によってカラーに永続的に接続されます

アプリケーション

  • 制御盤と機器の配線
  • カテゴリ2、5、および6の導体
  • 単線には不適
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

エンドスリーブ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

100.000

最適な圧着インサート

PEW 12.091

製品構成

全長

23 mm

導体サイズ

16 mm²

コネクタ材質

電解銅

絶縁体材質

ポリプロピレン

表面保護

スズめっき

カラー

圧着端子デザイン

エンドスリーブ

製品特性

最低温度

-5 °C

最大温度

105 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 HB

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:RU

まで UL 486F (e-file number: E507990)

ULカテゴリコントロール番号

ZMLF7

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

まで CSA C22.2 No. 291-14 (e-file number: E507990)

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Conductor end sleeves AHI, insulatedの全製品

型番 最適な圧着インサート 導体サイズ カラー 梱包単位 (VPE)
61721866 PEW 12.090 0.25 mm² 薄青 500
61721867 PEW 12.090 0.25 mm² 薄青 500
61721868 PEW 12.090 0.34 mm² ターコイズ 500
61721869 PEW 12.090 0.34 mm² ターコイズ 500
61721871 PEW 12.090 0.5 mm² オレンジ 500
61721880 PEW 12.090 0.75 mm² 500
61721890 PEW 12.090 1 mm² 500
61721900 PEW 12.090 1.5 mm² 500
61721910 PEW 12.090 1.5 mm² 500
61721940 PEW 12.090 6 mm² 100
61721950 PEW 12.090 6 mm² 100
61721960 PEW 12.091 10 mm² アイボリー 100
61721970 PEW 12.091 10 mm² アイボリー 100
61721980 PEW 12.091 16 mm² 100
61721990 PEW 12.091 16 mm² 100
61746720 PEW 12.090 1.5 mm² 500
61746770 PEW 12.091 25 mm² 50
61746780 PEW 12.091 25 mm² 50
61746790 PEW 12.331 35 mm² ベージュ 50
61746800 PEW 12.331 35 mm² ベージュ 50
61801580 PEW 12.090 0.5 mm² 500
61801590 PEW 12.090 0.5 mm² 500
61801600 PEW 12.090 0.5 mm² 500
61801620 PEW 12.090 0.75 mm² グレー 500
61801630 PEW 12.090 0.75 mm² グレー 500
61801640 PEW 12.090 0.75 mm² グレー 500
61801650 PEW 12.090 0.75 mm² グレー 500
61801660 PEW 12.090 1 mm² 500
61801670 PEW 12.090 1 mm² 500
61801680 PEW 12.090 1 mm² 500
61801690 PEW 12.090 1 mm² 500
61801700 PEW 12.090 1.5 mm² 500
61801710 PEW 12.090 1.5 mm² 500
61801720 PEW 12.090 1.5 mm² 500
61801730 PEW 12.090 1.5 mm² 500
61801750 PEW 12.090 2.5 mm² 500
61801760 PEW 12.090 2.5 mm² 500
61801770 PEW 12.090 2.5 mm² 500
61801780 PEW 12.090 4 mm² グレー 500
61801790 PEW 12.090 4 mm² グレー 500
61801800 PEW 12.090 4 mm² グレー 100
61801810 PEW 12.090 6 mm² 100
61801820 PEW 12.090 6 mm² 100
61801830 PEW 12.091 10 mm² 100
61801840 PEW 12.091 10 mm² 100
61801850 PEW 12.091 16 mm² 100
61801860 PEW 12.091 16 mm² 100
61801870 PEW 12.091 25 mm² 50
61801890 PEW 12.091 25 mm² 50
61801900 PEW 12.331 35 mm² 50
61801920 PEW 12.331 35 mm² 50
61801930 PEW 12.331 50 mm² 50
61801940 PEW 12.331 50 mm² 50
61801950 PEW 12S.093 70 mm² 25
61801960 PEW 12S.093 70 mm² 25
61801970 PEW 12S.093 95 mm² 25
61801980 PEW 12.091 120 mm² 25
61801990 PEW 12S.093 150 mm² 25
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!