END SLEEVES AHI N 0.25/6 LBU
エンドスリーブ; 適切な圧着インサート: PEW 12.090; 断面: 0.25mm²; 全長: 10.5mm; 薄青; 電解銅 スズめっき

¥5
在庫あり
型番
61721866
(¥5/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:500個
500個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

END SLEEVES AHI N 0.25/6 LBU ferrule -  Primary Image
END SLEEVES AHI N 0.25/6 LBU ferrule -  Primary Image END SLEEVES AHI N 0.25/6 LBU ferrule -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance

特長

  • 漏斗状の開口部から撚線を簡単に挿入可能
  • 導体は圧着によってカラーに永続的に接続されます

アプリケーション

  • 制御盤と機器の配線
  • カテゴリ2、5、および6の導体
  • 単線には不適
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

エンドスリーブ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

500.000

最適な圧着インサート

PEW 12.090

製品構成

全長

10.5 mm

導体サイズ

0.25 mm²

コネクタ材質

電解銅

絶縁体材質

ポリプロピレン

表面保護

スズめっき

カラー

薄青

圧着端子デザイン

エンドスリーブ

製品特性

最低温度

-5 °C

最大温度

105 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 HB

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Conductor end sleeves AHI, insulatedの全製品

型番 最適な圧着インサート 導体サイズ カラー 梱包単位 (VPE)
61721866 PEW 12.090 0.25 mm² 薄青 500
61721867 PEW 12.090 0.25 mm² 薄青 500
61721868 PEW 12.090 0.34 mm² ターコイズ 500
61721869 PEW 12.090 0.34 mm² ターコイズ 500
61721871 PEW 12.090 0.5 mm² オレンジ 500
61721880 PEW 12.090 0.75 mm² 500
61721890 PEW 12.090 1 mm² 500
61721900 PEW 12.090 1.5 mm² 500
61721910 PEW 12.090 1.5 mm² 500
61721940 PEW 12.090 6 mm² 100
61721950 PEW 12.090 6 mm² 100
61721960 PEW 12.091 10 mm² アイボリー 100
61721970 PEW 12.091 10 mm² アイボリー 100
61721980 PEW 12.091 16 mm² 100
61721990 PEW 12.091 16 mm² 100
61746720 PEW 12.090 1.5 mm² 500
61746770 PEW 12.091 25 mm² 50
61746780 PEW 12.091 25 mm² 50
61746790 PEW 12.331 35 mm² ベージュ 50
61746800 PEW 12.331 35 mm² ベージュ 50
61801580 PEW 12.090 0.5 mm² 500
61801590 PEW 12.090 0.5 mm² 500
61801600 PEW 12.090 0.5 mm² 500
61801620 PEW 12.090 0.75 mm² グレー 500
61801630 PEW 12.090 0.75 mm² グレー 500
61801640 PEW 12.090 0.75 mm² グレー 500
61801650 PEW 12.090 0.75 mm² グレー 500
61801660 PEW 12.090 1 mm² 500
61801670 PEW 12.090 1 mm² 500
61801680 PEW 12.090 1 mm² 500
61801690 PEW 12.090 1 mm² 500
61801700 PEW 12.090 1.5 mm² 500
61801710 PEW 12.090 1.5 mm² 500
61801720 PEW 12.090 1.5 mm² 500
61801730 PEW 12.090 1.5 mm² 500
61801750 PEW 12.090 2.5 mm² 500
61801760 PEW 12.090 2.5 mm² 500
61801770 PEW 12.090 2.5 mm² 500
61801780 PEW 12.090 4 mm² グレー 500
61801790 PEW 12.090 4 mm² グレー 500
61801800 PEW 12.090 4 mm² グレー 100
61801810 PEW 12.090 6 mm² 100
61801820 PEW 12.090 6 mm² 100
61801830 PEW 12.091 10 mm² 100
61801840 PEW 12.091 10 mm² 100
61801850 PEW 12.091 16 mm² 100
61801860 PEW 12.091 16 mm² 100
61801870 PEW 12.091 25 mm² 50
61801890 PEW 12.091 25 mm² 50
61801900 PEW 12.331 35 mm² 50
61801920 PEW 12.331 35 mm² 50
61801930 PEW 12.331 50 mm² 50
61801940 PEW 12.331 50 mm² 50
61801950 PEW 12S.093 70 mm² 25
61801960 PEW 12S.093 70 mm² 25
61801970 PEW 12S.093 95 mm² 25
61801980 PEW 12.091 120 mm² 25
61801990 PEW 12S.093 150 mm² 25
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!