The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
OLFLEX® SERVO 製品一覧


本掲載のOLFLEX® SERVOケーブル(エンコーダケーブルを除く)は、以下定格電圧の設計の為、400V級モータなどに最適です。
400V以下のモーターで、ケーブル選定をご検討のお客様はお問い合わせください。
規格 |
定格電圧 |
耐圧 |
IEC U0/U |
600V/1000V |
2000V以上 |
UL |
1000V |
サーボモータケーブル 固定配線向け製品は以下よりご覧ください。
OLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB

定格電圧 U0/U:600/1000 V
構造:動力、二重シールド
絶縁体材質:PE
シース材質:PVC
線心識別:カラーコード
シース色:透明
シールド:ホイル+銅編組
用途:サーボモータ・屋内
難燃性:IEC 60332-1-2, EMC適合
カタログは以下よりダウンロード:
OLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK

定格電圧 U0/U:600/1000 V
構造:動力、二重シールド
絶縁体材質:PE
シース材質:PVC
線心識別:カラーコード
シース色:黒色
シールド:ホイル+銅編組
用途:サーボモータ・屋外
難燃性:IEC 60332-1-2, EMC適合
カタログは以下よりダウンロード:
OLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB

定格電圧 U0/U:600/1000 V
構造:シンメトリック構造(アース3本分割型)、二重シールド
絶縁体材質:PE
シース材質:PVC
線心識別:カラーコード
シース色:黒色
シールド:ホイル+銅編組
用途:サーボモータ・屋内/屋外
難燃性:IEC 60332-1-2, EMC適合
カタログは以下よりダウンロード:
OLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB

定格電圧 U0/U:600/1000 V・1000V(UL)
絶縁体材質:ポリプロピレン(PP)
シース材質:PVC
線心識別:カラーコード
シース色:透明
シールド:ホイル+銅編組
用途:サーボモータ・屋内
難燃性:IEC 60332-1-2, CSA FT-1, EMC適合
カタログは以下よりダウンロード:
OLFLEX® SERVO 719

定格電圧 U0/U:600/1000 V・1000V
構造:動力+コントロール信号
絶縁体材質:ポリプロピレン(PP)
シース材質:PVC
線心識別:黒地・白ナンバリング
シース色:黒色(RAL9005)
シールド:銅編組
用途:サーボモータ・屋内/屋外
難燃性:IEC 60332-1-2, CSA FT-1, EMC適合
カタログは以下よりダウンロード:
OLFLEX® SERVO 719 CY

定格電圧 U0/U:600/1000 V・1000V
構造:動力/動力+コントロール信号
絶縁体材質:ポリプロピレン(PP)
シース材質:PVC
線心識別:黒地・白ナンバリング
シース色:橙色(RAL2003)
シールド:銅編組
用途:サーボモータ・屋内/屋外
難燃性:IEC 60332-1-2, CSA FT-1, EMC適合
カタログは以下よりダウンロード:
OLFLEX® SERVO 7DSL

定格電圧 U0/U:600/1000 V・1000V(UL)、ツイストペア 300V
構造:動力+コントロール/フィードバック信号
絶縁体材質:ポリプロピレン(PP)
シース材質:PVC
線心識別:黒地・白ナンバリング
シース色:橙色(RAL2003相当)
シールド:銅編組
用途:サーボモー・屋内
難燃性:IEC 60332-1-2, VW-1 FT-1, 耐油性, EMC適合
カタログは以下よりダウンロード:
OLFLEX® SERVO 7TCE

定格電圧 U0/U:600/1000 V・1000V(UL)・600V(TC)
構造:動力/動力+コントロール信号
絶縁体材質:XLPE(XHHW-2相当)
シース材質:TPE
線心識別:黒地・白ナンバリング
シース色:橙色(RAL2003相当)
シールド:銅編組
用途:サーボモー・屋内
難燃性:IEC 60332-1-2, VW-1 FT-1, 耐油性, EMC適合
カタログは以下よりダウンロード:
OLFLEX® VFD 2XL

定格電圧 U0/U:600/1000 V・1000V(UL)・600/2000V(TC)
構造:動力+二重シールド
絶縁体材質:XLPE(RHW-2相当)
シース材質:TPE
線心識別:黒地・白ナンバリング
シース色:黒色(RAL9005相当)
シールド:ホイル+銅編組
用途:サーボモータ・屋内
難燃性:FT-4, 耐油性, EMC適合
NFPA70/79対応N4.2.2.8に対応
カタログは以下よりダウンロード:
OLFLEX® VFD 2XL with Signal

定格電圧 U0/U:600/1000 V・1000V(UL)・600/2000V(TC)
構造:動力+コントロール信号+二重シールド
絶縁体材質:XLPE(RHW-2相当)
シース材質:TPE
線心識別:黒地・白ナンバリング
シース色:黒色(RAL9005相当)
シールド:ホイル+銅編組
用途:サーボモータ・屋内
難燃性:FT-4, 耐油性, EMC適合
NFPA70/79対応N4.2.2.8に対応
カタログは以下よりダウンロード:
エンコーダケーブル 固定配線向け製品は以下よりご覧ください。
OLFLEX® SERVO 728 CY

定格電圧 IEC:30 V、300V(UL)
絶縁体材質:ポリプロピレン(PP)
シース材質:PVC
線心識別:カラーコード
シース色:緑色(RAL6018相当)
シールド:銅編組
用途:エンコーダ・屋内/屋外
難燃性:IEC 60332-1-2, VW-1 FT-1,耐油性, EMC適合
カタログは以下よりダウンロード:
サーボモータケーブル 可動配線向け製品は以下よりご覧ください。
OLFLEX® SERVO FD 781 CY

定格電圧 U0/U:600/1000 V
構造:動力
絶縁体材質:ポリプロピレン(PP)
シース材質:PVC
線心識別:黒地・白ナンバリング
シース色:橙色(RAL2003相当)
シールド:銅編組
用途:サーボモータ・屋内 ケーブルキャリア(中距離ストローク向)
難燃性:IEC 60332-1-2, 耐油性, EMC適合
カタログは以下よりダウンロード:
OLFLEX® SERVO FD 796 P

定格電圧 U0/U:600/1000 V・1000V(UL)
構造:動力/動力+コントロール信号
絶縁体材質:ポリプロピレン(PP)
シース材質:ポリウレタン(PUR)
線心識別:黒地/白ナンバリング
シース色:黒色(RAL9005相当)
用途:サーボモータ・屋内/屋外ケーブルキャリア(長距離ストローク向)
難燃性:IEC 60332-1-2, VW-1 FT-1, ハロゲンフリー, 摩耗・裂傷耐性, 耐油性, EMC適合
カタログは以下よりダウンロード:
OLFLEX® SERVO FD 796 CP

定格電圧 U0/U:600/1000 V・1000V(UL)
構造:動力/動力+コントロール信号
絶縁体材質:ポリプロピレン(PP)
シース材質:ポリウレタン(PUR)
線心識別:黒地・白ナンバリング
シース色:橙色(RAL2003相当)
シールド:銅編組
用途:サーボモータ・屋内/屋外 ケーブルキャリア(長距離ストローク向)
難燃性:IEC 60332-1-2, VW-1 FT-1, ハロゲンフリー, 摩耗・裂傷耐性, 耐油性, EMC適合
カタログは以下よりダウンロード:
OLFLEX® SERVO FD 7DSL

定格電圧 U0/U:600/1000 V・1000V(UL)、ツイストペア:300 V
構造:動力+フィードバック信号
絶縁体材質:ポリプロピレン(PP)
シース材質:ポリウレタン(PUR)
線心識別:黒地・白ナンバリング
シース色:橙色(RAL2003相当)
シールド:銅編組
用途:サーボモータ・屋内 ケーブルキャリア(長距離ストローク向)
難燃性:IEC 60332-1-2, VW-1 FT-1, ハロゲンフリー, 摩耗・裂傷耐性, 耐油性, EMC適合
カタログは以下よりダウンロード:
OLFLEX® SERVO FD 7TCE

定格電圧 U0/U:600/1000 V・1000V(UL)・600V(TC)
構造:動力/動力+コントロール信号
絶縁体材質:EPR(XHHW-2相当)
シース材質:TPE
線心識別:黒地・白ナンバリング
シース色:橙色(RAL2003相当)
シールド:銅編組
用途:サーボモータ・屋内 ケーブルキャリア(長距離ストローク向)
難燃性:FT-4, 耐油性, EMC適合
NFPA70/79対応
カタログは以下よりダウンロード:
OLFLEX® VFD 1XL

定格電圧 U0/U:600/1000 V・1000V(UL)・600/2000V(TC)
構造:動力+二重シールド
絶縁体材質:XLPE(RHW-2相当)
シース材質:TPE
線心識別:黒地・白ナンバリング
シース色:黒色(RAL9005相当)
シールド:ホイル+銅編組
用途:サーボモータ・屋内 ケーブルキャリア(近距離ストローク向)
難燃性:FT-4, 耐油性, EMC適合
NFPA70/79対応N4.2.2.8に対応
カタログは以下よりダウンロード:
OLFLEX® FD VFD

定格電圧 U0/U:600/1000 V・1000V(UL)・600V(TC)
構造:動力+二重シールド
絶縁体材質:PVC+ナイロン
シース材質:TPE
線心識別:黒地・白ナンバリング
シース色:黒色(RAL9005相当)
シールド:ホイル+銅編組
用途:サーボモータ・屋内 ケーブルキャリア(近距離ストローク向)
難燃性:FT-4, 耐油性, EMC適合
NFPA70/79対応
カタログは以下よりダウンロード:
エンコーダケーブル 可動配線向け製品は以下よりご覧ください。
OLFLEX® SERVO FD 798 CP

定格電圧 IEC:30 V
絶縁体材質:ポリプロピレン(PP)
シース材質:ポリウレタン(PUR)
線心識別:カラーコード
シース色:緑色(RAL6018相当)
シールド:銅編組
用途:エンコーダ・屋内/屋外 ケーブルキャリア(長距離ストローク向)
難燃性:IEC 60332-1-2, VW-1 FT-1, ハロゲンフリー, 摩耗・裂傷耐性, 耐油性, EMC適合
カタログは以下よりダウンロード: