SKINTOP® STR ISO M 16X1.5 RAL 7001 SGY
ケーブルグランド; M 16; クランプ範囲(最小/最大): 2 - 6 mm; レンチ幅 1: 19; シルバーグレー; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69;
特長
- 最大限の信頼性に対応する高油耐性
- 各種アクセサリ(マルチプルシーリングインサートなど)
- 永続的な振動保護
- 最適なストレインリリーフ効果
- 幅広いクランプレンジ
アプリケーション
- 必要なスペースを最小限に抑えて、多くのケーブルや配線をハウジングに挿入する必要のある場所で使用
- 機械および装置製造業者
- 太陽光発電
- オートメーションテクノロジー
- オフショアプラットフォーム、装置、造船所
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
製品構成
アーマードケーブル用
いいえ
グラスファイバー補強
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
いいえ
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
40 mm
光幅
6 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 16
ネジピッチ
1,5
ネジ長
12 mm
ネジ規格
DIN 13
レンチサイズ1
19 mm
レンチサイズ 2
19 mm
六角コーナー寸法
21.1 mm
最小クランプ範囲
2 mm
最大クランプ範囲
6 mm
EMCシールド
いいえ
シールタイプ
コンジットシーリング
シール材
クロロプレンゴム
シール材 短縮形
CR
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
カラー
シルバーグレー
色:RALカラー
RAL 7001
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最小動作温度
-20 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
ストレインリリーフ
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
はい
認証:UL AWM
によると UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
いいえ
認証:RU
によると UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)
認証:cRU
はい
認証:cRU
によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
認証:cUL listed
いいえ
認証:cUL
によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)
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
SKINTOP® ST-M ISO / SKINTOP® STR-M ISOの全製品
型番 | ネジサイズ | ネジ長 | 最小クランプ範囲 | 最大クランプ範囲 | レンチサイズ1 | カラー | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53010000 | M 12 | 15 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 黒 | 100 |
53017010 | M 16 | 12 mm | 3.5 mm | 8 mm | 19 mm | シルバーグレー | 100 |
53017030 | M 20 | 13 mm | 5 mm | 12 mm | 24 mm | シルバーグレー | 100 |
53017040 | M 25 | 13 mm | 9 mm | 14 mm | 27 mm | シルバーグレー | 50 |
53017110 | M 16 | 12 mm | 2 mm | 6 mm | 19 mm | シルバーグレー | 100 |
53017130 | M 20 | 13 mm | 4 mm | 9 mm | 24 mm | シルバーグレー | 100 |
53017140 | M 25 | 13 mm | 6 mm | 12 mm | 27 mm | シルバーグレー | 50 |
53017210 | M 16 | 12 mm | 3.5 mm | 8 mm | 19 mm | 黒 | 100 |
53017230 | M 20 | 13 mm | 5 mm | 12 mm | 24 mm | 黒 | 100 |
53017240 | M 25 | 13 mm | 9 mm | 14 mm | 27 mm | 黒 | 50 |
53017310 | M 16 | 12 mm | 2 mm | 6 mm | 19 mm | 黒 | 100 |
53017330 | M 20 | 13 mm | 4 mm | 9 mm | 24 mm | 黒 | 100 |
53017340 | M 25 | 13 mm | 6 mm | 12 mm | 27 mm | 黒 | 50 |