SKINTOP® STR-M 25X1.5 RAL 9005 BK
ケーブルグランド; M 25; クランプ範囲(最小/最大): 5 - 13 mm; レンチ幅 1: 30; 黒; UV抵抗性; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66;

¥160
在庫あり
型番
53111330
(¥160/PC)
税込
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® STR-M 25X1.5 RAL 9005 BK cable gland -  Primary Image
SKINTOP® STR-M 25X1.5 RAL 9005 BK cable gland -  Primary Image SKINTOP® STR-M 25X1.5 RAL 9005 BK cable gland -   Secondary Image SKINTOP® STR-M 25X1.5 RAL 9005 BK cable gland -   Secondary Image
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
TÜV Verband
TÜV Verband
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US
VDE certified
VDE certified
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • 多彩な特性により、驚くほど幅広い用途に使用できる。
  • 回転時の安定性が高く、マルチコースの扁平な台形糸により素早く閉じる。
  • 振動が発生した場合、永久的な振動保護機能により、ドーム型のキャップナットが開くのを防ぎます。
  • 最高の密閉性により、保護等級IP 68(5 bar)およびIP 69を実現しています。
  • 様々なケーブル外径に対応する広い可変クランプ範囲。
  • 豊富なアクセサリーをご用意。  

アプリケーション

  • ケーブルのハウジングへの挿入をシールし、ひずみを緩和する。
  • 過酷な産業環境に対応する耐油性に優れた素材。
  • SKINTOP® ST(R) M ISOバリエーションは、特に長い接続ねじにより厚肉ハウジングに適しています。
  • 黒色バージョンは屋外での使用に適している。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

グラスファイバー補強

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

40 mm

光幅

13 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 25

ネジピッチ

1,5

ネジ長

10 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

30 mm

レンチサイズ 2

30 mm

六角コーナー寸法

33.6 mm

最小クランプ範囲

5 mm

最大クランプ範囲

13 mm

EMCシールド

いいえ

シールタイプ

コンジットシーリング

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

シール材

クロロプレンゴム

シール材 短縮形

CR

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 5 bar (30 min)
IP 69
IP 66

NEMAタイプ

1型
12型

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-20 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

はい

UV-C resistant

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL AWM

によると UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)

認証:UL listed

はい

認証:RU

によると UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)

認証:cRU

いいえ

認証:cRU

によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

はい

VDE登録No.

40010607

認証:GGVS

はい

認証:DNV/GL

はい

DNV/GL認証No.:

TAE00002NB

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-Mの全製品

型番 ネジサイズ ネジ長 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲 レンチサイズ1 カラー 梱包単位 (VPE)
53111000 M 12 8 mm 3.5 mm 7 mm 15 mm シルバーグレー 100
53111010 M 16 8 mm 4 mm 10 mm 19 mm シルバーグレー 100
53111020 M 20 9 mm 6 mm 13 mm 25 mm シルバーグレー 100
53111030 M 25 10 mm 8 mm 17 mm 30 mm シルバーグレー 50
53111040 M 32 10 mm 9 mm 21 mm 36 mm シルバーグレー 25
53111050 M 40 10 mm 16 mm 28 mm 46 mm シルバーグレー 10
53111060 M 50 12 mm 27 mm 34 mm 55 mm シルバーグレー 5
53111070 M 63 12 mm 34 mm 45 mm 66 mm シルバーグレー 5
53111100 M 12 8 mm 2 mm 5 mm 15 mm シルバーグレー 100
53111110 M 16 8 mm 3.5 mm 7 mm 19 mm シルバーグレー 100
53111120 M 20 9 mm 4 mm 10 mm 25 mm シルバーグレー 100
53111130 M 25 10 mm 5 mm 13 mm 30 mm シルバーグレー 50
53111140 M 32 10 mm 6 mm 15 mm 36 mm シルバーグレー 25
53111150 M 40 10 mm 9 mm 23 mm 46 mm シルバーグレー 10
53111160 M 50 12 mm 24 mm 29 mm 55 mm シルバーグレー 5
53111170 M 63 12 mm 28 mm 39 mm 66 mm シルバーグレー 5
53111200 M 12 8 mm 3.5 mm 7 mm 15 mm 100
53111210 M 16 8 mm 4 mm 10 mm 19 mm 100
53111220 M 20 9 mm 6 mm 13 mm 25 mm 100
53111230 M 25 10 mm 8 mm 17 mm 30 mm 50
53111240 M 32 10 mm 9 mm 21 mm 36 mm 25
53111250 M 40 10 mm 16 mm 28 mm 46 mm 10
53111260 M 50 12 mm 27 mm 34 mm 55 mm 5
53111270 M 63 12 mm 34 mm 45 mm 66 mm 5
53111300 M 12 8 mm 2 mm 5 mm 15 mm 100
53111310 M 16 8 mm 3.5 mm 7 mm 19 mm 100
53111320 M 20 9 mm 4 mm 10 mm 25 mm 100
53111330 M 25 10 mm 5 mm 13 mm 30 mm 50
53111340 M 32 10 mm 6 mm 15 mm 36 mm 25
53111350 M 40 10 mm 9 mm 23 mm 46 mm 10
53111360 M 50 12 mm 24 mm 29 mm 55 mm 5
53111370 M 63 12 mm 28 mm 39 mm 66 mm 5
53111400 M 12 8 mm 3.5 mm 7 mm 15 mm ライトグレー 100
53111410 M 16 8 mm 4 mm 10 mm 19 mm ライトグレー 100
53111420 M 20 9 mm 6 mm 13 mm 25 mm ライトグレー 100
53111430 M 25 10 mm 8 mm 17 mm 30 mm ライトグレー 50
53111440 M 32 10 mm 9 mm 21 mm 36 mm ライトグレー 25
53111450 M 40 10 mm 16 mm 28 mm 46 mm ライトグレー 10
53111460 M 50 12 mm 27 mm 34 mm 55 mm ライトグレー 5
53111470 M 63 12 mm 34 mm 45 mm 66 mm ライトグレー 5
53111500 M 12 8 mm 2 mm 5 mm 15 mm ライトグレー 100
53111510 M 16 8 mm 3.5 mm 7 mm 19 mm ライトグレー 100
53111520 M 20 9 mm 4 mm 10 mm 25 mm ライトグレー 100
53111530 M 25 10 mm 5 mm 13 mm 30 mm ライトグレー 50
53111540 M 32 10 mm 6 mm 15 mm 36 mm ライトグレー 25
53111550 M 40 10 mm 9 mm 23 mm 46 mm ライトグレー 10
53111560 M 50 12 mm 24 mm 29 mm 55 mm ライトグレー 5
53111570 M 63 12 mm 28 mm 39 mm 66 mm ライトグレー 5
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!